powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Vostok 1 (6923 views - Astronomy & Space )

Vostok 1 (ruski: Восток 1=Istok 1) bila je sovjetska svemirska misija iz Programa Vostok, koja je ponijela kozmonauta Jurija Gagarina sa kozmodroma Bajkonur u istoimenoj letjelici po prvi put u svemir i orbitu oko Zemlje. Misija Vostok 1 je bio prvi čovjekov let u svemir, injženjerski podhvat sovjetskih znanstvenika Sergeja Koroljova i Kerima Kerimova i njihova tima.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Vostok 1

Vostok 1

Vostok 1
Vostok 1

Jurij Gagarin unutar Vostoka 1, snimka emitirana kontroli leta
Podaci o misiji
Organizacija SSSR
Tip misije orbitalni let
COSPAR 1961-012A
SATCAT 103
Trajanje misije 1 sat, 48 minuta[1]
Broj orbita 1
Karakteristike letjelice
Svemirska letjelica Vostok-3KA br. 3
Glavni ugovaratelji Zavod za eksperimentalni dizajn OKB-1
Masa pri lansiranju 4 725 kg
Masa pri slijetanju 2 400 kg
Dimenzije 2,30 m (promjer)
Posada
Veličina posade 1
Članovi Jurij Gagarin
Pozivni znak Кедр (Cedar)
Početak misije
Nadnevak lansiranja 12. travnja 1961., 06:07 UTC
Raketa Vostok-K 8K72K
Mjesto lansiranja Bajkonur, Kazahstan,
Gagarinova rampa
45°55′13″N 63°20′32″E / 45.920278°N 63.342222°E / 45.920278; 63.342222
Kraj misije
Nadnevak slijetanja 12. travnja 1961., 07:55 UTC
51°16′49″N 45°58′36″E / 51.280383°N 45.976740°E / 51.280383; 45.976740 kod naselja Engels (Saratovska oblast)
Orbitalni elementi
Referentni sustav geocentrični
Režim niski Zemljini
Perigej 169 km
Apogej 327 km
Inklinacija 64,95°
Period 89,1 minuta
Epoha 12. travanj 1961.
Oznaka misije i fotografija posade
[[datoteka:|200px|]]


Jurij Gagarin u Švedskoj
Navigacija
Predhodna misijaSljedeća misija
Vostok 2

Vostok 1 (ruski: Восток 1=Istok 1) bila je sovjetska svemirska misija iz Programa Vostok, koja je ponijela kozmonauta Jurija Gagarina sa kozmodroma Bajkonur u istoimenoj letjelici po prvi put u svemir i orbitu oko Zemlje. Misija Vostok 1 je bio prvi čovjekov let u svemir, injženjerski podhvat sovjetskih znanstvenika Sergeja Koroljova i Kerima Kerimova i njihova tima.[2]

Podatci o letjelici

Vostok 1 po katalogu COSPAR broj: 1961-012A, bila je jednostupanjska letjelica duga 5 metara, promjera 2,3 m, težine 4725 kg. [1] Vostok 1 je dosegao je visinu od 169 - 327 km iznad zemlje.[1]

Posada

Posada u pričuvi

Putanja Gagarinova orbitalnog leta, mjesto slijetanja je nešto zapadnije zbog kruženja zemlje u pravcu istoka

Tijek i cilj misije

Let Gagarina trajao je ukupno 1 sat i 29 minuta, za to vrijeme letjelica je 1 put obletjela zemlju. [1]. Cilj misije je bio prvi let čovjeka u svemir i ispitivanje njegovih mogućnosti. Na 7 km prije tla se katapultirao iz kapsule Vostoka 1 i spustio uz pomoć padobrana, jer se to držalo sigurnijim od spuštanja padobranom s kapsulom (nitko nije znao bi li pad bio dovoljno siguran).

Zemaljska kontrola leta, nije znala dobrih 25 minuta dali je letjelica dosegla željenu visinu. U to vrijeme liječnici i aeronautički inžinjeri nisu znali kako će bestežinsko stanje djelovati na kozmonauta, zbog tog su komande na brodu bile zaključane da se izbjegne da Gagarin ne preuzme ručnu kontrolu nad letjelicom (za slučaj nezgode ipak mu ostavljena omotnica sa kodovima za otključavanje komandne ploče). Vostok 1 nije mogao mijenjati orbitu, jedino visinu.

Operacija prizemljenja (kočenje) otpočela je nad zapadnom Afrikom (pored Angole) 8000 km prije slijetanja, raketni motori radili su oko 42 sekunde. Nakon toga došlo je do komplikacija sa razdvajanjem modula, - povratna kapsula ostala je povezana (žicama) još punih deset minuta sa modulom za boravak u svemiru, ali su se moduli konačno razdvojili kad su žice izgorjele uz puno nekontrolirane vrtnje. Nakon toga je kapsula za povratak ušla u stabilnu povratnu putanju. Gagarin se padobranom spustio tek nakon modula za spuštanje, jer je katapultiran sa veće visine. Nakon prizemljenja kod mjesta Engels, zaprepaštenim seljacima - koji su uplašeno bježali od njega je rekao "Nebojte se i ja sam sovjetski građanin kao i vi, upravo sam sletio iz svemira, i pomognite mi naći najbliži telefon da se javim Moskvi!".

Pogledajte i ovo

Vanjske poveznice



This article uses material from the Wikipedia article "Vostok 1", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Astronomy & Space

planet,jupiter,erath,mars,venus,moon,astronomy