powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Galaktičko središte (7382 views - Astronomy & Space )

Galaktičko središte je središte mase Kumove slame. Nalazi se u zviježđu Strijelcu, gdje je najgušći vidljivi pojas Kumove slame. Galaktičko središte sadrži najbližu nam poznatu supermasivnu crnu jamu i pokazuje neuobičajene astronomske fenomene. Galaktički koordinatni sustav ovdje ima početnu točku za računanje galaktičke dužine (α = 17h 42,4min i δ = −28,92°). Položaj je odredio Međunarodni astronomski savez (IAU) 1958. Rektascenzija i deklinacija galaktičkoga središta za epohu J2000,0 su α = 17 h 45,6 min, δ = –28°56,3′ (u zviježđu Strijelcu). Postoje nepoklapanja zbog povijesnih razloga. Promjer središta je oko 1000 parseka. Svojstva mu se oštro razlikuju od osobina drugih djelova galaktike. Slikovito govoreći, galaktičko je središte svemirski "laboratorij", u kojem se sad zbivaju zvjezdotvorni procesi u u kojem se nalazi jezgra, u kojem je nekad davno počela kondenziranje našeg zvjezdanog sustava. Sa Zemlje gledano prema galaktičkom središtu, u zviježđu Kočijašu nalazi se regija galaktičkog diska s najmanjom za promatrati zvjezdanom gustoćom - galaktičko protusredište.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Galaktičko središte

Galaktičko središte

Galaktičko središte

Galaktičko središte je središte mase Kumove slame. Nalazi se u zviježđu Strijelcu, gdje je najgušći vidljivi pojas Kumove slame. Galaktičko središte sadrži najbližu nam poznatu supermasivnu crnu jamu i pokazuje neuobičajene astronomske fenomene. Galaktički koordinatni sustav ovdje ima početnu točku za računanje galaktičke dužine (α = 17h 42,4min i δ = −28,92°). Položaj je odredio Međunarodni astronomski savez (IAU) 1958. Rektascenzija i deklinacija galaktičkoga središta za epohu J2000,0 su α = 17 h 45,6 min, δ = –28°56,3′ (u zviježđu Strijelcu). Postoje nepoklapanja zbog povijesnih razloga.

Promjer središta je oko 1000 parseka. Svojstva mu se oštro razlikuju od osobina drugih djelova galaktike. Slikovito govoreći, galaktičko je središte svemirski "laboratorij", u kojem se sad zbivaju zvjezdotvorni procesi u u kojem se nalazi jezgra, u kojem je nekad davno počela kondenziranje našeg zvjezdanog sustava.

Sa Zemlje gledano prema galaktičkom središtu, u zviježđu Kočijašu nalazi se regija galaktičkog diska s najmanjom za promatrati zvjezdanom gustoćom - galaktičko protusredište.[1][2]

  1. The Internet Encyclopedia of Science: galactic anticenter (preuzeto 16. listopada 2010.)
  2. Views of the Galactic Anticenter fermi.gsfc.nasa.gov (preuzeto 6. listopada 2010.)

Literatura

  • Sascha Trippe: Ten thousand stars and one black hole. A study of the galactic center in the near infrared. Harland Media, Lichtenberg 2008, ISBN 978-3-938363-22-5. (Zugleich: Univ, Diss, München 2008).
  • Fulvio Melia: The black hole at the center of our galaxy. Princeton University Press, Princeton NJ u. a. 2003, ISBN 0-691-09505-1.
  • Fulvio Melia: The galactic supermassive black hole. Princeton University Press, Princeton NJ u. a. 2007, ISBN 978-0-691-09535-6.
  • Roland Gredel: The Galactic Center. 4th ESO/CTIO workshop. La Serena, Chile, 10–15 March 1996. Astronomical Society of the Pacific, San Francisco CA 1996, ISBN 1-886733-22-8. (Astronomical Society of the Pacific Conference Series 102)
  • Физическая энциклопедия / под ред. А. М. Прохорова, ст. «Галактический центр»
  • Агекян Т. А. Звезды, галактики, метагалактика.
  • Каплан С. А., Пикельнер С. Б. Физика межзвездной среды. — М. — 1979
  • Кардашев Н. С. Феноменологическая модель ядра Галактики // в кн. Итоги науки и техники. Серия Астрономия, т. 24. — М. — 1983.
  • Eckart A., Schödel R., Straubmeier C. The Black Hole at the Center of the Milky Way. — London: Imperial College Press. — 2005 (англ. )

Vanjske poveznice

Na Zajedničkom poslužitelju postoje datoteke vezane uz: Galaktičko središte


This article uses material from the Wikipedia article "Galaktičko središte", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Astronomy & Space

planet,jupiter,erath,mars,venus,moon,astronomy