powered by CADENAS

Social Share

Beton (17901 views - Material Database)

Beton je smjesa cementa, agregata (drobljeni kameni, riječni separirani; određenih granulometrijskih svojstava), vode, i/ili dodataka betonu.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Beton

Beton

Beton

Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 (In order to comply with the use and licensing terms of this image, the following text must must be included with the image when published in any medium, failure to do so constitutes a violation of the licensing terms and copyright infringement: © Tomas Castelazo, www.tomascastelazo.com / Wikimedia Commons).

Beton je smjesa cementa, agregata (drobljeni kameni, riječni separirani; određenih granulometrijskih svojstava), vode, i/ili dodataka betonu.

Vrste betona prema namjeni

  • Pumpani beton upotrebljava se kada se zahtijeva transport betona cijevima (beton pumpa) pri prijenosu gotovog betona na veće ili više udaljenosti
  • Mlazni beton utiskuje se posebnim mlaznicama pod visokim tlakom u i ispod podloge
  • Lagani beton kako beton ima zapreminsku masu od 2400 kg/m3 ovoj vrsti betona se dodaje granulirani stiropor koji mu smanjuje zapreminsku masu na 800 - 1600 kg/m3
  • Beton otporan na smrzavanje beton s deklariranom otpornošću na smrzavanje i/ili soli za odmrzavanje. Razredi otpornosti XF1 do XF4
  • Vodonepropusni beton je beton s deklariranom otpornošću na prodor vode pod tlakom. Ni jedan beton nije vodonepropusan. Razredi otpornosti VDP1 do VDP3, odnosno, od <10mm do <50mm
  • Sporovezujući beton dodatkom usporivača ova vrsta betona ima svojstvo da produžuje vrijeme vezivanja (pogodan prilikom transporta na velike udaljenosti)

Razred tlačne čvrstoće betona

Tlačna čvrstoća betona je jedno od osnovnih svojstava betona, odnosno, razredovanja betona. Ista predstavlja vrijednost tlačne čvrstoće betona pri jednoosnom centričnom opterećenju, ispitano nakon 28 dana izražena u N/mm2 na uzorcima kocke ili valjka, najčešće kocke 15x15x15 cm.

Vidi još

Vanjske poveznice

Na Zajedničkom poslužitelju postoje datoteke vezane uz: Beton


This article uses material from the Wikipedia article "Beton", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification