powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Boeing 787 (16235 views - Transportation - Air Water Earth)

Boeing 787 Dreamliner je američki širokotrupni avion srednje veličine, kojeg razvija Boeing Commercial Airplanes. Pokreću ga dva turbofen motora snage (ovisno o inačici) od 236 kN do 311 kN. 6. srpnja 2007. predstavljen je prvi puta javnosti u Everettu, Boeingovoj tvornici 40 km sjeverno od Seattlea. Prvi komercijalni letovi predviđeni za svibanj 2008. godine su odgođeni radi kašnjenja u proizvodnji te se ulazak u redovnu upotrebu očekuje u prvom kvartalu 2010. godine. Avion će moći prevoziti, ovisno o klasi i razmještaju sjedišta, od 210 do 330 putnika. Boeing tvrdi da će 787 biti najekonomičniji zrakoplov izrađen do sada, s potrošnjom goriva i do 20% manjom od ostalih zrakoplova u klasi. To je i prvi putnički avion čiji je veći dio konstrukcije izrađen od kompozitnih materijala.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Boeing 787

Boeing 787

Boeing 787 Dreamliner

Boeing
707 · 717 · 727 · 737 · 747 · 757 · 767 · 777 · 787

Boeing 787
Opći podaci
Tip Širokotrupni linijski putnički zrakoplov
Proizvođač Boeing Commercial Airplanes
Probni let 15. prosinca 2009.
Uveden u uporabu 26. listopada 2011. sa All Nippon Airways (ANA)[1][2]
Status U proizvodnji
Proizveden 2011.– danas
Broj primjeraka 11[3][4]
Pojedinačna cijena 787-8: 193,5 milijuna USD (2011.)[5]
787-9: 227,8 milijuna USD (2011)[5]
Portal: Zrakoplovstvo

Boeing 787 Dreamliner je američki širokotrupni avion srednje veličine, kojeg razvija Boeing Commercial Airplanes. Pokreću ga dva turbofen motora snage (ovisno o inačici) od 236 kN do 311 kN. 6. srpnja 2007. predstavljen je prvi puta javnosti u Everettu, Boeingovoj tvornici 40 km sjeverno od Seattlea. Prvi komercijalni letovi predviđeni za svibanj 2008. godine su odgođeni radi kašnjenja u proizvodnji te se ulazak u redovnu upotrebu očekuje u prvom kvartalu 2010. godine. Avion će moći prevoziti, ovisno o klasi i razmještaju sjedišta, od 210 do 330 putnika. Boeing tvrdi da će 787 biti najekonomičniji zrakoplov izrađen do sada, s potrošnjom goriva i do 20% manjom od ostalih zrakoplova u klasi. To je i prvi putnički avion čiji je veći dio konstrukcije izrađen od kompozitnih materijala.

Razvoj

Usporedba

Model 787-3 787-8 787-9
Posada pilotske kabine Dva
Kapacitet sjedala 290–330 210–250 250–290
Dužina 56,7 m 62,8 m
Raspon krila 51,8 m 60 m 63,4 m
Strijela krila 32,2°
Visina 16,92 m
Visina trupa 5,91 m
Širina trupa 5,75 m
Širina kabine 5,49 m
Kapacitet tereta 124,6 m³ 28 LD3 152,9 m³ 36 LD3
Težina 101.000 kg 110.000 kg 115.000 kg
Maksimalna težina uzlijetanja 165.000 kg 220.000 kg 245.000 kg
Brzina krstarenja 0,85 Macha (903 km/h)
Maksimalna brzina 0,89 Macha (945 km/h)
Dolet 4.650 – 5.650 km 14.200 – 15.200 km 14.800 – 15.750 km
Maksimalni kapacitet goriva 41.965 l 126,917 l 138,898 l
Visina leta 13.100 m
Motori (2×) General Electric GEnx ili Rolls-Royce Trent 1000
Potisak (2×) 235,8 kN 284,7 kN 311,4 kN
  1. First delivered Boeing 787 takes off for Japan. Reuters (27. Rujan, 2011.). pristupljeno 27. Rujan, 2011.
  2. Associated Press. "All Nippon Airways of Japan takes delivery of first Boeing 787 at Everett, Wash., factory". Washingtonpost.com , September 26, 2011.
  3. 787 Dreamliner Flight Test site. Boeing. pristupljeno 26. veljače 2011
  4. Boeing activates San Antonio 787 change facility
  5. 5,0 5,1 Boeing Commercial Airplanes prices. Boeing. pristupljeno 14. prosinca 2010

Vanjske poveznice

Na Zajedničkom poslužitelju postoje datoteke vezane uz: Boeing 787



Nedovršeni članak Boeing 787 koji govori o zrakoplovstvu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.



This article uses material from the Wikipedia article "Boeing 787", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht