Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
mendelevij | ||
---|---|---|
| ||
Osnovna svojstva | ||
Kemijski element Simbol Atomski broj |
mendelevij Md 101 | |
Kemijska skupina | aktinoidi | |
Grupa, perioda, Blok | ?, 7, f | |
Izgled | {{{izgled}}} | |
Gustoća1 | ? kg/m3 | |
Tvrdoća | ? | |
Specifični toplinski kapacitet (cp ili cV)2 |
{{{specificni_toplinski_kapacitet}}} J mol–1 K–1 | |
Talište | {{{taliste}}} °C | |
Vrelište3 | {{{vreliste}}} °C | |
Toplina taljenja | {{{toplina_taljenja}}} kJ mol-1 | |
Toplina isparavanja | {{{toplina_isparivanja}}} kJ mol-1 | |
1 pri standardnom tlaku i temperaturi | ||
Atomska svojstva | ||
Atomska masa | 260,10 [1] | |
Elektronska konfiguracija | [Rn] 5f137s2 [1] |
Mendelevij je kemijski element koji u periodnom sustavu elemenata nosi simbol Md, atomski (redni) broj mu je 101, a atomska masa mu iznosi 260,10 [1].
Mendelevij je umjetno dobiven transuranijski element iz skupine aktinida (aktinoida). Proizvela ga je skupina znanstvenika kalifornijskog sveučilišta u Berkeleyu 1995.godine bombardiranjem izotopa Es-253 na zlatnoj foliji α-česticama. Dobiveni element imao je vrijeme poluraspada 1,3 h. U procesu bombardiranja je osim izotopa Md-256 nastao i izotop Md-255 s vremenom poluraspada oko 30 min. U procesima umjetnog dobivanja mendelevija nastaje vrlo mali broj atoma navedenih izotopa koji se registriraju tehnikama detekcije subatomskih čestica. Ovaj element je nazvan u čast Dmitrija Ivanoviča Mendeljejeva autora periodnog sustava.
H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | As | Br | Kr | ||||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Te | I | Xe | |||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Rn | ||
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og |
Alkalijski metali | Zemnoalkalijski metali | Lantanoidi | Aktinoidi | Prijelazni metali | Slabi metali | Polumetali | Nemetali | Halogeni elementi | Plemeniti plinovi |
Nedovršeni članak Mendelevij koji govori o kemijskom elementu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.
This article uses material from the Wikipedia article "Mendelevij", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry