powered by CADENAS

Social Share

Mendelevij (11796 views - Periodic Table Of Elements)

Mendelevij je kemijski element koji u periodnom sustavu elemenata nosi simbol Md, atomski (redni) broj mu je 101, a atomska masa mu iznosi 260,10 . Mendelevij je umjetno dobiven transuranijski element iz skupine aktinida (aktinoida). Proizvela ga je skupina znanstvenika kalifornijskog sveučilišta u Berkeleyu 1995.godine bombardiranjem izotopa Es-253 na zlatnoj foliji α-česticama. Dobiveni element imao je vrijeme poluraspada 1,3 h. U procesu bombardiranja je osim izotopa Md-256 nastao i izotop Md-255 s vremenom poluraspada oko 30 min. U procesima umjetnog dobivanja mendelevija nastaje vrlo mali broj atoma navedenih izotopa koji se registriraju tehnikama detekcije subatomskih čestica. Ovaj element je nazvan u čast Dmitrija Ivanoviča Mendeljejeva autora periodnog sustava.
Go to Article

Mendelevij

Mendelevij

mendelevij
Osnovna svojstva

Kemijski element
Simbol
Atomski broj

mendelevij
Md
101
Kemijska skupina aktinoidi
Grupa, perioda, Blok ?, 7, f
Izgled {{{izgled}}}
Gustoća1 ? kg/m3
Tvrdoća ?
Specifični toplinski kapacitet (cp ili cV)2

{{{specificni_toplinski_kapacitet}}} J mol–1 K–1

Talište {{{taliste}}} °C
Vrelište3 {{{vreliste}}} °C
Toplina taljenja {{{toplina_taljenja}}} kJ mol-1
Toplina isparavanja {{{toplina_isparivanja}}} kJ mol-1

1 pri standardnom tlaku i temperaturi
2 pri konstantnom tlaku ili volumenu
3 pri standardnom tlaku

Atomska svojstva
Atomska masa 260,10 [1]
Elektronska konfiguracija [Rn] 5f137s2 [1]

Mendelevij je kemijski element koji u periodnom sustavu elemenata nosi simbol Md, atomski (redni) broj mu je 101, a atomska masa mu iznosi 260,10 [1].

Mendelevij je umjetno dobiven transuranijski element iz skupine aktinida (aktinoida). Proizvela ga je skupina znanstvenika kalifornijskog sveučilišta u Berkeleyu 1995.godine bombardiranjem izotopa Es-253 na zlatnoj foliji α-česticama. Dobiveni element imao je vrijeme poluraspada 1,3 h. U procesu bombardiranja je osim izotopa Md-256 nastao i izotop Md-255 s vremenom poluraspada oko 30 min. U procesima umjetnog dobivanja mendelevija nastaje vrlo mali broj atoma navedenih izotopa koji se registriraju tehnikama detekcije subatomskih čestica. Ovaj element je nazvan u čast Dmitrija Ivanoviča Mendeljejeva autora periodnog sustava.

  1. 1,0 1,1 Sebastian Blumentritt Periodensystem der Elemente, 6. izd., Blume-Verlag, Münster (Savezna Republika Njemačka), 2012., ISBN 978-3-942-53009-5, str. 1


Nedovršeni članak Mendelevij koji govori o kemijskom elementu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.



This article uses material from the Wikipedia article "Mendelevij", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry