powered by CADENAS

Social Share

Kalifornij (24468 views - Periodic Table Of Elements)

Kalifornij je kemijski element koji u periodnom sustavu elemenata nosi simbol Cf, atomski (redni) broj mu je 98, a atomska masa mu iznosi 252,08 . Ime je dobio po američkoj saveznoj državi Kaliforniji
Go to Article

Kalifornij

Kalifornij

kalifornij
Osnovna svojstva

Kemijski element
Simbol
Atomski broj

kalifornij
Cf
98
Kemijska skupina aktinoidi
Grupa, perioda, Blok ?, 7, f
Izgled {{{izgled}}}
Gustoća1 15100 kg/m3
Tvrdoća ?
Specifični toplinski kapacitet (cp ili cV)2

{{{specificni_toplinski_kapacitet}}} J mol–1 K–1

Talište 950 [1] °C
Vrelište3 - [1] °C
Toplina taljenja {{{toplina_taljenja}}} kJ mol-1
Toplina isparavanja {{{toplina_isparivanja}}} kJ mol-1

1 pri standardnom tlaku i temperaturi
2 pri konstantnom tlaku ili volumenu
3 pri standardnom tlaku

Atomska svojstva
Atomska masa 252,08 [1]
Elektronska konfiguracija [Rn] 5f107s2 [1]

Kalifornij je kemijski element koji u periodnom sustavu elemenata nosi simbol Cf, atomski (redni) broj mu je 98, a atomska masa mu iznosi 252,08 [1].

Ime je dobio po američkoj saveznoj državi Kaliforniji

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Sebastian Blumentritt Periodensystem der Elemente, 6. izd., Blume-Verlag, Münster (Savezna Republika Njemačka) 2012., ISBN 978-3-942-53009-5, str. 1


Nedovršeni članak Kalifornij koji govori o kemijskom elementu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.



This article uses material from the Wikipedia article "Kalifornij", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry