powered by CADENAS

Social Share

Americij (23884 views - Periodic Table Of Elements)

Americij je kemijski element koji u periodnom sustavu elemenata nosi simbol Am, atomski (redni) broj mu je 95, a atomska masa mu iznosi 243. Ime je dobio po dvjema Amerikama (Južna i Sjeverna) zbog analognosti sa europijom. Otkriven je 1944.g..
Go to Article

Americij

Americij

americij
Osnovna svojstva

Kemijski element
Simbol
Atomski broj

americij
Am
95
Kemijska skupina aktinoidi
Grupa, perioda, Blok Ac, 7, f
Izgled srebrno-bijela boja
Gustoća1 12000 kg/m3
Tvrdoća ?
Specifični toplinski kapacitet (cp ili cV)2

{{{specificni_toplinski_kapacitet}}} J mol–1 K–1

Talište 1176 °C
Vrelište3 2607 [1] °C
Toplina taljenja {{{toplina_taljenja}}} kJ mol-1
Toplina isparavanja {{{toplina_isparivanja}}} kJ mol-1

1 pri standardnom tlaku i temperaturi
2 pri konstantnom tlaku ili volumenu
3 pri standardnom tlaku

Atomska svojstva
Atomska masa 243
Elektronska konfiguracija [Rn] 5f77s2 [1]

Americij je kemijski element koji u periodnom sustavu elemenata nosi simbol Am, atomski (redni) broj mu je 95, a atomska masa mu iznosi 243.

Ime je dobio po dvjema Amerikama (Južna i Sjeverna) zbog analognosti sa europijom. Otkriven je 1944.g..

  1. 1,0 1,1 Sebastian Blumentritt Periodensystem der Elemente, 6. izd., Blume-Verlag, Münster (Savezna Republika Njemačka), 2012., ISBN 978-3-942-53009-5, str. 1


Nedovršeni članak Americij koji govori o kemijskom elementu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.



This article uses material from the Wikipedia article "Americij", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry