powered by CADENAS

Social Share

Neodimij (17115 views - Periodic Table Of Elements)

Neodimij je kemijski element koji u periodnom sustavu elemenata nosi simbol Nd, atomski (redni) broj mu je 60, a atomska masa mu iznosi 144,242(3). Neodimij je 1885. godine otkrio Carl F. Auer von Welsbach (Austrija). Ime je dobio po grčkim riječima neo i didymos što znači novi blizanac. To je srebrno bijeli metal koji brzo potamni na zraku. Sporo reagira s hladnom vodom, a mnogo brže s toplom. Kada se zagrije zapali se i izgara u Nd2O3.
Go to Article

Neodimij

Neodimij

neodimij
Osnovna svojstva

Kemijski element
Simbol
Atomski broj

neodimij
Nd
60
Kemijska skupina lantanidi
Grupa, perioda, Blok ?, 6, f
Izgled {{{izgled}}}
Gustoća1 7010 kg/m3
Tvrdoća ?
Specifični toplinski kapacitet (cp ili cV)2

{{{specificni_toplinski_kapacitet}}} J mol–1 K–1

Talište 1024 [1] °C
Vrelište3 3074 [1] °C
Toplina taljenja {{{toplina_taljenja}}} kJ mol-1
Toplina isparavanja {{{toplina_isparivanja}}} kJ mol-1

1 pri standardnom tlaku i temperaturi
2 pri konstantnom tlaku ili volumenu
3 pri standardnom tlaku

Atomska svojstva
Atomska masa 144,242(3)
Elektronska konfiguracija [Xe] 4f46s2 [1]

Neodimij je kemijski element koji u periodnom sustavu elemenata nosi simbol Nd, atomski (redni) broj mu je 60, a atomska masa mu iznosi 144,242(3).

Neodimij je 1885. godine otkrio Carl F. Auer von Welsbach (Austrija). Ime je dobio po grčkim riječima neo i didymos što znači novi blizanac. To je srebrno bijeli metal koji brzo potamni na zraku. Sporo reagira s hladnom vodom, a mnogo brže s toplom. Kada se zagrije zapali se i izgara u Nd2O3.

Potraži Neodimij u
Wječniku, slobodnom rječniku.
  1. 1,0 1,1 1,2 Sebastian Blumentritt Periodensystem der Elemente, 6. izd., Blume-Verlag, Münster (Savezna Republika Njemačka), 2012., ISBN 978-3-942-53009-5, str. 1



Nedovršeni članak Neodimij koji govori o kemijskom elementu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.



This article uses material from the Wikipedia article "Neodimij", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry