powered by CADENAS

Social Share

Praseodimij (18569 views - Periodic Table Of Elements)

Praseodimij je kemijski element koji u periodnom sustavu elemenata nosi simbol Pr, atomski (redni) broj mu je 59, a atomska masa mu iznosi 140,90765(2). Praseodimij je 1885. godine otkrio Carl F. Auer von Welsbach (Austrija). Ime je dobio od grčkih riječi prasios i didymos što znači zeleni blizanac. To je mekani, srebrnasti metal koji se može kovati. Na zraku se prekrije zelenom oksidnom prevlakom. Lako se otapa u vodi i kiselinama. Kada se zagrije, zapali se i izgara u Pr2O3.
Go to Article

Praseodimij

Praseodimij

praseodimij
Osnovna svojstva

Kemijski element
Simbol
Atomski broj

praseodimij
Pr
59
Kemijska skupina lantanidi
Grupa, perioda, Blok ?, 6, f
Izgled {{{izgled}}}
Gustoća1 6770 kg/m3
Tvrdoća ?
Specifični toplinski kapacitet (cp ili cV)2

{{{specificni_toplinski_kapacitet}}} J mol–1 K–1

Talište 931 [1] °C
Vrelište3 3250 [1] °C
Toplina taljenja {{{toplina_taljenja}}} kJ mol-1
Toplina isparavanja {{{toplina_isparivanja}}} kJ mol-1

1 pri standardnom tlaku i temperaturi
2 pri konstantnom tlaku ili volumenu
3 pri standardnom tlaku

Atomska svojstva
Atomska masa 140,90765(2)
Elektronska konfiguracija [Xe] 4f36s2 [1]

Praseodimij je kemijski element koji u periodnom sustavu elemenata nosi simbol Pr, atomski (redni) broj mu je 59, a atomska masa mu iznosi 140,90765(2).

Praseodimij je 1885. godine otkrio Carl F. Auer von Welsbach (Austrija). Ime je dobio od grčkih riječi prasios i didymos što znači zeleni blizanac. To je mekani, srebrnasti metal koji se može kovati. Na zraku se prekrije zelenom oksidnom prevlakom. Lako se otapa u vodi i kiselinama. Kada se zagrije, zapali se i izgara u Pr2O3.

  1. 1,0 1,1 1,2 Sebastian Blumentritt Periodensystem der Elemente, 6. izd., Blume-Verlag, Münster (Savezna Republika Njemačka), 2012., ISBN 978-3-942-53009-5, str. 1


Nedovršeni članak Praseodimij koji govori o kemijskom elementu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.



This article uses material from the Wikipedia article "Praseodimij", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry