powered by CADENAS

Social Share

Iridij (22589 views - Periodic Table Of Elements)

Iridij je kemijski element koji u periodnom sustavu elemenata nosi simbol Ir, atomski (redni) broj mu je 77, a atomska masa mu iznosi 192,217(3). Iridij je vrlo rijedak u Zemljinoj kori. To je srebrnobijel, tvrd ali krhak metal. Na zraku se nezaštićen može zagrijati do 2300°C. Slitinama povećava tvrdoću. Zajedno s osmijem i platinom čini skupinu teških platinskih metala. Iridij je 1803. godine otkrio Smithson Tennant (Engleska). Ime je dobio po latinskoj riječi iris što znači "duga" jer su mu spojevi jako obojeni. Ni jedna vodena otopina ga ne napada. Razara ga tek rastaljena lužina. Kemijski je vrlo inertan (ne otapa se ni u zlatotopci) i od svih metala najotporniji prema koroziji. Zbog njegove otpornosti na koroziju, od njegove slitine je izrađen prametar (90% Pt i 10% Ir). Rabi se i za izradu laboratorijskog pribora.
Go to Article

Iridij

Iridij

Iridij
iridij
Osnovna svojstva

Kemijski element
Simbol
Atomski broj

iridij
Ir
77
Kemijska skupina prijelazni metali
Grupa, perioda, Blok 9, 6, d
Izgled sjajni, srebrni metal
Gustoća1 22560 kg/m3
Tvrdoća 6,5
Specifični toplinski kapacitet (cp ili cV)2

25,10 J mol–1 K–1

Talište 2466 °C
Vrelište3 4428 °C
Toplina taljenja 41,12 kJ mol-1
Toplina isparavanja 563 kJ mol-1

1 pri standardnom tlaku i temperaturi
2 pri konstantnom tlaku ili volumenu
3 pri standardnom tlaku

Atomska svojstva
Atomska masa 192,217(3)
Elektronska konfiguracija [Xe] 4f145d76s2 [1]

Iridij je kemijski element koji u periodnom sustavu elemenata nosi simbol Ir, atomski (redni) broj mu je 77, a atomska masa mu iznosi 192,217(3).

Iridij je vrlo rijedak u Zemljinoj kori. To je srebrnobijel, tvrd ali krhak metal. Na zraku se nezaštićen može zagrijati do 2300°C. Slitinama povećava tvrdoću. Zajedno s osmijem i platinom čini skupinu teških platinskih metala.

Iridij je 1803. godine otkrio Smithson Tennant (Engleska). Ime je dobio po latinskoj riječi iris što znači "duga" jer su mu spojevi jako obojeni.

Ni jedna vodena otopina ga ne napada. Razara ga tek rastaljena lužina. Kemijski je vrlo inertan (ne otapa se ni u zlatotopci) i od svih metala najotporniji prema koroziji. Zbog njegove otpornosti na koroziju, od njegove slitine je izrađen prametar (90% Pt i 10% Ir). Rabi se i za izradu laboratorijskog pribora.

Potraži Iridij u
Wječniku, slobodnom rječniku.


  1. Sebastian Blumentritt Periodensystem der Elemente, 6. izd., Blume-Verlag, Münster (Savezna Republika Njemačka), 2012., ISBN 978-3-942-53009-5, str. 1


Nedovršeni članak Iridij koji govori o kemijskom elementu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.



This article uses material from the Wikipedia article "Iridij", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry