powered by CADENAS

Social Share

Osmij (23444 views - Periodic Table Of Elements)

Osmij je kemijski element koji u periodnom sustavu elemenata nosi simbol Os, atomski (redni) broj mu je 76, a atomska masa mu iznosi 190,23(3). Osmij je sivomodar, tvrd metal, visokog tališta. Rabi se kao katalizator. Osmij ima najveću gustoću od svih kemijskih elemenata. Kocka brida 33 cm teži kao manji auto.
Go to Article

Osmij

Osmij

osmij
Osnovna svojstva

Kemijski element
Simbol
Atomski broj

osmij
Os
76
Kemijska skupina prijelazni metali
Grupa, perioda, Blok 8, 6, d
Izgled srebrnasto plavkasta krutina
Gustoća1 22590 kg/m3
Tvrdoća 7,0 (po Mohsu), 3920 MPa (HB)
Specifični toplinski kapacitet (cp ili cV)2

24,7 J mol–1 K–1

Talište 3033 °C
Vrelište3 5012 °C
Toplina taljenja 57,85 kJ mol-1
Toplina isparavanja 738 kJ mol-1

1 pri standardnom tlaku i temperaturi
2 pri konstantnom tlaku ili volumenu
3 pri standardnom tlaku

Atomska svojstva
Atomska masa 190,23(3)
Elektronska konfiguracija [Xe] 4f145d66s2 [1]

Osmij je kemijski element koji u periodnom sustavu elemenata nosi simbol Os, atomski (redni) broj mu je 76, a atomska masa mu iznosi 190,23(3).

Osmij je sivomodar, tvrd metal, visokog tališta. Rabi se kao katalizator.

Osmij ima najveću gustoću od svih kemijskih elemenata. Kocka brida 33 cm teži kao manji auto.


Potraži Osmij u
Wječniku, slobodnom rječniku.
  1. Sebastian Blumentritt Periodensystem der Elemente, 6. izd., Blume-Verlag, Münster (Savezna Republika Njemačka), 2012., ISBN 978-3-942-53009-5, str. 1


Nedovršeni članak Osmij koji govori o kemijskom elementu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.em:Osmium



This article uses material from the Wikipedia article "Osmij", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry