powered by CADENAS

Social Share

Niobij (21387 views - Periodic Table Of Elements)

Niobij je kemijski element koji u periodnom sustavu elemenata nosi simbol Nb, atomski (redni) broj mu je 41, a atomska masa mu iznosi 92,90638(2). Niobij je metal svijetlosive boje, mekan i kovak. Rabi se u proizvodnji antikorozivnih čelika. Slitine s titanijem, molibdenom i volframom su otporne na visoke temperature.
Go to Article

Niobij

Niobij

niobij
Osnovna svojstva

Kemijski element
Simbol
Atomski broj

niobij
Nb
41
Kemijska skupina prijelazni metali
Grupa, perioda, Blok 5, 5, d
Izgled sivo metalna krutina
Gustoća1 8570 kg/m3
Tvrdoća 6,0
Specifični toplinski kapacitet (cp ili cV)2

24,60 J mol–1 K–1

Talište 2477 °C
Vrelište3 4744 °C
Toplina taljenja 30 kJ mol-1
Toplina isparavanja 689,9 kJ mol-1

1 pri standardnom tlaku i temperaturi
2 pri konstantnom tlaku ili volumenu
3 pri standardnom tlaku

Atomska svojstva
Atomska masa 92,90638(2)
Elektronska konfiguracija [Kr] 4d45s1 [1]

Niobij je kemijski element koji u periodnom sustavu elemenata nosi simbol Nb, atomski (redni) broj mu je 41, a atomska masa mu iznosi 92,90638(2).

Niobij je metal svijetlosive boje, mekan i kovak. Rabi se u proizvodnji antikorozivnih čelika. Slitine s titanijem, molibdenom i volframom su otporne na visoke temperature.

Potraži Niobij u
Wječniku, slobodnom rječniku.
  1. Sebastian Blumentritt Periodensystem der Elemente, 6. izd., Blume-Verlag, Münster (Savezna Republika Njemačka) 2012., ISBN 978-3-942-53009-5, str. 1


Nedovršeni članak Niobij koji govori o kemijskom elementu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.



This article uses material from the Wikipedia article "Niobij", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry