powered by CADENAS

Social Share

Molibden (24987 views - Periodic Table Of Elements)

Molibden je kemijski element koji u periodnom sustavu elemenata nosi simbol Mo, atomski (redni) broj mu je 42, a atomska masa mu iznosi 95,94(2). Molibden je srebrnobijeli metal, visokoga tališta, velike čvrstoće, tvrd, dobro toplinske i električne vodljivosti. Važan je biogeni mikroelement.
Go to Article

Molibden

Molibden

"Mo" preusmjerava ovamo. Za narod iz skupine Kam-Tai, pogledajte Mo (narod).
molibden
Osnovna svojstva

Kemijski element
Simbol
Atomski broj

molibden
Mo
42
Kemijska skupina prijelazni metali
Grupa, perioda, Blok 6, 5, d
Izgled sivometalna krutina
Gustoća1 10280 kg/m3
Tvrdoća 5,5
Specifični toplinski kapacitet (cp ili cV)2

24,06 J mol–1 K–1

Talište 2623 °C
Vrelište3 4639 °C
Toplina taljenja 37,48 kJ mol-1
Toplina isparavanja 598 kJ mol-1

1 pri standardnom tlaku i temperaturi
2 pri konstantnom tlaku ili volumenu
3 pri standardnom tlaku

Atomska svojstva
Atomska masa 95,94(2)
Elektronska konfiguracija [Kr] 4d55s1 [1]

Molibden je kemijski element koji u periodnom sustavu elemenata nosi simbol Mo, atomski (redni) broj mu je 42, a atomska masa mu iznosi 95,94(2).

Molibden je srebrnobijeli metal, visokoga tališta, velike čvrstoće, tvrd, dobro toplinske i električne vodljivosti. Važan je biogeni mikroelement.[2][3]


Referencije

  1. Sebastian Blumentritt Periodensystem der Elemente, 6. izd., Blume-Verlag, Münster (Savezna Republika Njemačka) 2012., ISBN 978-3-942-53009-5, str. 1
  2. Coughlan, M. P. (1983). "The role of molybdenum in human biology". Journal of Inherited Metabolic Disease 6: 70–77.
  3. (1984). "Molybdenum—is it an essential trace metal?". Bulletin of the New York Academy of Medicine 60 (2): 163–71.
Potraži Molibden u
Wječniku, slobodnom rječniku.



Nedovršeni članak Molibden koji govori o kemijskom elementu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.



This article uses material from the Wikipedia article "Molibden", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry