powered by CADENAS

Social Share

Argon (19032 views - Periodic Table Of Elements)

Argon je kemijski element koji u periodnom sustavu elemenata nosi simbol Ar, atomski (redni) broj mu je 18, a atomska masa mu iznosi 39,948(1). Argon je netoksičan plemeniti plin bez boje, okusa i mirisa. Argon je najčešći plemeniti plin u Zemljinoj atmosferi (oko 1% atmosfere). Otkriven je 1894.g.. Nedovršeni članak Argon koji govori o kemijskom elementu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.
Go to Article

Argon

Argon

argon
Osnovna svojstva

Kemijski element
Simbol
Atomski broj

argon
Ar
18
Kemijska skupina plemeniti plinovi
Grupa, perioda, Blok 18, 3, p
Izgled bezbojni plin,
na fotografiji u visokonaponskom el. polju
Gustoća1 1,784 kg/m3
Tvrdoća -
Specifični toplinski kapacitet (cp ili cV)2

(25 °C) 20,786 J mol–1 K–1

Talište −189,35 °C
Vrelište3 −185,85 °C
Toplina taljenja 1,18 kJ mol-1
Toplina isparavanja 6,43 kJ mol-1

1 pri standardnom tlaku i temperaturi
2 pri konstantnom tlaku ili volumenu
3 pri standardnom tlaku

Atomska svojstva
Atomska masa 39,948(1)
Elektronska konfiguracija [Ne] 3s2 3p6

Argon je kemijski element koji u periodnom sustavu elemenata nosi simbol Ar, atomski (redni) broj mu je 18, a atomska masa mu iznosi 39,948(1).

Argon je netoksičan plemeniti plin bez boje, okusa i mirisa. Argon je najčešći plemeniti plin u Zemljinoj atmosferi (oko 1% atmosfere). Otkriven je 1894.g..

Potraži Argon u
Wječniku, slobodnom rječniku.



Nedovršeni članak Argon koji govori o kemijskom elementu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.



This article uses material from the Wikipedia article "Argon", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry