Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Metrički navoj s trokutastim ISO profilom ima teorijski profil jednakostraničnog trokuta s kutom profila navoja 2β = 60°. Razlikuju se normalni i fini metrički navoji. Normalni metrički navoji se najviše upotrebljavaju u općoj strojogradnji, a prvenstveno kod pričvrsnih vijaka i matica. Fini metrički navoji koriste se u slučajevima kada se traži što manje slabljenje elemenata vijčanog spoja, velika sigurnost od odvijanja, mali i točni pomaci vijka ili matice u aksijalnom smjeru itd. [1]
Osnovni profil navoja vijaka s metričkim navojem standardiziran je prema ISO 261, a dimenzije navoja prema ISO 724, odnosno DIN 13 T1 (normalni navoj) i DIN 13 T12 (fini navoj). Navoji su podijeljeni u tri reda prioriteta. Prvenstveno se koriste navoji prvog reda prioriteta, u posebnim slučajevima navoji drugog reda prioriteta, a samo iznimno trećeg. [2] [3]
Normalni metrički navoji označavaju se slovom M i nazivnim promjerom navoja d u mm, npr. M 20. Kod finih metričkih navoja uz oznaku se još dodaje i veličina koraka P u mm, npr. M 20 × 1,5. Ako se radi o lijevom navoju, oznaci navoja dodaje se i međunarodna oznaka LH (engl. left-hand), npr. M 20 X 1,5 LH. [4]
Nazivni promjer D (mm) |
Korak navoja P (mm) | ||
---|---|---|---|
Prvi red prioriteta |
Drugi red prioriteta |
normalni | fini |
1 | 0,25 | ||
1,2 | 0,25 | ||
1,4 | 0,3 | ||
1,6 | 0,35 | ||
1,8 | 0,35 | ||
2 | 0,4 | ||
2,5 | 0,45 | ||
3 | 0,5 | ||
3,5 | 0,6 | ||
4 | 0,7 | ||
5 | 0,8 | ||
6 | 1 | ||
7 | 1 | ||
8 | 1,25 | 1 | |
10 | 1,5 | 1,25 ili 1 ili 0,75 | |
12 | 1,75 | 1,5 ili 1,25 | |
14 | 2 | 1,5 |
Nazivni promjer D (mm) |
Korak navoja P (mm) | ||
---|---|---|---|
Prvi red prioriteta |
Drugi red prioriteta |
normalni | fini |
16 | 2 | 1,5 | |
18 | 2,5 | 2 ili 1,5 | |
20 | 2,5 | 2 ili 1,5 | |
22 | 2,5 | 2 ili 1,5 | |
24 | 3 | 2 | |
27 | 3 | 2 | |
30 | 3,5 | 2 | |
33 | 3,5 | 2 | |
36 | 4 | 3 | |
39 | 4 | 3 | |
42 | 4,5 | 3 | |
45 | 4,5 | 3 | |
48 | 5 | 3 | |
52 | 5 | 4 | |
56 | 5,5 | 4 | |
60 | 5,5 | 4 | |
64 | 6 | 4 |
This article uses material from the Wikipedia article "Metrički navoj", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
AutoCAD, SolidWorks, Autodesk Inventor, FreeCAD, Catia, Siemens NX, PTC Creo, Siemens Solid Edge, Microstation, TurboCAD, Draftsight, IronCAD, Spaceclaim, VariCAD, OnShape, IntelliCAD,T-FLEX, VariCAD, TenadoCAD, ProgeCAD, Cadra, ME10, Medusa, Designspark, KeyCreator, Caddy, GstarCAD, Varimetrix, ASCON Kompas-3D, Free Download, Autocad, 2D Library, DXF, DWG, 2D drawing, 3D digital library, STEP, IGES, 3D CAD Models, 3D files, CAD library, 3D CAD files, BeckerCAD, MegaCAD, Topsolid Missler, Vero VisiCAD, Acis SAT, Cimatron, Cadceus, Solidthinking, Unigraphics, Cadkey, ZWCAD, Alibre, Cocreate, MasterCAM, QCAD.org, QCAD, NanoCAD