powered by CADENAS

Social Share

Tvrdi kositar (16444 views - Material Database)

Tvrdi kositar je skupni naziv za kositrene slitine,koje su tradicionalno sastavljene od oko 96 % kositra dok je ostatak bakar ili olovo ( no nekada su korištene i slitine sa većim postotkom olova).Suvremene slitine ovog tipa ne sadrže olovo,već antimon, ili bizmut.Ove su slitine pretežno korištene za lijev odnosno izradu kositrene folije ili lima.Do početka 20. stoljeća ove su slitine služile za izradu kuhinjskog posuđa i jedaćeg pribora,te vrčeva za pivu.Danas se najviše koriste u tehničke svrhe,te za jeftini nakit i suvenire.
Go to Article

Tvrdi kositar

Tvrdi kositar

Tvrdi kositar je skupni naziv za kositrene slitine,koje su tradicionalno sastavljene od oko 96 % kositra dok je ostatak bakar ili olovo ( no nekada su korištene i slitine sa većim postotkom olova).Suvremene slitine ovog tipa ne sadrže olovo,već antimon, ili bizmut.Ove su slitine pretežno korištene za lijev odnosno izradu kositrene folije ili lima.Do početka 20. stoljeća ove su slitine služile za izradu kuhinjskog posuđa i jedaćeg pribora,te vrčeva za pivu.Danas se najviše koriste u tehničke svrhe,te za jeftini nakit i suvenire.

Povijest

Najstariji primjeri uporabe slitina ovog tipa pronađeni su u Egiptu,datira ih se oko 1450. godine prije Krista.Treba spomenuti i da je tvrdi kositar u Europi od 14. do 19.stoljeća označavan žigovima za finoću slitine,identično kao i kod zlatnih i srebrnih predmeta ( žig majstora,žig grada ,žig za finoću slitine ).Kao i zlatari i srebrnari i ljevači kositra imali su svoje cehove - obrtničke strukovne udruge.Kod nas je ljevača kositra bilo u Zagrebu i Varaždinu.[1][2]

Sastav nekih od slitina

  • 96 - 99 % Sn, 1 - 4 % Cu za jedaći pribor i posuđe
  • 92 - 96 % Sn, 0 - 4 % Cu, 4 % Pb za posude za piće
  • 85 % Sn, 15 % Pb za druge primijene,odnosno za predmete koji ne dolaze u dodir sa hranom ili pićima

Englezi za slitine ovog tipa koriste naziv pewter odnosno Britanija metal

  • Britanija metal: Sn 65–97 %, Sb 1–24 %, Cu 1–5 %, Bizmut 1–5 %
  • Pewter: Sn 81 %, Sb 6 %, Cu 6 %, Pb 7 %
  • Queens metal: Sn 88 %, Sb 8 %, Cu 2 %, Bizmut 2 %


Neke povijesne slitine
Naziv Sastav
Blockzinn Bez dodatka olova ,ili pretopljenih predmeta
Klarzinn, CL, LZ Čisti kositar,poput engleskog
Kronzinn 15 dijelova kositra : 1 dio olova
Feinzinn, Fini kositar,Feingut, Engleski kositar
Reichsprobe, Nürnberger Probe
9 ili 10 dijelova kositra : 1 dio olova
Engleski kositar 100 dijelova kositra : 1 dio bakra
Vollgut 5 dijelova kositra : 1 dio olova
Halbgut (Nürnberg) 5 dijelova kositra : 1 dio olova
Halbgut (sjeverna Njemačka) 2½ dijelova kositra : 1 dio olova
Mankgut 3 dijela kositra : 1 dio olova

Dodatna literatura

  • Karl Richter (Hrsg.): Zink, Zinn und Blei. Eine ausführliche Darstellung der Eigenschaften dieser Metalle, ihrer Legierungen untereinander und mit anderen Metallen sowie ihrer Verarbeitung auf physikalischem und chemischem Wege. Für Metallarbeiter und Kunst-Industrielle. ,Wien/ Leipzig 1927.
  • Hull,C. Pewter ,Oxford 1992.

Vanjske poveznice

  1. www.mgz.hr/UserFiles/file/Gradec-obrtnici.pdf
  2. hrcak.srce.hr/file/156208

41xx steelAL-6XNAlGaAlloy 20AlnicoAlumelAluminijAluminium alloyAluminium bronzeAluminium-lithium alloyAmalgam (kemija)Argentium sterling silverArsenical bronzeArsenical copperBabbitt (alloy)Bell metalBerilijBeryllium copperBillon (alloy)BirmabrightBismanolBizmutMjedBrightrayBritanija metalBritannia silverBroncaBulat steelCalamine brassLijevano željezoCelestriumChinese silverChromelKromChromium hydrideKobaltColored goldKonstantan (legura)Bakar (element)Copper hydrideCopper–tungstenCorinthian bronzeCrown goldČelični lijevCunifeKuproniklCymbal alloysDamascirani čelikDevarda's alloyDoré bullionDuraluminijDutch metalElectrical steelElektrumElektron (alloy)ElinvarFernicoFeroslitineFerroceriumFerrochromeFerromanganeseFerromolybdenumFerrosiliconFerrotitaniumFerrouraniumField's metalFlorentine bronzeGalfenolGalinstanGalijGilding metalStakloGlucydurZlatoGoloidGuanín (bronze)Gum metalGunmetalHaynes InternationalCrna korintska broncaHiduminiumBrzorezni čelikMikrolegirani čelikHydronaliumInconelIndijInvarŽeljezoIron–hydrogen alloyItalmaKanthal (alloy)KovarOlovo (element)LitijMagnalijMagnezijMagnox (alloy)MangalloyManganinMaraging čelikMarine grade stainlessMartensitic stainless steelMegalliumMelchior (alloy)MercuryMischmetalMolybdochalkosMonelMu-metalMuntz metalMushet steelNichromeNikalNickel hydrideNovo srebroNickel titaniumNicrosilNisilNordijsko zlatoOrmoluPermalloyPhosphor bronzeSirovo željezoPinchbeck (alloy)PlastikaPlatinum sterlingPlexiglasPlutonijPlutonium–gallium alloyKalijPseudo palladiumReynolds 531RhoditeRodijRose's metalSamarijSamarium–cobalt magnetSanicro 28SkandijScandium hydrideShakudoShibuichiSrebroSilver steelNatrijSodium-potassium alloySolderSpeculum metalSpiegeleisenČelik za oprugeStaballoyNehrđajući čelikČelikStelliteSterling silverKonstrukcijski čelikSupermalloySurgical stainless steelTerfenol-DTerneTibetan silverKositarTitanijTitanijeve legureTitanium Beta CTitanium goldTitanium hydrideTitanijev nitridTombacAlatni čelikTumbagaType metalUranijVitalliumCOR-TEN čelikWood's metalWootz steelY alloyZeron 100CinkCirkonijQueen's metalWhite metalUranium hydrideZamakZirconium hydrideVodikHelijBor (element)DušikKisikFluorMetanMezzanineAtom

This article uses material from the Wikipedia article "Tvrdi kositar", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification