Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Zero, Public Domain Dedication (Daderot).
Britanija metal je kositrena slitina, u Njemačkoj je zovu tvrdim kositrom, dok bi je u Velikoj Britaniji okarakterizirali kao slitinu tipa pewter. Metal je plavkaste srebrno bijele boje. Topi se na temperaturi od 255 °C. Za razliku od starijih slitina ovog tipa, britanija metal ne sadrži olovo. Osim kositra, slitina sadrži i male količine antimona, bizmuta, nikla i bakra.
Slitinu je 1770. godine otkrio James Wickers. Od 1846. godine posrebreni britanija metal proizvodi se elektroplatiranjem. Predmeti na sebi obično nose i žig EPBM (electroplated Britannia metal). Danas se koristi za izradu ukrasnih predmeta, dugmadi, ležajeva te tiskarskih ploča. Od britanija metala je izrađena i skulptura najpoznatije filmske nagrade Oscar.
Kao britanija metal možemo deklarirati sve slitine koje sadrže od 65 do 97 % kositra, 1 - 24 % antimona, te do 1 - 5 % bakra i bizmuta. Encyclopedia Britannica britanija metal definira kao slitinu od 93 % kositra, 5 % antimona i 2 % bakra.
Slične slitine:
Slitina | Kositar | Antimon | Bakar | Olovo | Cink | Nikal | Željezo | Bizmut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kasiterin | 89,5 % | 5,6 % | 4,2 % | 0,7 % | — | — | — | — |
Minofor metal | 66 % | 20 % | 4 % | — | 9 % | — | 1 % | — |
Tutania tip 1 | 91,4 % | 7,6 % | 0,7 % | — | 0,3 % | — | — | — |
Tutania tip 2 | 25 % | 25 % | 12,5 % | — | 12,5 % | — | — | 25 % |
Ashbery metal | 79 % | 15 % | 3 % | — | 2 % | 1 % | — | — |
Antifrikcioni metal | 80 % | 10 % | 10 % | — | — | — | — | — |
This article uses material from the Wikipedia article "Britanija metal", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification