powered by CADENAS

Social Share

Britanija metal (15569 views - Material Database)

Britanija metal je kositrena slitina, u Njemačkoj je zovu tvrdim kositrom, dok bi je u Velikoj Britaniji okarakterizirali kao slitinu tipa pewter. Metal je plavkaste srebrno bijele boje. Topi se na temperaturi od 255 °C. Za razliku od starijih slitina ovog tipa, britanija metal ne sadrži olovo. Osim kositra, slitina sadrži i male količine antimona, bizmuta, nikla i bakra.
Go to Article

Britanija metal

Britanija metal

Britanija metal je kositrena slitina, u Njemačkoj je zovu tvrdim kositrom, dok bi je u Velikoj Britaniji okarakterizirali kao slitinu tipa pewter. Metal je plavkaste srebrno bijele boje. Topi se na temperaturi od 255 °C. Za razliku od starijih slitina ovog tipa, britanija metal ne sadrži olovo. Osim kositra, slitina sadrži i male količine antimona, bizmuta, nikla i bakra.

Povijest

Slitinu je 1770. godine otkrio James Wickers. Od 1846. godine posrebreni britanija metal proizvodi se elektroplatiranjem. Predmeti na sebi obično nose i žig EPBM (electroplated Britannia metal). Danas se koristi za izradu ukrasnih predmeta, dugmadi, ležajeva te tiskarskih ploča. Od britanija metala je izrađena i skulptura najpoznatije filmske nagrade Oscar.

Sastav

Kao britanija metal možemo deklarirati sve slitine koje sadrže od 65 do 97 % kositra, 1 - 24 % antimona, te do 1 - 5 % bakra i bizmuta. Encyclopedia Britannica britanija metal definira kao slitinu od 93 % kositra, 5 % antimona i 2 % bakra.

Slične slitine:

Slitina Kositar Antimon Bakar Olovo Cink Nikal Željezo Bizmut

Kasiterin 89,5 % 5,6 % 4,2 % 0,7 %
Minofor metal 66 % 20 % 4 % 9 % 1 %
Tutania tip 1 91,4 % 7,6 % 0,7 % 0,3 %
Tutania tip 2 25 % 25 % 12,5 % 12,5 % 25 %
Ashbery metal 79 % 15 % 3 % 2 % 1 %
Antifrikcioni metal 80 % 10 % 10 %

Dodatna literatura

  • Karl Richter (Hrsg.): Zink, Zinn und Blei. Eine ausführliche Darstellung der Eigenschaften dieser Metalle, ihrer Legierungen untereinander und mit anderen Metallen sowie ihrer Verarbeitung auf physikalischem und chemischem Wege., Wien/ Leipzig 1927.
  • Piersig, W. Zinn - Metall der Antike, Gegenwart, Zukunft, München 2011.

Vanjske poveznice


41xx steelAL-6XNAlGaAlloy 20AlnicoAlumelAluminijAluminium alloyAluminium bronzeAluminium-lithium alloyAmalgam (kemija)Argentium sterling silverArsenical bronzeArsenical copperBabbitt (alloy)Bell metalBerilijBeryllium copperBillon (alloy)BirmabrightBismanolBizmutMjedBrightrayBritannia silverBroncaBulat steelCalamine brassLijevano željezoCelestriumChinese silverChromelKromChromium hydrideKobaltColored goldKonstantan (legura)Bakar (element)Copper hydrideCopper–tungstenCorinthian bronzeCrown goldČelični lijevCunifeKuproniklCymbal alloysDamascirani čelikDevarda's alloyDoré bullionDuraluminijDutch metalElectrical steelElektrumElektron (alloy)ElinvarFernicoFeroslitineFerroceriumFerrochromeFerromanganeseFerromolybdenumFerrosiliconFerrotitaniumFerrouraniumField's metalFlorentine bronzeGalfenolGalinstanGalijGilding metalStakloGlucydurZlatoGoloidGuanín (bronze)Gum metalGunmetalHaynes InternationalCrna korintska broncaHiduminiumBrzorezni čelikMikrolegirani čelikHydronaliumInconelIndijInvarŽeljezoIron–hydrogen alloyItalmaKanthal (alloy)KovarOlovo (element)LitijMagnalijMagnezijMagnox (alloy)MangalloyManganinMaraging čelikMarine grade stainlessMartensitic stainless steelMegalliumMelchior (alloy)MercuryMischmetalMolybdochalkosMonelMu-metalMuntz metalMushet steelNichromeNikalNickel hydrideNovo srebroNickel titaniumNicrosilNisilNordijsko zlatoOrmoluPermalloyPhosphor bronzeSirovo željezoPinchbeck (alloy)PlastikaPlatinum sterlingPlexiglasPlutonijPlutonium–gallium alloyKalijPseudo palladiumReynolds 531RhoditeRodijRose's metalSamarijSamarium–cobalt magnetSanicro 28SkandijScandium hydrideShakudoShibuichiSrebroSilver steelNatrijSodium-potassium alloySolderSpeculum metalSpiegeleisenČelik za oprugeStaballoyNehrđajući čelikČelikStelliteSterling silverKonstrukcijski čelikSupermalloySurgical stainless steelTerfenol-DTerneTibetan silverKositarTitanijTitanijeve legureTitanium Beta CTitanium goldTitanium hydrideTitanijev nitridTombacAlatni čelikTumbagaType metalUranijVitalliumCOR-TEN čelikWood's metalWootz steelY alloyZeron 100CinkCirkonijTvrdi kositarQueen's metalWhite metalUranium hydrideZamakZirconium hydrideVodikHelijBor (element)DušikKisikFluorMetanMezzanineAtomHoning (metalworking)Obrada metalaZnanost materijala

This article uses material from the Wikipedia article "Britanija metal", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification