Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Z22).
Konstantan (engl. constantan, od lat. constans, genitiv constantis: nepromjenjiv, postojan) je legura ili slitina bakra i nikla (omjer 55 : 45). Zbog velike električne otpornosti upotrebljava se za izradu električnih otpornika s promjenljivim otporom (reostat), a zbog stalnoga temperaturnoga koeficijenta otpornosti i za izradu termočlanaka (termoelemenata), na primjer za visokotemperaturne termometre (u paru sa željezom ili bakrom). [1]
Podrobniji članak o temi: Termočlanak
Termočlanak ili termoelement je vrsta termometra namijenjena pretežno mjerenju viših temperatura (do 1 500 °C), a osniva se na Seebeckovu učinku ili Seebeckovu efektu, to jest fizikalnoj pojavi da u dva električna vodiča od različita materijala, kojima su krajevi spojeni, nastaje električni napon, odnosno teče električna struja, ako su spojevi na različitim temperaturama. Nastali napon ramjeran (proporcionalan) je razlici temperature između toplijeg i hladnijega spoja vodiča. Različiti parovi materijala (termoparovi) daju različite napone za istu razliku temperature, pa se najčešće odabiru oni koji u određenom području temperature daju najveće napone. Najpoznatiji su termoparovi željezo-konstantan, platina-platinarodij, nikal-kromnikal i bakar-konstantan.
Nedovršeni članak Konstantan (legura) koji govori o tehnologiji treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.
This article uses material from the Wikipedia article "Konstantan (legura)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification