Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 br (Eurico Zimbres FGEL/UERJ).
Alnico je akronim za željezove slitine koje se uz željezo sastoje od aluminija (Al), (3 do 12%), nikla (Ni), (10 do 28%) i kobalta (Co), (5 do 25%). U ovim je slitinima također moguće naći dodatke bakra (do 7%), titana (do 1%), niobija (do 2%), kroma, mangana itd. Budući da su alnico slitine feromagnetne, koriste se za izradu trajnih magneta raznih primjena. Razvoj alnico magneta započeo je 1931., kada je T. Mishima u Japanu otkrio da slitina željeza, aluminija i nikla ima koercitivnost duplo veću od tadašnjih najboljih magneta. Prije otkrića rijetkih zemnih magneta 1970-ih, alnico magneti su bili najjači trajni magneti.
Alnico magneti su široko upotrebljavani u industriji i u potrošačkim primjenama koje zahtijevaju jake trajne magnete; električni motori, pick-up-ovi u gitarama, mikrofoni, senzori, zvučnici i kravlji magneti. Unatoč raširenosti, alnico magneti sve češće bivaju zamijenjenima jačim i manjim rijetkim zemnim magnetima.
Nedovršeni članak Alnico koji govori o kemiji treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.
This article uses material from the Wikipedia article "Alnico", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification