Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Free Art License (Alchemist-hp (talk) (www.pse-mendelejew.de)).
skandij | ||
---|---|---|
| ||
Osnovna svojstva | ||
Kemijski element Simbol Atomski broj |
skandij Sc 21 | |
Kemijska skupina | [[prijelazni metali]] | |
Grupa, perioda, Blok | 3, 4, d | |
Izgled | srebrnasta krutina | |
Gustoća1 | 2985 kg/m3 | |
Tvrdoća | 750 MPa (HB) | |
Specifični toplinski kapacitet (cp ili cV)2 |
(25 °C) 25,52 J mol–1 K–1 | |
Talište | 1541 °C | |
Vrelište3 | 2836 °C | |
Toplina taljenja | 14,1 kJ mol-1 | |
Toplina isparavanja | 332,7 kJ mol-1 | |
1 pri standardnom tlaku i temperaturi | ||
Atomska svojstva | ||
Atomska masa | 44,955912(6) | |
Elektronska konfiguracija | [Ar] 3d1 4s2 |
Skandij je kemijski element koji u periodnom sustavu elemenata nosi simbol Sc, atomski (redni) broj mu je 21, a atomska masa mu iznosi 44,955912(6).
Skandij je srebrnobijeli sjajan, mekan tranzicijski element. Jedan je od najrjeđih elementa u Zemljinoj kori. Sastavni je dio većine depozita uranija i rijetkih zemnih elemenata, ali se vadi tek iz nekolicine takvih. Uporaba je ograničena zbog skupoće.
Ime je dobio po Skandinaviji. Otkrio ga je švedski kemičar Lars Fredrik Nilson 1879. godine. Rabi se u aluminijsko-skandijskim slitinama za zrakoplove i u specijalnim svjetiljkama, a u budućnosti bi se mogao rabiti za gradnju svemirskih letjelica jer ima značajno visoku temperaturu taljenja (1541°C).
Potraži Skandij u Wječniku, slobodnom rječniku. |
H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | As | Br | Kr | ||||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Te | I | Xe | |||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Rn | ||
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Fl | Uup | Lv | Uus | Uuo |
Alkalijski metali | Zemnoalkalijski metali | Lantanoidi | Aktinoidi | Prijelazni metali | Slabi metali | Polumetali | Nemetali | Halogeni elementi | Plemeniti plinovi |
Nedovršeni članak Skandij koji govori o kemijskom elementu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.
This article uses material from the Wikipedia article "Skandij", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry