Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (en:user:foobar).
"Ga" preusmjerava ovamo. Za pleme iz naroda Ewe, pogledajte Ga (pleme). |
galij | ||
---|---|---|
| ||
Osnovna svojstva | ||
Kemijski element Simbol Atomski broj |
galij Ga 31 | |
Kemijska skupina | slabi metali | |
Grupa, perioda, Blok | 13, 4, p | |
Izgled | srebrnasta krutina | |
Gustoća1 | 5910 kg/m3 | |
Tvrdoća | 60 MPa (HB), 1,5 (Mohsova skala) | |
Specifični toplinski kapacitet (cp ili cV)2 |
(25 °C) 25,86 J mol–1 K–1 | |
Talište | 29,76 °C | |
Vrelište3 | 2204 °C | |
Toplina taljenja | 5,59 kJ mol-1 | |
Toplina isparavanja | 254 kJ mol-1 | |
1 pri standardnom tlaku i temperaturi | ||
Atomska svojstva | ||
Atomska masa | 65,409(4) | |
Elektronska konfiguracija | [Ar] 3d10 4s2 4p1 [1] |
Galij je kemijski element koji u periodnom sustavu elemenata nosi simbol Ga, atomski (redni) broj mu je 31, a atomska masa mu iznosi 65,409(4).
Galij je ime dobio po rimskoj provinciji Galiji, koja je zauzimala područja današnje Belgije i Luksemburga, kao i dijelove Francuske, Italije, Nizozemske, Švicarske i Njemačke.
Galij spada u skupinu slabih metala. Zbog njegovog niskog tališta koristi se u raznim legurama s niskim talištem. Najpoznatija galijeva legura je galinstan (68.5% Ga, 21.5% In, 10% Sn).
Potraži Galij u Wječniku, slobodnom rječniku. |
H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | As | Br | Kr | ||||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Te | I | Xe | |||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Rn | ||
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Fl | Uup | Lv | Uus | Uuo |
Alkalijski metali | Zemnoalkalijski metali | Lantanoidi | Aktinoidi | Prijelazni metali | Slabi metali | Polumetali | Nemetali | Halogeni elementi | Plemeniti plinovi |
Nedovršeni članak Galij koji govori o kemijskom elementu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.
This article uses material from the Wikipedia article "Galij", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification