Kobalt | ||
---|---|---|
| ||
Osnovna svojstva | ||
Kemijski element Simbol Atomski broj |
Kobalt Co 27 | |
Kemijska skupina | prijelazni metali | |
Grupa, perioda, Blok | 9, 4, d | |
Izgled | srebrnasta krutina | |
Gustoća1 | 8900 kg/m3 | |
Tvrdoća | 1043 MPa (HV), 700 MPa (HB), 5,0 (Mohsova skala) | |
Specifični toplinski kapacitet (cp ili cV)2 |
(25 °C) 24,81 J mol–1 K–1 | |
Talište | 1495 °C | |
Vrelište3 | 2927 °C | |
Toplina taljenja | 16,06 kJ mol-1 | |
Toplina isparavanja | 377 kJ mol-1 | |
1 pri standardnom tlaku i temperaturi | ||
Atomska svojstva | ||
Atomska masa | 58,933195(5) | |
Elektronska konfiguracija | [Ar] 3d7 4s2 |
Kobalt je kemijski element koji u periodnom sustavu elemenata nosi simbol Co, atomski (redni) broj mu je 27, a atomska masa mu iznosi 58,933195(5).
Kobalt je čeličnosive boje, vrlo tvrd, žilav, feromagnetičan i otrovan metal.
Godine 1735. švedski kemičar Georg Brandt otkrio je do tada nepoznati element i dao mu ime kobalt. Simbol "Co" je izveden od dva početna slova latinskog naziva za kobalt - Cobaltum.
Kobalt se nalazi u mnogim rudama. Koristi se za legure koje trebaju biti magnetične, otporne na habanje i jako čvrste. Važan je sastojak u industriji boja, tinta i lakova.
Često je povezan s niklom. Sisavci zahtijevaju male količine kobaltove soli.
Izotop Co60 (umjetno proizveden radioaktivni izotop kobalta) važan je radioaktivni traser i upotrebljava se u medicinskoj radioterapiji pri liječenju tumora i oboljelih od karcinoma.
Kobalt ima relativni permeabilitet jednak dvije trećine permeabiliteta željeza. Metalni kobalt često predstavlja mješavinu dvije kristalografske strukture. Česta oksidacijska stanja su mu +2, +3, ali postoji i kobalt s oksidacijskim stanjem +1.
Potraži Kobalt u Wječniku, slobodnom rječniku. |
H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | As | Br | Kr | ||||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Te | I | Xe | |||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Rn | ||
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Fl | Uup | Lv | Uus | Uuo |
Alkalijski metali | Zemnoalkalijski metali | Lantanoidi | Aktinoidi | Prijelazni metali | Slabi metali | Polumetali | Nemetali | Halogeni elementi | Plemeniti plinovi |
Nedovršeni članak Kobalt koji govori o kemijskom elementu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.
This article uses material from the Wikipedia article "Kobalt", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification