Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Mercedes-Benz S-klasa | |
---|---|
Proizvođač: | Mercedes-Benz |
Proizvodnja: | 1972–danas |
Predhodnik: | Mercedes-Benz W108 |
Nasljednik: | nema |
Slični modeli: | Audi A8 BMW serije 7 VW Phaeton Jaguar XJ-type |
Mercedes-Benz S-klasa pripada najvišem razredu velikoserijskih automobila, a glavnu konkurenciju ovom modelu čine BMW serije 7, Audi A8, VW Phaeton i Jaguar XJ – type.
S ovim modelom, Mercedes nastoji kupcima ponuditi komfor na najvišoj razini, a kako bi u tome uspio, uložene su velike količine novaca, vremena i znanja u razvoj tog modela. Trenutno je S-klasa tehnološki najnapredniji automobil na svijetu i samo ga BMW sa serijom 7 uspijeva pratiti u stopu. Ono čime se S klasa posebno ističe je sigurnosni sustav koji predviđa neizbježni sudar (Pre-safe) te automobil dovodi u stanje najmanjeg rizika za ozljede putnika. Također, tu je i napredni sustav infracrvenog radara koji u noćnoj vožnji povećava vidljivost prikazivanjem digitalne slike na zaslonu automobila i time ukazuje na skrivene opasnosti na cesti.
Najnovija S klasa ima takozvani Magic Body Control, koji je izmišljen od strane Mercedesa i po prvi puta ugrađen u automobile. Uloga Magic Body Controla je da osigura maksimalnu udobnost, neovisno da li se vozite po ravnoj cesti, ili onoj koja obiluje neravninama. Sistem se sastoji od stereo kamere koja analizira cestu ispred automobila, a zatim dobivene podatke šalje kontrolnoj jedinici koja na osnovu njih automatski podešava rad ovjesa. Osim toga, MBC po potrebi može povisiti karoseriju do 40mm, a Mercedes tvrdi da stabilizira automobil i prilikom naleta jakih vjetrova jer ga automatski održava u svojoj traci. Sve promjene koje vrši Magic Body Control se, kako kažu u Mercedesu, dešavaju u par sekundi i putnici uopće ne primjećuju njegov rad.
W116 | |
---|---|
Proizvodnja: | 1972–1980 |
Dužina: | 4.960 (5.060) mm |
Širina: | 1.870 mm |
Visina: | 1.425 mm |
Težina: | 1.675 (1.700) kg |
Prva generacija, model W116, se proizvodio od 1972. - 1980. godine.
W126 | |
---|---|
Proizvodnja: | 1979–1991 |
Dužina: | 5.020 (S/SE) 5.160 (SEL/SDL) 4.935 (SEC) mm |
Širina: | 1.820 (SE/SEL) 1.828 (SEC) mm |
Visina: | 1.437 (SE) 1.441 (SEL) 1.446 (560 SE/L) 1.407 (SEC) mm |
Težina: | od 1.510 kg |
Druga generacija, model W126, se proizvodio od 1979. - 1991. godine.
W140 | |
---|---|
Proizvodnja: | 1991–1998 |
Motori: | Benzin: 2,8-6,0 Liter, 142-300 kW Dizel: |
Dužina: | 5.113 (5.213) mm |
Širina: | 1.886 mm |
Visina: | 1.486 mm |
Težina: | 1.890–2.250 kg |
Treća generacija, model W140, se proizvodio od 1991. - 1998. godine.
W220 | |
---|---|
Proizvodnja: | 1998–2005 |
Motori: | Dizel: 3,2 Liter & 4,0 l, 150 kW & 191 kW; Benzin: 3,7 l-6,0 l, 180 kW-450 kW |
Dužina: | 5.038 (5.158) mm |
Širina: | 1.855 mm |
Visina: | 1.449 mm |
Težina: | 1.810 (2.135) kg |
Četvrta generacija, model W220, se proizvodio od 1998. - 2005. godine.
W221 | |
---|---|
Proizvodnja: | 2005-2013–danas |
Motori: | Benzin: 3,5–6,0 l 200–450 kW Dizel: 3,0-4,0 l 173–235 kW |
Dužina: | 5.076–5.206 mm |
Širina: | 1.871 mm |
Visina: | 1.473 mm |
Težina: | 1.880–2.180 kg |
Peta generacija, model W221, se proizvodi od 2005. godine.
|
Nedovršeni članak Mercedes-Benz S-klasa koji govori o automobilima treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.
This article uses material from the Wikipedia article "Mercedes-Benz S-klasa", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus