powered by CADENAS

Social Share

Muškarac (12654 views - Human)

Muškarac je odrasla osoba muškoga spola.
Go to Article

Muškarac

Muškarac

Muškarac je odrasla osoba muškoga spola.

Biologija

Razlika između muškaraca i žena nastaje već pri oplodnji. Muškarci imaju par XY kromosoma (žene imaju XX). To kasnije vodi do muške anatomije. Najočitija posebnost je muški spolni organ. Osim toga postoje i brojne druge razlike: brada, dubok glas, šira ramena, viši rast, više mišićne mase itd. Postoje bolesti koje imaju samo muškarci, poput raka prostate.

Zrelost

U mnogim društvima vrijedi, da punoljetnošću dječak postane muškarac. U nekim kulturama postoje prigodni obredi. Sa spolom je povezana također uloga u obitelji. Tim područjem bavi se sociologija. U prošlosti su muškarci uglavnom imali dominantnu ulogu.

Statistički podaci

Broj muškaraca Godina  % stanovništva
3.532.503.174 2012. 50.98%[1][2]
3.455.272.058 2010. 50.85%
3.036.117.889 2000. 50.45%
3.028.178.996 1998. 50.42%
2.985.105.566 1997. 50.418%
2.519.890.171 1987. 50.4%
2.239.015.705 1980. 50.3%
1.512.334.778 1960. 50.19%

Demografska statistika

Broj ljudi Godina
7.021.836.029 2012.[1][2]
6.857.997.746 2010.
6.115.000.000 2000.
6.000.000.000 1998.
5.919.215.000 1997.
5.001.235.875 1987.
4.428.789.901 1980.
3.061.975.017 1960.

Unutarnje poveznice

Na Zajedničkom poslužitelju postoje datoteke na temu: Muškarac.


Nedovršeni članak Muškarac koji govori o medicini treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.



This article uses material from the Wikipedia article "Muškarac", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Human

3D