powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Darse (4004 views - Transportation - Air Water Earth)

Une darse est un bassin rectangulaire destiné principalement à l'accostage des cargos. Dans les grandes zones portuaires industrielles, les darses sont séparées par des môles (jetées) ou des traverses, et implantées en épi par rapport au chenal d'accès. Par ailleurs, selon le Dictionnaire de la Mer de Jean Merrien, la darse est le « nom donné en Méditerranée à un bassin d’un port ; par extension à certains petits ports entiers ». Dans ce contexte, elle désigne soit les parties anciennes d’un port (par exemple : la vieille darse de Toulon, la darse de l’arsenal de Venise, ...), soit un petit port militaire (par exemple : la Darse de Villefranche-sur-Mer).
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Darse

Darse

Darse

Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (User:Vmenkov).

Une darse est un bassin rectangulaire destiné principalement à l'accostage des cargos. Dans les grandes zones portuaires industrielles, les darses sont séparées par des môles (jetées) ou des traverses, et implantées en épi par rapport au chenal d'accès.

Par ailleurs, selon le Dictionnaire de la Mer de Jean Merrien[1], la darse est le « nom donné en Méditerranée à un bassin d’un port ; par extension à certains petits ports entiers ». Dans ce contexte, elle désigne soit les parties anciennes d’un port (par exemple : la vieille darse de Toulon, la darse de l’arsenal de Venise, ...), soit un petit port militaire (par exemple : la Darse de Villefranche-sur-Mer).

Cliquez sur une vignette pour l’agrandir.

Étymologie

Nom féminin issu de l'arabe دَار الصِّنَاعَة dār aṣ-ṣināʿ, signifiant à l'origine « atelier ». S'écrit aussi darce. Les mêmes mots arabes ont donné « arsenal ».

Mots proches



This article uses material from the Wikipedia article "Darse", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht