powered by CADENAS

Social Share

Format de fichier de polygones (9865 views - Formats de fichiers 3D)

PLY est un format de fichier informatique connu sous le nom de Polygon File Format (« Format de Fichier de Polygones ») ou le Stanford Triangle Format. Le format fut principalement conçu pour stocker des données tri-dimensionnelles provenant de scanners 3D. Il consiste en une description relativement simple d'un objet unique comme une liste de polygones nominalement plats. Une grande variété de propriétés peuvent être stockées, telles que couleur et transparence, normales aux surfaces, coordonnées de texture. Le format permet d'avoir des propriétés différentes pour le devant ou l'arrière d'un polygone Il existe deux versions de ce format de fichier, un en ASCII, l'autre en binaire.
Go to Article

Format de fichier de polygones

Format de fichier de polygones

PLY est un format de fichier informatique connu sous le nom de Polygon File Format (« Format de Fichier de Polygones ») ou le Stanford Triangle Format.

Le format fut principalement conçu pour stocker des données tri-dimensionnelles provenant de scanners 3D. Il consiste en une description relativement simple d'un objet unique comme une liste de polygones nominalement plats. Une grande variété de propriétés peuvent être stockées, telles que couleur et transparence, normales aux surfaces, coordonnées de texture. Le format permet d'avoir des propriétés différentes pour le devant ou l'arrière d'un polygone

Il existe deux versions de ce format de fichier, un en ASCII, l'autre en binaire.

Le format de fichier

Au début de chaque fichier ply, il y a un header indiquant le contenu du fichier

header // Debut du header
ply // Type du fichier
format ascii 1.0  // Fichier codé en ASCII
comment VCGLIB generated
.
. // Corps du header
.
end_header  // Fin du header

Exemples d'éléments que peut contenir ce header:

element vertex 100  // Cette ligne signifie qu'il y a 100 points
property float x  // l'abscisse du point sur l'axe des x
property float y  // l'ordonnée du point sur l'axe des y
property float z  // la cote sur l'axe des z
property float nx  // la normale a x
property float ny
property float nz
property uchar red  // le rouge du code RGB
property uchar green  // le vert
property uchar blue  // le bleu
property uchar alpha // la transparence
element face 1000  // Cette ligne signifie qu'il y a 1000 faces
property list uchar int vertex_indices // liste des nombres de points qui vont se trouver dans chaque facette
property uchar red
property uchar green
property uchar blue
property uchar alpha

Voir aussi

  • MeshLab : Application open source Windows, Mac OS X et Linux, pour visualiser, traiter et convertir des maillages tri-dimensionnels depuis ou vers le format PLY.
  • CloudCompare : Application open source Windows et Linux, pour visualiser, traiter et convertir des maillages ou nuages de points tri-dimensionnels depuis ou vers le format PLY.
  • Mathematica Une méthode de calcul fonctionnant avec les fichiers PLY.

Références



This article uses material from the Wikipedia article "Format de fichier de polygones", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Formats de fichiers 3D

3d,fichier,format,convertisseur,import,export,traduction,matière,impression 3D,rendu 3D,threejs,webgl,opengl,.ply,.stl,.obj,.mtl