powered by CADENAS

Social Share

Fichier de stéréolithographie (11443 views - Dictionnaire de l'impression 3D)

Le format de fichier STL est un format utilisé dans les logiciels de stéréolithographie. Ce format a été développé par la société 3D Systems. Ce format de fichier est utilisé par de nombreuses autres sociétés. Il est largement utilisé pour faire du prototypage rapide et de la fabrication assistée par ordinateur. Le format de fichier STL ne décrit que la géométrie de surface d'un objet en 3 dimensions. Ce format ne comporte notamment pas d'informations concernant la couleur, la texture ou les autres paramètres habituels d'un modèle de conception assistée par ordinateur. Le fichier STL décrit un objet par sa surface externe. Cette surface est nécessairement fermée et définie par une série de triangles (ou de facettes). Chaque triangle est défini par les coordonnées cartésiennes (x, y, z) dans un trièdre direct de son vecteur normal (n) orienté vers l'extérieur et de ses trois sommets (vertex/vertices en anglais) ordonnés dans le sens trigonométrique. Les coordonnées des sommets doivent être positives. Chaque triangle doit partager 2 sommets avec chacun des triangles le juxtaposant. Dit autrement le sommet d'un triangle ne doit pas être sur l'arête d'un autre triangle. Il n'y a pas d'information d'échelle. L'unité de longueur est arbitraire. Il est recommandé de classer les points par z croissant pour faciliter la lecture du fichier par certains logiciels. Il existe deux types de fichier : ASCII et binaire. Les fichiers ASCII sont dans la pratique très volumineux. Les fichiers binaires moins volumineux sont plus utilisés pour cette raison.
Go to Article

Fichier de stéréolithographie

Fichier de stéréolithographie

Le format de fichier STL est un format utilisé dans les logiciels de stéréolithographie. Ce format a été développé par la société 3D Systems. Ce format de fichier est utilisé par de nombreuses autres sociétés. Il est largement utilisé pour faire du prototypage rapide et de la fabrication assistée par ordinateur. Le format de fichier STL ne décrit que la géométrie de surface d'un objet en 3 dimensions. Ce format ne comporte notamment pas d'informations concernant la couleur, la texture ou les autres paramètres habituels d'un modèle de conception assistée par ordinateur.

Le fichier STL décrit un objet par sa surface externe. Cette surface est nécessairement fermée et définie par une série de triangles (ou de facettes). Chaque triangle est défini par les coordonnées cartésiennes (x, y, z) dans un trièdre direct de son vecteur normal (n) orienté vers l'extérieur et de ses trois sommets (vertex/vertices en anglais) ordonnés dans le sens trigonométrique. Les coordonnées des sommets doivent être positives. Chaque triangle doit partager 2 sommets avec chacun des triangles le juxtaposant. Dit autrement le sommet d'un triangle ne doit pas être sur l'arête d'un autre triangle. Il n'y a pas d'information d'échelle. L'unité de longueur est arbitraire. Il est recommandé de classer les points par z croissant pour faciliter la lecture du fichier par certains logiciels.

Il existe deux types de fichier : ASCII et binaire. Les fichiers ASCII sont dans la pratique très volumineux. Les fichiers binaires moins volumineux sont plus utilisés pour cette raison.

ASCII STL

Un fichier STL ASCII commence par la ligne :

solid name

name est une chaîne facultative (mais si name est omis il doit toujours y avoir une espace après le code solid). Le fichier continue avec n'importe quel nombre de triangles, chacun représenté comme suit :

facet normal ni nj nk
   outer loop
     vertex v1x v1y v1z
     vertex v2x v2y v2z
     vertex v3x v3y v3z
   endloop
endfacet

Où chaque n ou v est un nombre à virgule flottante au format signe-Mantisse 'e'-signe-exposant, ex., "-2.648000e-002".

Le fichier est clôturé par :

endsolid name

La structure du format laisse à penser qu'il existe d'autres possibilités, (p. ex., les facet normal avec plus d'une boucle (outer loop) ou, de boucles avec plus de trois sommets. Dans la pratique, toutes les facet normal sont de simples triangles.

Les blancs (espaces, tabulations, retours à la ligne) peuvent être utilisés partout dans le fichier sauf au sein des nombres, ou des mots. Les espaces entre les codes « facet normal », et, « outer loop » sont obligatoires (ce sont des mots réservés).

STL Binaire

Un fichier STL Binaire est architecturé de la façon suivante:

  • Les 80 premiers octets sont un commentaire.
  • Les 4 octets suivants forment un entier codé sur 32 bits, qui représentant le nombre de triangles présents dans le fichier.
  • Ensuite, chaque triangle est codé sur 50 octets, selon la décomposition suivante :
    • 3 fois 4 octets, chaque paquet de 4 octets représente un nombre à virgule flottante correspondant respectivement aux coordonnées (x,y,z) de la direction normale au triangle.
    • 3 paquets de 3 fois 4 octets, chaque groupe de 4 octets représente un nombre à virgule flottante correspondant respectivement aux coordonnées (x,y,z) de chacun des sommets du triangle.
    • Deux octets représentant un octet de contrôle.


This article uses material from the Wikipedia article "Fichier de stéréolithographie", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Dictionnaire de l'impression 3D

OpenLAB, Fablab, OpenSCAD, FreeCAD, BRL-CAD, RhinocerosCAD, LibreCAD, Vectary, 123D, TinkerCAD, Wings 3D, MOI3D, leapfrog 3D, Geomagic, Paint3D, STLfinder, Yeggi, Yobi3D, Recherche par géométrie 3D, PARTcloud, Thingiverse, GrabCAD, AMF, Fabrication additive, STL, Stereolitography, Mesh, MeshMixer, téléchargement gratuit, lowpoly, 3D voxel,things, conception numérique, objets physiques, prototypage rapide, objets 3D, impression 3D, reprap, fabrication, découpe laser,abs