Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Titre original | Minions |
---|---|
Réalisation |
Kyle Balda Pierre Coffin |
Scénario | Brian Lynch |
Acteurs principaux | |
Sociétés de production |
Illumination Entertainment Illumination Mac Guff |
Pays d’origine | États-Unis |
Genre | Animation |
Durée | 91 minutes |
Sortie | 2015 |
Pour plus de détails, voir Fiche technique et Distribution
Les Minions (Minions) est un film d'animation américain réalisé par Kyle Balda et Pierre Coffin, sorti en 2015.
Il s'agit d'un film dérivé et d'une préquelle de la saga Moi, moche et méchant.
Les Minions sont des petites créatures jaunes qui existent depuis la nuit des temps, ils sont l'évolution d'organismes unicellulaires jaunes qui n'ont qu'un seul but : servir les méchants les plus ambitieux de l'histoire[1]. Après que leur stupidité a détruit tous leurs maîtres, dont un tyrannosaure Rex (tombé dans un volcan), un pharaon (écrasé sous une pyramide avec tout son peuple), Napoléon (ayant reçu un coup de canon) ou encore Dracula (exposé à la lumière du soleil), ils décident de s'isoler du monde et de commencer une nouvelle vie en Arctique. Une éternité après, en 1968, l'absence d'un maître les pousse dans la dépression. Kevin, Stuart et Bob (et Tim, son ourson en peluche) se mettent alors en quête d'un nouveau méchant[2],[3]. Ils se rendent à New York et, grâce à la famille Nelson, assistent à une convention de méchants, la Foire du Mal. Ils sont alors en concurrence pour le droit d'être les hommes de main de Scarlet Overkill, une méchante élégante et ambitieuse devenue la première femme super-méchante, déterminée à dominer le monde[4],[5].
Cette dernière met au défi les spectateurs de lui dérober un rubis qu'elle a volé, engageant le gagnant en échange. Ce sont finalement Kevin, Stuart et Bob qui réussissent involontairement à gagner le droit d'être engagés par celle-ci (Bob ayant avalé le rubis lorsque d'autres personnes se sont jetées sur Scarlett). Les ramenant chez elle, elle leur présente son mari Herb, qui est un inventeur d'armes de destruction et d'incroyables gadgets. Scarlett confie au trio la mission de dérober la couronne royale afin de devenir reine d'Angleterre. Mais l'inattendu se produit : Bob réussit à retirer Excalibur de son rocher et devient lui-même roi d'Angleterre. Se sentant trahie, Scarlett s'en prend à eux mais Bob décide de lui céder sa place. Quelques heures plus tard, l'intronisation de Scarlett au trône vire au cauchemar : Bob et Stuart sont capturés par cette dernière qui ne peut leur pardonner ce qu'elle considère comme une trahison.
Kevin, ayant réussi à s'échapper, n'a d'autre choix que de voler au secours de ses compagnons. Il sauve ses deux camarades et affronte Scarlett. Tous les autres Minions qui sont venus rejoindre Kevin, Stuart et Bob en Angleterre arrivent juste à temps pour assister à ce combat final. Après la victoire de Kevin, la reine Élisabeth II récompense le trio : Bob obtient une mini-couronne pour Tim, Stuart une boule à neige, ce qui est en réalité une blague de Kevin. Son vrai cadeau est une guitare qu'il casse après avoir joué, il finit donc par récupérer la boule à neige. Kevin est quant à lui fait chevalier. C'est lors de cette cérémonie de récompense que les Minions découvrent que Scarlett et Herb sont toujours vivants et veulent encore voler la couronne. Ils font la rencontre de Gru, leur nouveau maître moche et méchant, venu lui aussi pour dérober la couronne d'Angleterre, qu'il prend des mains de Scarlett après l'avoir congelée grâce à son rayon. C'est ainsi que Bob donne sa mini-couronne à Scarlett avant de partir rejoindre les autres Minions qui suivent le jeune Gru.
Sauf indication contraire ou complémentaire, les informations mentionnées dans cette section peuvent être confirmées par la base de données IMDb.
Voix originales
|
Voix françaises
|
Voix québécoises
Source et légende : version québécoise (VQ) sur Doublage.qc.ca[14] |
Le film est annoncé pour la première fois dans le générique de fin de Moi, moche et méchant 2, où trois Minions sont auditionnés pour le film[15].
En août 2012, Universal Pictures confirme la préparation d'un film dérivé centré sur les Minions avec une date de sortie fixée pour le [16].
En février 2013, Sandra Bullock rejoint la distribution dans le rôle de Scarlett Overkill[4]. Deux mois plus tard, Jon Hamm la rejoint également en incarnant son mari, Herb Overkill[5]. Le , lors de la diffusion de la première bande-annonce, Michael Keaton, Allison Janney et Steve Coogan rejoignent la distribution[17].
Composée et produite par Heitor Pereira, la bande originale du film est sortie le en CD et téléchargement[18].
Sortie | |
---|---|
Durée | 67:11 |
Genre | Musique de film |
Format |
CD Téléchargement |
Compositeur | Heitor Pereira |
Producteur | Heitor Pereira |
Label | Back Lot Music |
Albums de Heitor Pereira
Curious George 3: Back to the Jungle
(2015) The Moon and the Sun
(2015)
No | Titre | Auteur | Interprète(s) | Durée | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Universal Fanfare | Jerry Goldsmith | Les Minions | 0:32 | |||||
2. | Happy Together | Garry Bonner et Alan Gordon | The Turtles | 2:54 | |||||
3. | I'm a Man | Steve Winwood et Jimmy Miller | The Spencer Davis Group | 3:05 | |||||
4. | You Really Got Me | Ray Davies | The Kinks | 2:14 | |||||
5. | My Generation | Pete Townshend | The Who | 3:16 | |||||
6. | Mellow Yellow | Donovan | Donovan | 3:41 | |||||
7. | Revolution | Lennon/McCartney | Les Minions | 2:22 | |||||
8. | Minions Through Time | 4:34 | |||||||
9. | Kevin, Stuart and Bob | 2:57 | |||||||
10. | Minions Run Amok | 1:29 | |||||||
11. | Tortellini | 0:21 | |||||||
12. | The VNC | 1:11 | |||||||
13. | Minions in the U.S.A. | 2:13 | |||||||
14. | Orlando | 0:46 | |||||||
15. | Scarlet Overkill | 1:07 | |||||||
16. | Ruby Fight | 2:58 | |||||||
17. | Make 'Em Laugh | Nacio Herb Brown et Arthur Freed | Les Minions | 0:44 | |||||
18. | Scarlet’s Fortress | 3:31 | |||||||
19. | Traveling Tribe | 0:49 | |||||||
20. | Tower of London | 1:39 | |||||||
21. | Hair | James Rado et Gerome Ragni | Les Minions | 0:54 | |||||
22. | Fighting the Crown Keeper | 1:43 | |||||||
23. | King Bob | 0:57 | |||||||
24. | Theme From the Monkees | Boyce and Hart | Les Minions | 0:29 | |||||
25. | Dungeon Mayhem | 0:35 | |||||||
26. | Goodbye Fabrice | 2:28 | |||||||
27. | Minion Mission | 4:56 | |||||||
28. | Sneaking In | 2:34 | |||||||
29. | King Kong Kevin | 3:30 | |||||||
30. | Our Hero Is Back | 1:14 | |||||||
31. | Minions Victory | 2:49 | |||||||
32. | Greatest Renegade Unveiling (Gru) | 2:39 | |||||||
67:11 |
En mai 2014, la première affiche est révélée[19]. Le , la première bande-annonce et une seconde affiche sont dévoilées[17]. 24 jours après, une vidéo présente les Minions chantant Douce nuit, sainte nuit et Jingle Bells[20]. Le , un premier extrait du film faisant découvrir aux Minions New York et comment ceux-ci ont eu leurs salopettes est révélé[21]. Un mois plus tard, un spot du Super Bowl consacré aux Minions est mis en ligne[22].
Le , une seconde bande-annonce est dévoilée[23]. Le , la bande-annonce finale est publiée[24]. Elle présente la première mission des Minions par Scarlet Overkill[24]. Universal a dépensé un total de 26,1 millions de dollars afin de promouvoir le film à la télévision[25].
La sortie était initialement prévue le aux États-Unis[16] et le en France[26]. Finalement, en septembre 2013, les dates sont reculées : pour les États-Unis et sur le sol français. Ce reculement de date est dû à la satisfaction d'Universal avec la sortie en juillet de Moi, moche et méchant 2[27], ainsi que la possibilité d'exploiter pleinement le potentiel de marchandises d'un film d'été[7]. Le , le film est annoncé comme étant présenté en avant-première au Festival d'Annecy 2015[28].
Les Minions a reçu des critiques généralement mitigées. Sur le site Rotten Tomatoes, il obtient un score de 54 % pour un total de 178 critiques et une note moyenne de 5,8/10, concluant avec « des résultats inégaux mais souvent hilarants »[29]. Sur Metacritic, le film obtient un score de 56 sur 100, sur la base de 35 critiques, indiquant des avis généralement favorables[30].
En France, le film reçoit des critiques positives, notamment sur le site Allociné, avec une note de 3,7 sur 5 par la presse et de 3,4 étoiles sur 5 par les spectateurs[31].
Aux États-Unis et au Canada, Les Minions sort dans 4 301 cinémas, ce qui en fait la sortie la plus large pour Universal Pictures et la deuxième plus large pour un film d'animation, derrière Shrek 4 qui est sorti dans 4 386 cinémas[32]. Le film fait 6,2 millions de dollars lors des projections du jeudi soir à partir de 18 heures dans 2 985 cinémas, un record pour un film d'animation[33] et rapporte 46 171 000 $ pour son premier jour d'exploitation (incluant les projections du jeudi), se plaçant alors à la tête du classement[34]. Grâce à son week-end d'ouverture, le film récolte 115,2 millions de dollars et devient le deuxième meilleur démarrage de tous les temps pour un film d'animation, derrière Shrek le troisième avec 121,6 millions[35].
En France, Les Minions réalise le meilleur démarrage parisien de l'année avec 8 436 entrées[36] et le meilleur démarrage français de l'année en attirant 596 291 spectateurs pour son premier jour d'exploitation[37].
Pays ou région | Box-office | Date d'arrêt du box-office | Nombre de semaines |
---|---|---|---|
États-Unis Canada |
336 045 770 $[38] | 23[38] | |
France | 6 588 715 entrées[39] | 17[40] | |
Mondial | 1 159 398 397 $[38] | —
|
Une série de bande dessinée, scénarisée par Didier Ah-Koon et dessinée par Renaud Collin, est prépubliée dans le Spirou depuis 2014, et publiée en album aux éditions Dupuis[46]. Le premier tome, intitulé Banana !, est paru le [47] et le deuxième, scénarisé par Stéphane Lapuss' et titularisé Evil Panic, est paru le [48]. Une adaptation a eu lieu dans les pays anglophones et est publiée par Titan Comics[49]. La série comprend quatre numéros de comics, deux digest collections, deux numéros à couverture rigide et une collection de poche[49]. Parallèlement, cinq figurines spécialement créées pour le film, fabriquées par Funko, sont sorties dès la moitié du mois de mai 2015 aux États-Unis[50],[51].
Le , Universal Pictures annonce une suite au film dont la sortie est prévue le [52]. Tandis que Kyle Balda revient à la réalisation[53], Pierre Coffin est parti de la franchise après la sortie de Moi, moche et méchant 3[54]. En juillet 2018, deux ans avant sa sortie, le film entre en production[53].
This article uses material from the Wikipedia article "Les Minions", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Movie, Animation, Cartoon