powered by CADENAS

Social Share

Digital Light Processing (5423 views - Dictionnaire de l'impression 3D)

Le Digital Light Processing (abrégé en DLP, qu'on pourrait traduire par « traitement numérique de la lumière ») est une technologie de projection d'images reposant sur l'utilisation d'une puce contenant des miroirs orientables. À l'origine, cette technologie a été mise au point par l'entreprise américaine Texas Instruments (TI) en 1987 et plus particulièrement par le Dr Larry Hornbeck. Texas Instruments est le principal fabricant de cette technologie.
Go to Article

Digital Light Processing

Digital Light Processing

Digital Light Processing

Le Digital Light Processing (abrégé en DLP, qu'on pourrait traduire par « traitement numérique de la lumière ») est une technologie[1] de projection d'images reposant sur l'utilisation d'une puce contenant des miroirs orientables. À l'origine, cette technologie a été mise au point par l'entreprise américaine Texas Instruments (TI) en 1987 et plus particulièrement par le Dr Larry Hornbeck[2].

Texas Instruments est le principal fabricant de cette technologie.

Fonctionnement

Puce DLP

La puce DLP est constituée d'un quadrillage de miroirs mobiles montés sur charnière. Il est possible de mettre jusqu'à 8 millions de miroirs sur une puce[3].
Chaque miroir représente un pixel de l'image, et peut prendre deux orientations différentes : soit il réfléchit la lumière d'une source brute (lampe) vers l'objectif de projection, soit il réfléchit cette lumière vers une surface qui absorbe les rayons. On obtient ainsi la projection d'un point blanc, ou d'un point noir.
Chaque miroir de la puce peut s'activer et se désactiver plusieurs milliers de fois par seconde. Ainsi, si un miroir reste plus longtemps en position activée qu'en position désactivée durant 1/25 ème de seconde (persistance rétinienne), le pixel sera gris clair. Une puce DLP peut restituer jusqu'à 1024 niveaux de gris.

Projecteur DLP

Projecteur mono-DLP

La lumière, émise par une lampe, passe à travers une roue chromatique (rouge, vert, bleu), et éclaire la puce DLP. Cette puce traite ainsi alternativement chaque couleur. Le mélange de l'ensemble des images monochromatiques sortant de la puce DLP donne une image naturelle grâce à la persistance rétinienne.

Une puce DLP peut donc restituer les 16,7 millions de couleurs d'un bluRay et jusqu'à 1024³ soit un peu plus d'un milliard de couleur pour le cinéma numérique
Trajet de la lumière dans un vidéoprojecteur mono-DLP
- Rouge : sortie de la roue chromatique
- Jaune : lumière dirigée vers l'objectif
- Bleu : lumière absorbée (pixel noir)

Projecteur tri-DLP

Lorsqu'il est nécessaire d'obtenir une forte luminosité, les fabricants de vidéoprojecteurs ont recours à trois puces DLP, qui traitent chacune une couleur fondamentale. L'ensemble des images traitées est mélangé dans un prisme, puis traverse l'objectif.
Cette configuration permet surtout de projeter chaque canal R,V,B, simultanément, et non séquentiellement, sans l' effet d'arc-en-ciel dû à la succession des images R,V,B, auquel certains spectateurs sont sensibles, surtout dans les films et videos noir et blanc.

C'est cette puce qui est universellement utilisée dans les projecteurs professionnels de salles de cinéma numérique.

Utilisation de LEDs

Lorsqu'un fabricant désire concevoir un projecteur compact à usage nomade (pico-projecteur), les contraintes en autonomie, en compacité et en dissipation thermique l'obligent à recourir aux diodes électroluminescentes comme sources lumineuses. Des diodes vertes, rouges et bleues sont utilisées à la place de la lampe et de la roue chromatique. Elles s'allument alternativement en fonction de la composante de l'image à restituer.

Synchronisation 3D DLP Link

Adaptée à la projection vidéo stéréoscopique (relief / 3D), la fonctionnalité complémentaire DLP Link[4] exploite un signal lumineux (rouge ou blanc) non perceptible par le spectateur mais détecté par une cellule intégrée aux lunettes actives de type à obturation LC[5].

DLP Cinema

Il s’agit de la technologie développée par Texas Instruments et utilisée dans le domaine professionnel en cinéma numérique, notamment pour les écrans IMAX[6]. En 2014, Texas Instruments annonce avoir vendu 100 000 écrans[7] dans le monde par le biais de ses distributeurs Barco, Christie et NEC[8].

Bibliographie

Références

Voir aussi




This article uses material from the Wikipedia article "Digital Light Processing", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Dictionnaire de l'impression 3D

OpenLAB, Fablab, OpenSCAD, FreeCAD, BRL-CAD, RhinocerosCAD, LibreCAD, Vectary, 123D, TinkerCAD, Wings 3D, MOI3D, leapfrog 3D, Geomagic, Paint3D, STLfinder, Yeggi, Yobi3D, Recherche par géométrie 3D, PARTcloud, Thingiverse, GrabCAD, AMF, Fabrication additive, STL, Stereolitography, Mesh, MeshMixer, téléchargement gratuit, lowpoly, 3D voxel,things, conception numérique, objets physiques, prototypage rapide, objets 3D, impression 3D, reprap, fabrication, découpe laser,abs