Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (FH).
Mars 2004 : Le championnat de France des Colons de Catane est organisé simultanément dans plusieurs villes dont Lyon
Autres noms |
Les Colons de Katäne Catane Catan |
---|---|
Auteur | Klaus Teuber |
Illustrateur | Franz Vohwinkel |
Éditeur | Jeux Descartes |
Date de 1re édition | 1995 |
Autres éditeurs |
Tilsit Éditions (2002) Filosofia (2006) |
Distributeurs | |
Format | Grande boîte |
Mécanisme | jeu de gestion |
Thèmes |
colonisation commerce |
Joueur(s) | 2 à 4 |
Âge | à partir de 8 ans |
Durée annoncée | env. 90 minutes |
habileté physique Non | réflexion décision Oui | générateur de hasard Oui | info. compl. et parfaite Non |
Les Colons de Catane (en allemand : Die Siedler von Catan), Les Colons de Katäne[1], Catane[2] ou Catan[3], est un jeu de société de Klaus Teuber, édité en France en 1995 par Jeux Descartes, repris en 2002 par Tilsit Éditions, puis en 2006 par la société québécoise Filosofia.
Il s'agit du jeu qui depuis cette date a le plus contribué à faire connaître les jeux « à l'allemande » dans le reste du monde[citation nécessaire]. Il a été traduit de sa version originale allemande vers de nombreuses langues : anglais, catalan, danois, espagnol, français, grec, hongrois, italien, japonais, néerlandais, norvégien, portugais, russe, slovène, roumain, polonais, suédois, tchèque…
Son succès peut s'expliquer par la simplicité de ses règles alliée à une réelle profondeur tactique et stratégique, ainsi qu'à une dimension conviviale apportée par le principe des échanges de ressources. D'autre part le plan de jeu est modulaire, permettant ainsi de renouveler le jeu à chaque partie. Cependant certaines personnes lui reprochent sa trop grande part de hasard : au début de chaque tour, c'est en effet un jet de dés qui détermine quels joueurs reçoivent des matières premières. L'issue de la partie peut donc être renversée par une simple succession de jets de dés désavantageux.
La version standard (pour trois à quatre personnes) est composée de trente-sept terrains distribués comme suit :
Nom | Production | Nombre |
---|---|---|
Forêt | Bois | 4 |
Pâturage | Laine | 4 |
Terre arable | Blé | 4 |
Colline | Argile | 3 |
Montagne | Minerai | 3 |
Désert | Aucune production | 1 |
2:1 port | Échange de deux ressources identiques à celle dessinée sur le port contre une |
5 |
3:1 port | Échange de trois ressources identiques quelconques contre une |
4 |
Pleine mer | Aucune production | 9 |
On peut trouver les règles complètes du jeu sur les sites ludiques de références[4].
L'aire de jeu est créée de façon aléatoire, puis les joueurs y placent à tour de rôle deux colonies et deux routes. Ensuite, chaque tour se décompose en trois phases :
Chaque colonie vaut un point de victoire (PV). Une ville en vaut deux, construire la route la plus longue (de longueur minimale 5 jetons route) en vaut également deux, et posséder l'armée la plus puissante (constituée au minimum de trois cartes chevalier) permet aussi de gagner deux points.
Le premier joueur qui totalise dix points de victoire gagne la partie.
Diverses extensions viennent enrichir Les Colons de Catane.
Les Marins de Catane proposent de séparer l'aire de jeu en plusieurs îles sur lesquelles les joueurs pourront débarquer à l'aide de petits bateaux, il s'agit d'une variante maritime des sections de route. Cette extension introduit une nouvelle tuile, la rivière d'or. Cette dernière permet de récolter une ressource au choix, en suivant les mêmes règles que n'importe quelle autre tuile de ressource. Le livret propose également plusieurs exemples de disposition de l'aire de jeu, sous forme d'archipels.
Il s'agit d'une deuxième extension, plus complexe et plutôt destinée aux joueurs chevronnés. Cette extension ajoute d'autres ressources, des cartes d'activités différentes et permet la création de métropoles. Elle allonge aussi la durée du jeu d'une heure trente environ, mais apporte encore davantage d'aspects tactiques et stratégiques : les joueurs peuvent engager des chevaliers pour empêcher certaines constructions adverses ou repousser le brigand. Le jeu perd donc un peu son aspect pacifique. Cependant, un certain aspect coopératif apparaît lors de la lutte contre l'ennemi commun que constituent les Barbares. Il est possible de construire des remparts pour augmenter la taille maximum de sa main lors d'un sept au dés. Les cités produisent d'autres types de ressources : tissu, papier, monnaie. Les cartes progrès prennent également une importance accrue.
Dans cette extension vous êtes à la tête de transports chargés de rénover le grand château de Catane. Vous devez transporter des vitraux, du marbre et du sable afin de faire rayonner Catane plus que jamais. De plus vous pourrez jouer à deux joueurs. Les Rivières vous permet de vivre la grande ruée vers l’or, tandis que les Pêcheurs mettront vos talents de pêcheurs à l’épreuve.
Dans cette extension, il s'agit de découvrir des territoires inconnus, et de combattre des pirates.
Comme Les Colons de Catane est prévu pour trois ou quatre joueurs, Kosmos a demandé à Klaus Teuber de créer des extensions pour cinq et six joueurs, pour le jeu de base ainsi que pour Les Marins de Catane et Villes et Chevaliers.
De nombreux autres jeux ont été édités en reprenant les principes et/ou l'univers de Colons de Catane.
Pour ceux qui préfèrent jouer à deux, il existe aussi un jeu de cartes, Les colons de Catane (le jeu de cartes pour 2 joueurs), qui se joue totalement indépendamment du jeu Les Colons de Catane.
Ce nouveau jeu fut lui aussi une réussite et sept extensions thématiques sont parues peu après :
Mélange de Yams et de Colons de Catane.
Les Colons de Catane à la préhistoire.
Les joueurs doivent construire ensemble la première cité de l'île de Catane.
Ce jeu propose de jouer un peuple barbare partant à la conquête de l'Empire romain
Ce jeu reprend la thématique des Colons de Catane, mais avec des règles simplifiées pour un public plus jeune.
Les joueurs incarnent des vaisseaux spatiaux perdus dans une galaxie inconnue. Les vaisseaux doivent regagner Catane en rendant des services aux habitants de cette galaxie.
Il existe une multitude de variantes, modifiant ou enrichissant les règles de bases. En voici quelques-unes.
Cette variante permet de compenser le manque de chance des joueurs se retrouvant très désavantagés par une série de jets de dés sans gain de matières premières. Il suffit de se munir d'une vingtaine de jetons ou de pièces. Chaque fois qu'à l'issue de la phase de production, un joueur n'a pas reçu de ressources (sauf si les dés ont fait sept), il reçoit un jeton. Ces jetons peuvent servir de monnaie d'échange lors de la phase de commerce. À son tour, un joueur peut, au lieu de lancer les dés, dépenser autant de jetons qu'il a de points de victoire. S'il le fait, il choisit alors le résultat des dés. Il ne peut pas choisir sept. Les matières premières sont reçues ensuite selon les règles habituelles, avec le nombre choisi. Si un joueur ne reçoit rien, il gagne un jeton.
La principale critique faite aux Colons de Catane est la diversité de distribution statistique des différentes ressources. Pour éviter cela, cette variante remplace les deux dés 6 par un dé 10 (numéroté de 0 à 9, que l'on trouve chez tous les marchands de jeux de rôles) en établissant les équivalences 0-10, 1-11 et 2-12. Cette variante a été créée et testée par La Forêt Magique : [3]
La principale critique faite à la variante des Colons de Catane Équitables est le fait que le voleur (qui est un des facteurs d'équilibre du jeu indispensable) tombe beaucoup moins souvent. Une façon de la contourner est d'utiliser non pas un dé 10, mais un dé 12. Un résultat de 1 ou 7 donnerait un résultat "voleur", on garde ainsi la probabilité d'une chance sur 6 pour son apparition.
Afin d'éviter de désavantager les joueurs possédant des terrains avec de trop faibles numéros (2-3-11-12), on décide au début de la partie d'un temps au bout duquel les jetons seront aléatoirement replacés sur la carte (toutes les 10 à 20 minutes par exemple). Cette variante, quoiqu'elle réduise l'aspect stratégique du jeu permet au joueurs de ne pas se sentir lésés s'ils ont placé leur village en dernier sur des positions peu intéressantes. On peut de plus imaginer que le placement initial des villages se fait avant que les jetons ne soient distribués sur la carte. Dans le cas de l'extension Les Marins de Catane, on peut imaginer un tremblement de terre indépendamment sur chaque île (les numéros restent sur une même île, même s'ils sont mélangés toutes les 10-20 minutes).
Le jeu est indiqué à partir de 10 ans, on peut toutefois en simplifier les règles et accélérer les parties pour le rendre accessible dès 5 ans :
Selon l'âge des enfants, on peut réintroduire progressivement les règles officielles.
Un championnat du monde se joue depuis 2002[5]. Chaque pays a droit à deux représentants[6]. Le championnat a été hébergé par le Spiel d’Essen jusqu’en 2007. Le championnat est bisannuel depuis 2008 et n’a plus lieu que les années paires. Voici tous les finalistes (finale à quatre joueurs) :
Édition | Lieu | Champion | 2e | 3e | 4e |
---|---|---|---|---|---|
2002 – Ire | Essen | Jacques Kieft | Michel Hirschfeld | Hans Baert | Armin Rauch |
2003 – IIe | Essen | Michel Hirschfeld | Samuel Fuentes | Lasse Rintakumpu | Fumiki Watanabe |
2004 – IIIe | Essen | Francesco Ferrari | Claus Sørensen | Katsumi Takahashi | Colin McKenna |
2005 – IVe | Essen | Jiří Buchta | Frans de Bode | Shane Cassells | Andres Münziger |
2006 – Ve | Essen | Markus Nuopponen | Shinya Ohi | Thomas Sander | Junya Sakoda |
2007 – VIe | Essen | Arnis Buka | Alan Farrell | Markus Nuopponen | Triona Leo |
2008 – VIIe | Indianapolis | Todd Sweet | Rohan Flavelle | Matt McLaughlin | Andreas Landrichter |
2010 – VIIIe | Leibertingen | Erwin Pauëlsen | Maris Logins | Mauri Sahlberg | Peter Jähne |
2012 – IXe | Valley Forge | Herbert Schager | Chan Chi Wai | Justinas Noreika | Reiner Biela |
2014 – Xe | Berlin | Sander Stroom | Yoshitaka Matsumoto | Kristofers Ritovs | Thorsten Mandler |
2016 – XIe | Durango | William Cavaretta | Raúl Fernández | Petr Frajvald | Hisatake Do |
2018 – XIIe | ? |
Les Colons de Catane ont fait l’objet de diverses adaptations électroniques sur la console de jeux Xbox 360 (Catan), sur Nintendo DS, ainsi que sur le smartphone iPhone, la tablette iPad, le système d’exploitation Android et GNU/Linux.
Sur les autres projets Wikimedia :
This article uses material from the Wikipedia article "Les Colons de Catane", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3d,model,playground,board games,computer,strategy,thinktank