powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Sortie de secours (12906 views - Architecure & BIM & MEP)

Une sortie de secours, ou issue de secours, est une sortie ménagée dans une pièce, un bâtiment ou un moyen de transport pour permettre une évacuation rapide des lieux par les personnes en cas de sinistre. Une sortie de secours est réglementée, selon la taille du bâtiment, le nombre et la catégorie de personne qu'il accueille. On peut trouver plusieurs catégories selon les réglementations.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Sortie de secours

Sortie de secours

Sortie de secours

Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 (Benoît Derrier from Auxerre, France).

Pour les articles homonymes, voir Sortie de secours (homonymie).

Une sortie de secours, ou issue de secours, est une sortie ménagée dans une pièce, un bâtiment ou un moyen de transport pour permettre une évacuation rapide des lieux par les personnes en cas de sinistre.

Sur les autres projets Wikimedia :

Une sortie de secours est réglementée, selon la taille du bâtiment, le nombre et la catégorie de personne qu'il accueille.

On peut trouver plusieurs catégories selon les réglementations.

En France

Dépendant du nombre de la capacité d'accueil[1],[2] :

  • catégorie 1 : supérieure ou égale à 1 500 personnes ;
  • catégorie 2 : comprise entre 701 et 1 500 personnes ;
  • catégorie 3 : comprise entre 301 et 700 personnes ;
  • catégorie 4 : inférieure ou égale à 300 personnes sauf les bâtiments de catégorie 5 ;
  • catégorie 5 : bâtiment qui accueille un nombre de personnes en dessous de la capacité d’accueil de celui-ci.

Dépendant de la fonction du bâtiment :

- J : bâtiment accueillant les personnes âgées ou personnes handicapées

- L : Salles d’auditions, de conférences, de spectacles...

- M : Centres commerciaux

- N : Restaurants

- O : Hôtels

- P : Salles de danse et salles de jeux

- R : Établissements d’enseignement, colonies de vacances...

- S : Bibliothèques, médiathèques, centres de documentation...

- T : Salles d’exposition

- U : Établissements sanitaires, hôpital, centre de soin...

- V : Établissements de culte, églises, mosquées, synagogues...

- W : Banques, bureaux, administration...

- X : Établissements sportifs couverts, stade, gymnase...

- Y : Musées



This article uses material from the Wikipedia article "Sortie de secours", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Architecure & BIM & MEP

Autodesk Revit, Nemetschek ArchiCAD, Nemetschek Allplan, Vectorworks, Bentley AECOMSIM, Bentley Microstation, Trimble Tekla, Trimble Sketchup, EliteCAD, Ascon Renga, BricsCAD, Hexagon, Rhinoceros CAD, Sweet Home 3D, objet BIM, composant BIM, bibliothèque BIM, famille BIM, catalogue BIM, GIS, Advanced Steel, AutoCAD MEP, linéaire, MagiCAD, Relux, TGA, VDI 3805, Lod100, Lod200, Lod300, Lod350, Lod400, Lod500, Loi, IFC, BuildingSmart, création de famille BIM, 3D, téléchargement, bibliothèque de produits MEP BIM