powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Travail d'une force (7600 views - Mechanical Engineering)

Le travail d'une force est l'énergie fournie par cette force lorsque son point d'application se déplace (l'objet subissant la force se déplace ou se déforme). Il est responsable de la variation de l'énergie cinétique du système qui subit cette force. Si par exemple on pousse une bicyclette, le travail de la poussée est l'énergie produite par cette poussée. Cette notion avec ce nom fut introduite par Gaspard-Gustave Coriolis. Le travail en joules (J) dans le Système international. On le note généralement T {\displaystyle {\mathcal {T}}} ou W (l'initiale de work, le mot anglais pour « travail »).
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Travail d'une force

Travail d'une force

Pour les articles homonymes, voir Travail (homonymie).

Le travail d'une force est l'énergie fournie par cette force lorsque son point d'application se déplace (l'objet subissant la force se déplace ou se déforme). Il est responsable de la variation de l'énergie cinétique du système qui subit cette force. Si par exemple on pousse une bicyclette, le travail de la poussée est l'énergie produite par cette poussée. Cette notion avec ce nom fut introduite par Gaspard-Gustave Coriolis[1].

Le travail en joules (J) dans le Système international. On le note généralement ou W (l'initiale de work, le mot anglais pour « travail »).

Définition

Pour un petit déplacement rectiligne du point d'application de la force, le travail élémentaire de la force est par définition[2] :

Le travail d'une force pour un déplacement fini est donc égal à la circulation de cette force le long du trajet C du point d'application de la force :

Une force constante qui s'applique sur un objet parcourant un trajet rectiligne fournit un travail W :

En décomposant en deux composantes : une parallèle à et l'autre perpendiculaire, on remarque que la composante perpendiculaire ne travaille pas, et que seule la composante parallèle travaille, en application d'une propriété du produit scalaire.

Si la trajectoire est circulaire (par exemple dans le cas où le point d'application d'une force est en rotation autour d'un axe ), alors le travail élémentaire du moment résultant vaut , où est le moment de la force par rapport à et l'angle parcouru par le solide pendant une courte durée dt.

Définition à partir de la puissance

Le déplacement élémentaire sur un intervalle de temps est par définition , où représente la vitesse de déplacement du point d'application de la force. Le travail élémentaire de la force peut donc être défini de manière équivalente à partir de la puissance instantanée (en Watts) de cette force :

Le travail d'une force sur une durée finie est alors égale à l'intégrale de la puissance instantanée de la force pendant cette durée.

Cas concrets

Considérons une force constante s'appliquant sur un objet se déplaçant sur une trajectoire rectiligne (Il n'y a pas d'autres forces s'exerçant sur l'objet). Un certain nombre de cas particuliers permettent d'illustrer la notion de travail d'une force :

  • Si la force est parallèle au déplacement et orientée dans le même sens, le travail fourni par la force est positif : d'après le théorème de l’énergie cinétique, la force a augmenté l'énergie cinétique du système, celui-ci se déplace donc plus rapidement. Une telle force est parfois dénommée force motrice ;
  • Si , alors le travail fourni par la force est positif. La force est motrice. On peut dire plus simplement que si la force est motrice, elle favorise le déplacement (la vitesse augmente) ;
  • Si la force est parallèle au déplacement mais orientée dans le sens opposé, le travail , fourni par la force est négatif : d'après le théorème de l’énergie cinétique, la force a diminué l'énergie cinétique du système, celui-ci se déplace donc plus lentement. On appelle parfois une telle force, une force résistante ;
  • Si , alors le travail fourni par la force est négatif.
    La force est résistante. On peut dire plus simplement que si la force est résistante, elle s'oppose au déplacement (la vitesse diminue) ;
  • Si la force est perpendiculaire au déplacement , le travail de la force est nul (W = 0) : la force n'a pas modifié l'énergie cinétique du système. On peut dire plus simplement que si la force est perpendiculaire au déplacement, elle ne modifie pas le déplacement.

Ce dernier cas ne doit pas laisser penser qu'une force dont le travail est nul n'a aucun effet sur un système. Ainsi, dans le cas d'un solide en mouvement circulaire uniforme, la force centripète a un travail nul (le mouvement circulaire uniforme n'est pas modifié). Pour autant, si l'on supprime la force centripète le solide cessera son mouvement circulaire et se déplacera en mouvement rectiligne, conformément à la 1re loi de Newton.

Les forces dont le travail est nul ne modifient pas l'énergie cinétique du solide. En particulier, elles ne modifient pas la norme de la vitesse ; elles peuvent cependant en modifier la direction.

Travail des forces conservatives[modifier | modifier le code]

Article détaillé : force conservative.

Les forces conservatives sont, par définition, des forces dont le travail ne dépend pas du chemin suivi mais uniquement des positions de départ et d'arrivée. Dans le cas de telles forces, il existe alors une énergie potentielle associée, dont la variation est l'opposée du travail.

Le poids en est un exemple de force conservative, dont le travail est l'opposé de la variation de l'énergie potentielle de pesanteur. Les contre-exemples les plus courants sont les frottements, dont le travail dépend toujours du chemin suivi.

Considérons un corps de masse m se déplaçant de A vers B et un repère , l'axe étant supposé vertical et dirigé dans le sens opposé de la gravité : . Dans ce cas, le travail du poids vaut :

Si on considère que le poids est constant le long du trajet entre A et B alors on a :

Si l'on note les coordonnées du point A et celles de B, alors les coordonnées des vecteurs et sont les suivantes :

et, par définition du produit scalaire, le travail du poids se simplifie de la façon suivante :

Le travail du poids d'un corps est donc indépendant du chemin suivi lors de son déplacement, il ne dépend que de la variation d'altitude du centre de gravité de ce corps.

Exemple de calcul[modifier | modifier le code]

Une personne de masse 80 kg monte debout sur une chaise de 50 centimètres de haut. Quel est le travail effectué par le poids de cette personne ?

, soit
où 9,81 représente la constante g caractéristique de la Terre (en newton par kilogramme), 80 la masse en kilogramme et 0,5 la hauteur en mètre. Le poids est une force résistante dans ce cas (il « s'oppose » au déplacement de la personne).

Travail des forces de pression[modifier | modifier le code]

Le travail induit par les forces de pression correspond à la forme de travail la plus courante rencontrée en thermodynamique classique, discipline qui s'est développée avec l'avènement de l'ère industrielle basée essentiellement sur la machine à vapeur.

Le travail mécanique mis en jeu dans un moteur thermique par l'intermédiaire d'un ensemble cylindre-piston, correspond au travail du piston contre la pression extérieure, .

Soit , la force exercée par le milieu extérieur sur le piston de surface .

Si le piston se déplace d'une petite longueur élémentaire , le travail élémentaire effectué par celui-ci devient :

or

d'où

On obtient ainsi:

est une variation infinitésimale de volume du système qui correspond sur un plan mathématique, à la différentielle du volume.

Pour respecter la règle des signes qui veut que le travail fourni par le système moteur au milieu extérieur soit négatif, étant positif (détente), il convient d'ajouter le signe moins.

Pour une transformation réelle définie par la trajectoire AB, le travail dépend de cette trajectoire et n'est donc pas indépendant du chemin suivi :

Remarques

  • Si le piston travaille contre le vide, le travail est nul.
  • Dans le cas d'une transformation isobare (p = Cte); cas rencontré fréquemment, d'un moteur travaillant contre la pression atmosphérique :
Dans ce cas le travail ne dépend plus du chemin suivi mais des états d'équilibre A et B.

Travail virtuel[modifier | modifier le code]

Dans le cas où le déplacement est virtuel, , le travail d'une force est considéré comme lui aussi virtuel : . L'unité de mesure d'un travail virtuel est aussi le joule, y compris en cas d'utilisation de coordonnées généralisées car on utilise alors la force généralisée vérifiant .

Le principe de D'Alembert dit que le travail virtuel de l'ensemble des forces de contrainte est nul.

Références[modifier | modifier le code]

  1. Gaspard-Gustave Coriolis, Sur une nouvelle dénomination et sur une nouvelle unité à introduire dans la dynamique, Académie des sciences, août 1826.
  2. Élie Lévy, Dictionnaire de physique, Paris, Presses universitaires de France, , 1re éd., 892 p. (ISBN 2-13-039311-X), p. 793.

Articles connexes[modifier | modifier le code]



This article uses material from the Wikipedia article "Travail d'une force", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Mechanical Engineering

AutoCAD, SolidWorks, Autodesk Inventor, FreeCAD, Catia, Siemens NX, PTC Creo, Siemens Solid Edge, Microstation, TurboCAD, Draftsight, IronCAD, Spaceclaim, VariCAD, OnShape, IntelliCAD,T-FLEX, VariCAD, TenadoCAD, ProgeCAD, Cadra, ME10, Medusa, Designspark, KeyCreator, Caddy, GstarCAD, Varimetrix, ASCON Kompas-3D, Free Download, Autocad, 2D Library, DXF, DWG, 2D drawing, 3D digital library, STEP, IGES, 3D CAD Models, 3D files, CAD library, 3D CAD files, BeckerCAD, MegaCAD, Topsolid Missler, Vero VisiCAD, Acis SAT, Cimatron, Cadceus, Solidthinking, Unigraphics, Cadkey, ZWCAD, Alibre, Cocreate, MasterCAM, QCAD.org, QCAD, NanoCAD