powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Renault Twizy (6283 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

Renault Twizy est une petite voiture électrique (écomobilité), de la série Renault Z.E., commercialisée en deux catégories de puissance (voiture sans permis bridée à 45 km/h et voiture avec permis B la vitesse est alors augmentée à 80 km/h) par le constructeur automobile Renault depuis 2011 (16 331 modèles ont été vendus en 5 ans aux environs de 7000 à 9000 €).
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Renault Twizy

Renault Twizy

Renault Twizy

Renault Twizy

Marque Renault
Années de production Depuis 2011
Production Janvier 2016 :
16 331[1] exemplaire(s)
Usine(s) d’assemblage Valladolid (Espagne)
Moteur et transmission
Énergie Électricité
Moteur(s) Électrique
Puissance maximale 5 à 17 ch (4 à 13 kW)
Couple maximal 33 à 57 Nm
Transmission Propulsion
Boîte de vitesses Automatique
Poids et performances
Poids à vide 445 à 473 kg
Vitesse maximale 45 ou 80 km/h
Châssis - Carrosserie
Carrosserie(s) 2 portes, 1 ou 2 sièges en tandem
Dimensions
Longueur 2 320 mm
Largeur 1 190 mm
Hauteur 1 460 mm
Volume du coffre 31 litres dm3

Renault Twizy est une petite voiture électrique (écomobilité), de la série Renault Z.E., commercialisée en deux catégories de puissance (voiture sans permis bridée à 45 km/h et voiture avec permis B la vitesse est alors augmentée à 80 km/h) par le constructeur automobile Renault depuis 2011 (16 331 modèles ont été vendus en 5 ans[1] aux environs de 7000 à 9000 €).

Concept

Dérivé du concept car du même nom présenté au salon de l'automobile de Francfort 2009, le Renault Twizy est orienté transports urbains et écomobilité (plan de déplacements urbains).

Situé sur le marché des voitures sans permis, entre le scooter et l'automobile, il adopte un mode de propulsion entièrement électrique avec une autonomie d'environ 70 km à 95 km. Son rayon de braquage très court et ses dimensions réduites lui permettent de stationner perpendiculairement au trottoir sur des stationnements longitudinaux. Du fait de sa taille réduite, il ne propose qu'une ou deux places en tandem, et un compartiment de 31 dm3 sous le siège arrière.

Concurrente des Mitsubishi i MiEV - Peugeot iOn - Citroën C-ZERO, Renault ZOE, Bolloré Bluecar, Lumeneo Smera..., la Twizy est déclarée en 2012 « voiture électrique la plus vendue d’Europe » par le site américain Business Insider, à la suite entre autres de son important succès commercial en Allemagne.

Modèles et finitions

Pour le marché de l'automobile français, Renault propose à l'origine, quatre types de carrosseries avec option peinture métallisée et deux puissances de motorisation :

  • Urban
  • Color : personnalisation des couleurs intérieures et extérieures
  • Cargo : une place avec coffre[2] ;
  • Technic : haut de gamme avec design dynamique, parties en fibre de carbone, jantes en alliage, portières à ouverture en élytre...

Technique et performances

Groupe motopropulseur

Logée sous le siège avant, la batterie, d'une capacité de 6,1 kWh, louée environ 50 € par mois, se charge complètement en 3h30 sur une prise électrique 10 ampères standard[3], via un câble électrique de trois mètres branché sur la partie avant du véhicule.

Elle alimente le moteur électrique par le biais d'un onduleur qui transforme le courant continu en courant alternatif et permet au moteur de développer une puissance de 5 ch pour le Twizy45 et 17 ch pour le Twizy80.

Châssis et trains roulants

Renault Twizy Sport F1

Fiche technique

Twizy45 Twizy80
Type moteur Électrique asynchrone
Puissance maximale 5 ch 17 ch
Couple maximal 33 Nm de 0

à 2050 tr/min

57 Nm de 0

à 2100 tr/min

Masse (batterie comprise) 445 kg 473 kg
Vitesse maximale 45 km/h 80 km/h
Accélération de 0 à 45 km/h 9,9 s 6,1 s
Capacité batterie 6,1 kWh
Autonomie 120 km 100 km[4]
Prise allume-cigare (12V) Oui
Volume du coffre / vide-poche gauche / vide-poche droit 31 / 3,5 / 5 dm3
Récupération d'énergie Dés ralentissement

Anecdotes

Les musiciens David Guetta et Cathy Guetta font la promotion d'un modèle Twizy Cathy & David Guetta, dans leurs clips The Alphabeat, Where Them Girls At, Rest of My Life et Play Hard.

La BSPP utilise des exemplaires en tant que Véhicule Électrique de Reconnaissance intégré au sein de l'Élément Léger d'Intervention[5]. En tant que tel ces Twizy sont dotés d'avertisseurs sonores et lumineux et de marquages propres à ce type de véhicule de liaison. De plus la Twizy est présente en grand nombre dans le film Ready Player One de Steven Spielberg.

Clone

On trouve un clone en Chine sous le nom Rayttle e28 fabriquée par la société Rayttle



This article uses material from the Wikipedia article "Renault Twizy", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks & Buse

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus