Eric Cartman | Personnage de fiction apparaissant dans South Park. |
Représentation simplifiée d'Eric |
|
Alias | Le Coon |
---|---|
Sexe | Masculin |
Cheveux | Châtain |
Activité | Élève à l'école primaire de South Park |
Famille | Liane Cartman (mère) Jack Tenorman (père) Scott Tenorman (demi-frère) |
Créé par | Trey Parker et Matt Stone |
Séries | South Park |
Première apparition | L'Esprit de Noël (court-métrage) Cartman a une sonde anale (série) |
Doublage | Trey Parker Christophe Lemoine Nicholas Savard L'Herbier |
modifier |
Eric Théodore Cartman[e 1] est un des personnages principaux de la série télévisée d'animation South Park. Il est doublé par Trey Parker dans la version originale, par Christophe Lemoine dans la version française, ainsi que par Nicholas Savard L'Herbier dans la version québécoise. Eric Cartman, généralement appelé Cartman par les enfants et Eric par les adultes de South Park, est un des quatre personnages principaux de South Park, avec Stan Marsh, Kyle Broflovski, et Kenny McCormick. Il apparaît pour la première fois dans les deux courts-métrages de L'Esprit de Noël en 1992 et 1995, puis dans l'épisode pilote de la série, Cartman a une sonde anale, le 13 août 1997.
Cartman est un élève de l'école primaire de South Park, dans la classe de M. Garrison. Durant les 58 premiers épisodes, Cartman et ses camarades étaient en CE2[note 1], ils passent alors dans une classe de CM1[e 2],[note 1], où ils sont restés depuis[1],[2]. Il est le fils unique de Liane Cartman, une mère célibataire prétendant être hermaphrodite et avoir conçu Eric elle-même[e 3]. On apprend finalement dans l'épisode 201 (saison 14, 2010) que son véritable père biologique est Jack Tenorman, un joueur de football américain factice des Broncos de Denver que Cartman a tué, faisant de Scott Tenorman son demi-frère[e 4]. Cartman est considéré comme le « petit gros » de la bande et son obésité est souvent sujet de moqueries[3],[4].
Kyle, qui est juif, est souvent sujet aux accusations diffamatoires et aux insultes antisémites de Cartman. Les deux se détestent depuis toujours et leur rivalité s'est accrue au fil de la série[3]. Parker et Stone ont comparé la relation de ces derniers avec la rivalité de Archie Bunker et Michael Stivic dans le sitcom des années 1970 All in the Family. Kyle a tendance à faire ce qu'il pense être des paris sûrs avec Cartman, et les perd souvent lorsque les conditions improbables sont accomplies par Cartman, tels que l'existence des leprechauns[e 5] ou la possibilité de manger par l'anus[e 6],[3].
Bien qu'il soit intolérant envers les autres cultures, Cartman s'avère être polyglotte. Dans l'épisode Mon futur moi et moi (saison 6, 2002), lorsque Cartman monte son entreprise, il parle espagnol avec ses employés Latinos. Il connait aussi l’allemand, qu'il utilise déguisé en Adolf Hitler dans l'épisode La Passion du Juif (saison 8, 2004). Il le parle aussi dans l'épisode Funnybot (saison 15, 2011) avec un accent américain.
En accord avec le modèle d'animation de l'émission, Cartman est fait de figures géométriques basiques et de couleurs primaires. Il ne dispose pas de la même gamme de liberté de mouvement que peuvent avoir des personnages dessinés à la main, il est surtout représenté dans un sens, et ses mouvements sont intentionnellement saccadés[3]. Depuis le deuxième épisode, Muscle Plus 4000 (saison 1, 1997), Cartman ainsi que tous les personnages sont animés par des logiciels informatiques, mais sont représentés de manière à donner l'impression que la série utilise encore sa méthode originale.
Bien qu'il ait originalement produit la voix de Cartman sans avoir recours à l'informatique, Trey Parker la fait désormais en prenant sa voix normale avec une intonation enfantine. Une fois enregistré, la piste audio est éditée avec Pro Tools pour retrouver une voix proche de celle que prenait Parker aux débuts de la série. Trey Parker dit que pour prendre la voix de Cartman, il utilisait la même technique que pour Stan en prenant une voix plus « grasse ». Dans la version française, Cartman est doublé par Christophe Lemoine qui produit aussi celle de Butters Stotch.
Cartman est en partie nommé d'après Matt Karpman, un camarade de classe du lycée de Parker, qui est resté un ami à la fois de Parker et de Stone. Cartman est aussi inspiré d'Archie Bunker du sitcom All in the Family, personnage dont Stone et Parker sont fans. Ils considèrent que créer Cartman en tant que « petit gros de huit ans » fut plus facile pour représenter un personnage comme Bunker après l'instauration du politiquement correct à la télévision du XXe siècle[5]. Lors du développement du personnage, Parker a noté qu'en général, les gens se souviennent d'un « petit gros agaçant dans son passé », ou qu'ils étaient eux-mêmes ce dernier.
Dans la cinquième saison, Cartman est dupé en achetant les poils pubiens de Scott Tenorman. Il fait alors tout pour humilier publiquement ce dernier devant son groupe favori, Radiohead, en lui faisant manger ses parents après les avoir assassiné[e 7]. Les auteurs de la série ont débattu lors de la production de l'épisode afin de savoir si ce serait aller trop loin, même pour un personnage comme Cartman[5]. Parker a estimé que de faire ce pas permettrait de montrer jusqu'où peut aller Cartman dans sa sociopathie, et placerait la barre plus haut, le rendant prêt à tout pour obtenir gain de cause, jusqu'à aller au meurtre[5]. Les fans de la série ont désigné cet épisode comme « meilleur moment » dans un sondage sur le site web de Comedy Central en 2005. Plus tard dans la série, il sera révélé que Jack Tenorman, le père de Scott, est en fait le père de Cartman, tournant le meurtre en parricide ; cette révélation est un retcon (continuité rétroactive) des révélations du Dr Mephisto disant que Liane Cartman était hermaphrodite et avait elle-même conçu Eric.
Parker et Stone, bien que les personnages de Stan et Kyle soient basés sur eux, insistent sur le fait que Cartman soit leur personnage préféré, ainsi que celui en qui ils s'identifient le plus[5].
Gros, Cartman est habituellement représenté portant des vêtements d'hiver, dont un manteau rouge, un pantalon brun, des gants jaunes et un bonnet turquoise à rebord et pompon jaune. Il a les cheveux bruns, et il est vu sans son chapeau plus souvent que les autres personnages en portant un. Comme il est obèse, son corps est plus large, les mains sensiblement plus grosses et sa tête est de forme plus elliptique, à la différence des têtes rondes des autres enfants. Une ligne courbée sur son visage constitue un double menton.
La personnalité de Cartman peut varier d'épisodes en épisodes, même si sa principale est têtue, raciste, homophobe, manipulateur et tous les traits qui sont désagréables. Dans certains épisodes, on peut voir que Cartman est un grand fan d'Hitler.
Il est souvent présenté comme un antagoniste ou un antihéros dont les actions agissent sur l'intrigue principale d'un épisode[5]. Les autres enfants le méprisent; son comportement importun, manipulateur et propagandiste lui permet occasionnellement de les influencer. Sa phrase culte, de manière générale, est : "Je vous emmerde et je rentre à ma maison!"
Cartman se moque constamment de Kenny car sa famille est pauvre et il lui rappelle souvent qu'il le déteste. Eric se montre souvent très espiègle dans ses rapports avec Butters Stotch et la présence du duo dans les épisodes est de plus en plus fréquente au fil des saisons.
Plusieurs épisodes sont centrés sur la cupidité de Cartman et son désir de faire fortune par tous les moyens, bien que ses nombreuses tentatives échouent la plupart du temps[5]. Son mépris pour la culture hippie est une moquerie à la contre-culture des années 1960 et à son influence sur la société contemporaine, reflétant la véritable aversion que Stone et Parker ont pour les hippies.
En 2002, Cartman fut classé dixième au « Top 50 des meilleurs personnages de dessins animés » du magazine TV Guide[6], 24e au classement des « 25 meilleurs méchants à la télévision », 198e au classement des « 200 meilleurs icônes de la culture populaire » de VH1 et 19e au classement des « 100 meilleurs personnages de télévision » de Bravo. Il est deuxième au classement des « 10 personnages de télévision les plus effrayants » de la MSNBC en 2005, derrière M. Burns des Simpson[7].
This article uses material from the Wikipedia article "Eric Cartman", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3d,starwars,startreck,odysee 2000,science fiction,future,movie, superman,batman,south gate,superhero,harry potter,knight rider,cartoon,comic