Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Flying Scotsman | |
Le Flying Scotsman en 1928 | |
Pays | Royaume-Uni |
---|---|
Départ | Édimbourg-Waverley |
Terminus | Londres (gare de King's Cross) |
Itinéraire | East Coast Main Line |
Premier jour de circulation | 1862 |
Écartement | 1435 mm |
modifier |
Le Flying Scotsman (c'est-à-dire « Écossais volant ») est un train express reliant Édimbourg et Londres depuis 1862.
En 1860, trois compagnies ferroviaires britanniques, la Great Northern Railway (GNR), the North Eastern Railway (NER) et la North British Railway s'entendent pour construire en commun des voitures voyageurs (East Cost Joint Stock (en)) pour desservir la East Coast Main Line de Londres vers Édimbourg et le nord de l’Écosse.
En 1862, ces trois compagnies lancent le Special Scotch Express, avec deux trains partant à 10 h, l'un de la gare d'Édimbourg Waverley, l'autre de la gare de King's Cross à Londres. Le trajet prend dix heures et demie, avec un arrêt d'une demi-heure à York pour se restaurer ; les progrès techniques permettent de réduire la durée qui ne prend plus que huit heures et demie en 1888, au moment de la course vers le Nord (en).
En 1896, le matériel est modernisé : les voitures possèdent un couloir pour circuler de l'une et l'autre, elles sont chauffées. Un wagon-restaurant permet de limiter à quinze minutes l'arrêt à York, sans changement dans la durée totale du trajet.
This article uses material from the Wikipedia article "Flying Scotsman", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht