powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Grumman F6F Hellcat (6209 views - Transportation - Air Water Earth)

Le Grumman F6F Hellcat était un chasseur embarqué développé pour remplacer le F4F Wildcat au sein de l'United States Navy. Bien que le F6F soit une extrapolation du F4F, il était cependant beaucoup plus puissant avec un moteur Pratt & Whitney R-2800 de 2 000 ch. Souvent appelé « Wildcat's big brother », le Hellcat, au même titre que le F4U Corsair, fut le principal chasseur de l'US Navy durant la seconde partie de la Seconde Guerre mondiale. Le Hellcat fut le premier chasseur de l'US Navy à pouvoir clairement concurrencer les Zéro japonais. Il fut aussi le chasseur le plus titré de l'histoire de l'aéronavale, avec un palmarès de 5 223 appareils ennemis détruits (5 163 durant la campagne du Pacifique et 8 de plus durant le débarquement de Provence avec l'US Navy et l'USMC, plus 52 avec la Fleet Air Arm). Durant l'après-guerre, le Hellcat fut systématiquement retiré du service de première ligne, mais il servit en tant que chasseur nocturne jusqu'en 1954.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Grumman F6F Hellcat

Grumman F6F Hellcat

Grumman F6F Hellcat

Grumman F6F-5 Hellcat

F6F-3 au-dessus de la Californie (1943)

Constructeur Grumman Aircraft Engineering Corporation
Rôle Chasseur embarqué
Premier vol
Mise en service
Date de retrait (Uruguay)
Coût unitaire 35 000 $ de 1945
Nombre construits 12 275[1] (de 1942 à 1945)
Équipage
1 pilote
Motorisation
Moteur Pratt & Whitney R-2800-10W Double Wasp
Nombre 1
Type Moteur en étoile avec un
turbo-compresseur à double étage
Puissance unitaire 2 000 ch
Dimensions
Envergure 13,06 m
Longueur 10,24 m
Hauteur 3,99 m
Surface alaire 31 m2
Masses
À vide 4 190 kg
Carburant 946 L en interne
possibilité de 3 réservoirs externes
de 568 L, soit 2 120 kg
Avec armement 5 714 kg
Maximale 6 990 kg
Performances
Vitesse maximale 610 km/h
Vitesse de décrochage 135 km/h
Plafond 11 370 m
Vitesse ascensionnelle 1 068 m/min
Rayon d'action 1 520 km
Charge alaire 184 kg/m2
Rapport poids/puissance 0,16 kg/ch
Armement
Interne F6F-3 et F6F-5 :
6 mitrailleuses Browning M2 de 12,7 mm (calibre .50) (400 coups chacune)

F6F-5N :
2 canons de 20 mm (calibre 0.79) (225 coups chacun)
et 4 mitrailleuses Browning M2 de 12,7 mm (calibre 0.50) (400 coups chacune)
Externe Bombes : (Max : 1 814 kg)
*Sous le fuselage :
1 bombe de 907 kg
ou 1 torpille Mk.13-3
*Sous les ailes :
2 bombes de 450 kg
ou 4 bombes de 450 kg et 8 de 110 kg

Roquettes :
6 HVAR (en) de 127 mm
ou 2 Tiny Tim (en) de 298 mm
Avionique
F6F-3E : Radar AN/APS-4
F6F-3N et F6F-5N : Radar AN/APS-6

Le Grumman F6F Hellcat était un chasseur embarqué développé pour remplacer le F4F Wildcat au sein de l'United States Navy. Bien que le F6F soit une extrapolation du F4F, il était cependant beaucoup plus puissant avec un moteur Pratt & Whitney R-2800 de 2 000 ch. Souvent appelé « Wildcat's big brother », le Hellcat, au même titre que le F4U Corsair, fut le principal chasseur de l'US Navy durant la seconde partie de la Seconde Guerre mondiale.

Le Hellcat fut le premier chasseur de l'US Navy à pouvoir clairement concurrencer les Zéro japonais. Il fut aussi le chasseur le plus titré de l'histoire de l'aéronavale, avec un palmarès de 5 223 appareils ennemis détruits (5 163 durant la campagne du Pacifique et 8 de plus durant le débarquement de Provence avec l'US Navy et l'USMC[2], plus 52 avec la Fleet Air Arm[3]). Durant l'après-guerre, le Hellcat fut systématiquement retiré du service de première ligne, mais il servit en tant que chasseur nocturne jusqu'en 1954.

Conception

Ligne de production de F6F-5 de l'usine de Bethpage, New York (en) en 1944.

Le , Grumman signa un contrat prévoyant le remplacement du F4F Wildcat par un nouveau chasseur embarqué. Bien que le F4F ait été un chasseur efficace, les dog fights (combats tournoyants) contre des chasseurs japonais, tels que le fameux A6M Zero, plus manœuvrables et possédant une meilleure vitesse ascensionnelle se révélèrent désastreux. Plus robuste et possédant un meilleur armement, la seule alternative du Wildcat était de plonger rapidement pour esquiver les attaques des Zéro japonais et revenir pour attaquer. Cette méthode, dite du Yoyo, consiste en une série de montées et descentes qui permet aux appareils de compenser un faible rayon de virage.

Ces avantages de vitesse de piqué, de capacité à encaisser les coups et de puissance de feu combinés avec d'autres améliorations amenèrent à créer un chasseur surclassant les chasseurs ennemis, le F6F Hellcat. Le prototype du XF6F-1 devait être à l'origine équipé d'un moteur Wright R-2600 Cyclone de 1 700 ch, mais en raison des expériences au combat du F4F contre les Zéro japonais, Grumman décida d'augmenter la puissance du moteur pour lui assurer la domination de l'espace aérien au-dessus du Pacifique. De ce fait, Grumman installa un moteur Pratt & Whitney R-2800 Double Wasp de 2 000 ch pour augmenter de 25 % les performances initiales.

Le premier prototype (immatriculé 02981) équipé du Wright R-2600 Cyclone vola pour la première fois le , le premier appareil équipé du Pratt & Whitney R-2800, le XF6F-3 (02982), s'envola le 30 juillet de la même année.

Présenté à la même période que les premiers prototypes de Hellcat, le XF6F-2 incorporait un turbocompresseur, mais les gains obtenus n'étaient pas significatifs, et ce n'est que lors de la demande de la Navy pour augmenter la vitesse de pointe que cette version bénéficia du compresseur à double étage du XF6F-3. Toutefois, les versions suivantes F6F-4 et F6F-5 incorporèrent ces équipements dès le développement initial.

Les 34 « Kills » du Capt. David S. McCampbell peints sur le fuselage de son F6F-5 Hellcat. Appareil visible au US Naval Aviation Museum.

À l'instar du Wildcat, le Hellcat fut conçu pour faciliter sa production et pour résister à un maximum de dégâts. Ainsi, une « armure » blindée de près de 96 kg protège le poste de pilotage et les organes de commande, avec une verrière pare-balles, un réservoir d'huile blindé et des réservoirs de carburant auto-obturants, etc[4]. L'as des as de l'US Navy, le capitaine David McCampbell, totalisera ses 34 victoires sur Hellcat. Il décrivit le F6F comme étant « … un remarquable avion de chasse. Il obtenait de bons résultats, était facile à piloter et une excellente plateforme de tir. Mais ce dont je me souviens le plus, c'est qu'il était robuste et facile à entretenir »[5].

Les premiers appareils de production, désignés F6F-3, volèrent le et furent fournis en capacité opérationnelle suffisante en pour équiper la VF-9 basée sur le porte-avions USS Essex (CV-9)[4].

Deux variantes de chasseurs nocturnes basés sur le F6F-3 furent développées. Le F6F-3E, converti à partir de la cellule du F6F-3, était équipé d'un radar AN/APS-4. La version suivante F6F-3N, qui vit le jour en , était équipée d'un radar AN/APS-6. C'est à partir de que les chasseurs de nuit Hellcat connurent leur baptême du feu[6]. L'ajout du radar AN/APS-6 sur un F6F-5 entraîna le développement de la version de chasse nocturne F6F-5N, et une petite partie de F6F-5 standard furent aussi équipés d'un matériel photo pour assurer des missions de reconnaissance, version qui sera désignée F6F-5P[7].

Contrairement au Wildcat dont le train d'atterrissage étroit se rétractait dans le fuselage par une action manuelle du pilote, le Hellcat possédait un train d'atterrissage hydraulique plus large qui venait se loger dans les ailes, exactement comme sur le Chance Vought F4U Corsair[8]. L'implantation des ailes était basse au lieu d'être médiane et les ailes étaient repliables comme sur les dernières versions du Wildcat, ce qui rendait le Hellcat plus compact sur le pont d'envol[9].

L'armement standard du F6F consistait en six mitrailleuses Browning M2 de calibre 0.50 (12,7 mm) refroidies par air, approvisionnées à 400 coups ; trois points d'attache furent ajoutés pour transporter une charge offensive de 2 000 lb, soit près de 900 kg. Le point d'attache ventral pouvait accueillir un réservoir largable de 150 gallons (568 l). Six roquettes de 127 mm (High Velocity Aircraft Rocket (en))[10] pouvaient être ajoutées sous les ailes (3 sous chaque)[11].

La dernière et plus répandue des variantes fut le F6F-5, qui bénéficiait d'un grand nombre d'améliorations dont un moteur plus puissant R-2800-10W, un capot moteur plus aérodynamique, la suppression des fenêtres situées en arrière de la verrière, une verrière blindée améliorant la vision[8],[12]. Une autre amélioration majeure du F6F-5 était la possibilité d'augmenter la puissance de feu en passant de l'armement standard de six mitrailleuses de 0.50 à un ensemble composé de deux canons Hispano-Suiza HS-404 de 20 mm (calibre 0.79) (225 coups par arme) montés de pair avec deux mitrailleuses de 12,7 mm (calibre 0.50) approvisionnées à 400 coups par arme. Cette configuration ne fut cependant utilisée que sur la variante de chasse nocturne F6F-5N[13].

Deux F6F-5 furent équipés d'un moteur en étoile de 18 cylindres Pratt & Whitney R-2800-18W avec turbocompresseur à double étage, développant 2 100 ch, qui était utilisé sur le F4U-4 Corsair. Cette nouvelle variante de Hellcat, facilement identifiable par son hélice quadripale, fut désignée XF6F-6. Cet appareil fut aussi la variante de production Hellcat la plus rapide avec une vitesse de pointe de 417 mph, soit 671 km/h[8]. Cependant, la fin de la guerre fut déclarée avant que cette version puisse entrer en production de masse[14].

Le dernier Hellcat sortit des chaînes de montage en , la production totale fut de 12 275 dont 11 000 en à peine deux ans[15]. Cette impressionnante production de masse fut permise grâce à la conception originale du F6F, qui ne nécessitait que peu de modifications sur la chaîne de montage.

Engagements

 États-Unis

Le Hellcat connut son baptême du feu face aux forces japonaises le , quand une patrouille de F6F de l'USS Independence abattit un hydravion Kawanishi H8K « Emily » [16]. Peu après, les 23 et 24 novembre, des F6F accrochèrent des avions japonais au-dessus de l'atoll de Tarawa ; score final : 30 Mitsubishi A6M « Zéro » abattus pour un F6F perdu[16]. Au-dessus de Rabaul, le , des Hellcat et des Corsair engagèrent durant toute la journée un grand nombre d'avions japonais, dont des Zéro, et en descendirent près de 50[16].

À partir de cet instant, les Hellcat de la Navy prirent le dessus dans tous les engagements contre la force aérienne impériale. La bataille aérienne la plus marquante de la supériorité du F6F est la bataille de la mer des Philippines, où un nombre tellement important d'appareils japonais (600) furent abattus par la force aérienne de l'US Navy que cette bataille reçut le surnom de The Great Marianas Turkey Shoot, qui peut se traduire par « Le Grand tir aux pigeons des îles Mariannes ». Le F6F remporta à lui seul 75 % des victoires de l'aviation embarquée américaine[17].

Les F6F de la Navy et de l'USMC menèrent près de 66 530 missions de combat (45 % de toutes les missions de combat assurées par des chasseurs, 62 386 sorties furent menées à partir de porte-avions)[18] et permirent d'abattre 5 163 appareils ennemis (56 % de toutes les victoires de l'US Navy/USMC) pour un coût de 270 Hellcat (soit un ratio de 19 pour 1)[19]. Le F6F domina ses adversaires les plus farouches, avec un ratio de 13:1 contre le Mitsubishi A6M Zéro, 9,5:1 contre le Nakajima Ki-84 « Hayate » (Code US Frank), et de 3,7:1 contre le Mitsubishi J2M « Raiden » (Code US Jack) durant la dernière année du conflit[20]. Le Hellcat devint le premier « Ace Maker » (Faiseur d'As) de l'arsenal américain, avec 305 As ayant obtenu leurs victoires sur F6F[21]. Il faut cependant relativiser le succès de cet appareil. Bien que le F6F ait été un très bon chasseur, la plupart des victoires US, à partir de 1942, ont été obtenues contre des adversaires largement inexpérimentés et numériquement dominés.

Dans le rôle d'avion d'attaque au sol, les Hellcat ont largué 5 899 tonnes de bombes[19].

En Europe, le F6F intervint notamment sur le théâtre méditerranéen (MTO). Il participa ainsi au débarquement de Provence au sein de la Task Force 88. Le Grumman F6F Hellcat était un chasseur « rustique » plutôt qu'un bolide, facile à piloter, équipé de réserves de carburant énormes pour l'époque, lui qui ne trouva guère d'adversaires à sa mesure. Il rendit aussi de fiers services tout au long de la guerre et fut l'un des avions essentiels à la victoire alliée.

Après guerre, le Hellcat fut remplacé par le Grumman F8F Bearcat ; bien que plus petit que le F4F Wildcat, il était plus puissant et plus manœuvrable que le Hellcat, mais il fut opérationnel trop tard pour participer à la Deuxième Guerre mondiale[22]. Le Hellcat fut aussi utilisé dans un grand nombre d'emplois de seconde ligne, de l'entraînement aux drones sans pilote. En 1952, l'unité 90 Guided Missile utilisa des drones F6F-5K, transportant chacun 1 tonne de bombes, pour détruire des ponts durant la guerre de Corée. Ces drones partaient du porte-avions USS Boxer, radio-contrôlés à partir d'un AD Skyraider[23].

Autres pays utilisateurs

 Royaume-Uni

La Royal Navy reçut, par le biais du programme Lend-Lease, 1 263 F6F pour sa Fleet Air Arm ; initialement, les F6F devaient recevoir la désignation britannique Grumman Gannet Mark I. Le nom de Hellcat fut réutilisé à partir de 1943 par simplicité, la Royal Navy ayant préféré utiliser les désignations américaines pour tous les appareils construits aux États-Unis ; ainsi le F6F-3 devint le Hellcat F I, le F6F-5, le Hellcat F II et le F6F-5N, le Hellcat NF II[24]. Les Hellcat britanniques virent l'action au-dessus de la Norvège, en Méditerranée et en Extrême-Orient. Un certain nombre de ces appareils anglais furent équipés avec le même matériel photographique que le F6F-5P, et reçurent la désignation Hellcat FR II[25]. Les unités de Hellcat de la Fleet Air Arm mirent aussi à profit les qualités de cet appareil lors de combats aériens ; un total de 52 appareils ennemis furent abattus durant 18 combats entre et . Le N° 1844 Naval Air Squadron (en), basé sur le HMS Indomitable de la British Pacific Fleet, fut l'unité de Hellcat la plus titrée avec un score de 32,5 appareils ennemis[26].

Les Hellcat de la FAA, comme la plupart des autres appareils du programme Lend-Lease, furent rapidement remplacés après guerre par des avions de conception britannique ; seuls deux des douze Squadrons équipés de F6F conservèrent leurs appareils jusqu'à la fin 1945[27]. Ces deux escadrons furent cependant dissous en 1946[27]. Durant ses engagements sous la cocarde britannique, le F6F s'avéra être un concurrent sérieux face aux chasseurs de la Luftwaffe, tels que le Messerschmitt Bf 109 et le Focke-Wulf Fw 190.

 France

La France utilisa aussi des F6F-5 Hellcat durant la guerre d'Indochine, tant au sein de l'Armée de l'air que de l'aéronautique navale. Ce choix s'explique car les pistes d’Indochine étaient notoirement trop courtes pour des avions à hautes performances, ce qui a contraint à abandonner le déploiement de Republic P-47 Thunderbolt qui auraient été à tous les points de vue plus adaptés que les Supermarine Spitfire. Des chasseurs embarqués furent donc demandés aux États-Unis au titre de l’aide militaire. Ces avions sont en effet conçus d’emblée afin d’avoir une distance de décollage la plus courte possible, pour pouvoir être catapultés du pont d’envol d’un porte-avions[28].

Le passage au Hellcat fut très apprécié par les personnels navigants[29]. Les pilotes français appréciaient sa puissance de feu et sa stabilité en piqué, ainsi que le système de surpuissance apportant de manière momentanée deux cents CV supplémentaires, qui pouvaient se révéler utiles lors d’opérations d’appui au sol dans des zones montagneuses, nécessitant des ressources brutales pour éviter le relief.

Les 40 premier Hellcat furent amenés à Saigon le 26 octobre 1950 sur le porte-avions Dixmude. Quatre groupes de chasse, précédemment équipés de Bell P-63 Kingcobra, furent transformés sur Hellcat en Indochine à partir de la fin de 1950 :

  • Le GC 2/6 « Normandie-Niemen » perçut ses F6F-5 à partir du 21 novembre 1950, avant d’effectuer des missions au Tonkin jusqu’au 6 mai 1951.
  • Le GC 1/6 « Corse » arriva dès la fin de l’année 1950 à Bach Mai, et fut doté de Hellcat, qu’il échangea contre des Grumman F8F Bearcat en juin 1951.
  • Le GC 1/9 « Limousin » rejoignit Saigon en octobre 1950. Il perçut ses Hellcat à la fin de l’année et les abandonna en février 1952 au profit de Grumman F8F Bearcat.
  • Le GC 2/9 « Auvergne » fut déclaré opérationnel sur F6F-5 (ceux qu’il avait repris du « Normandie-Niemen ») le 1er mai 1951. Une escadrille demeura à Tan Son Nhut et l’autre fut envoyée à Tourane avec des détachements déployés fréquemment au Tonkin jusqu’en décembre 1951.

Seize appareils du GC 2/6 « Normandie-Niemen » et du GC 1/6 « Corse » effectuèrent leurs premières missions de soutien à l’armée de terre du 14 au 18 février 1951 sur les crêtes de Vinh Yen, afin d’enrayer l’attaque du Viêt Minh vers Hanoi. L’aviation de chasse parvint à contenir la progression des rebelles et à les mettre en déroute en atteignant le chiffre record de 1007 sorties pour le seul mois de janvier 1951, contre 5 à 600 auparavant comme moyenne mensuelle, preuve d’une meilleure disponibilité.

Les Hellcat de l’armée de l’air furent actifs durant une période relativement brève en Indochine, et une quarantaine de ces robustes appareils effectuèrent quelques milliers de sorties d’appui-feu au profit des troupes au sol. En fait, ils assurèrent la transition entre les Supermarine Spitfire et les Bell P-63 Kingcobra essoufflés, et les Grumman F8F Bearcat. Cette période marque un très net renforcement du potentiel offensif aérien en Indochine[30].

 Uruguay

L'Uruguay l'utilisa au sein de son aviation jusqu'à la fin des années 1960[31].

Variantes

XF6F-1 
Premier prototype, équipé avec moteur en étoile 14 pistons Wright R-2600-10 Cyclone de 2 000 ch.
XF6F-2 
Deuxième prototype, équipé avec moteur en étoile turbocompressé Wright R-2600-16 Cyclone.
XF6F-3 
Modification apportée sur le prototype XF6F-1 en l'équipant d'un moteur en étoile turbocompressé à double étage Pratt & Whitney R-2800-10 Double Wasp de 2 000 ch.
F6F-3 Hellcat 
Chasseur monoplace, chasseur-bombardier, motorisé avec un Pratt & Whitney R-2800-10 Double Wasp de 2 000 ch.
Gannet Mk I 
Appellation britannique du F6F-3 Hellcat, plus tard redéfinie en Hellcat F Mk.I.
F6F-3E Hellcat 
Chasseur de nuit, équipé d'un radar AN/APS-4.
XF6F-3N 
Un F6F-3 converti pour faire un prototype de chasseur nocturne.
F6F-3N Hellcat 
Chasseur de nuit, équipé d'un radar AN/APS-6.
XF6F-4 
Un F6F-3 motorisé avec un moteur Pratt & Whitney R-2800-27 Double Wasp de 2 100 ch.
F6F-5 Hellcat 
Version améliorée, aérodynamique modifiée, nouveaux ailerons et surfaces de contrôle agrandies, motorisée avec un Pratt & Whitney R-2800-10W de 2 000 ch.
Hellcat F Mk 2 
Appellation britannique du F6F-5 Hellcat.
F6F-5K Hellcat
Plusieurs F6F-5 et F6F-5N convertis en cibles radiocommandées.
F6F-5N Hellcat 
Chasseur nocturne, équipé d'un radar AN/ APS-6.
Hellcat NF Mk I 
Appellation britannique du F6F-5N Hellcat.
F6F-5P Hellcat 
Un petit nombre de F6F-5 convertis en avion de reconnaissance photo, avec un équipement photographique installé sous l'arrière du fuselage.
Hellcat FR Mk II 

Appellation britannique du F6F-5P Hellcat.

XF6F-6 
Deux F6F-5 équipés d'un moteur Pratt & Whitney R-2800-18W de 2 100 ch, et d'une hélice quadripale.

Autres caractéristiques

Le F6F Hellcat connut un grand succès et on le retrouva dans l'aviation embarquée britannique, mais aussi dans la Marine (139 avions entre 1950 et 1953 qui furent réformés en 1960) et l'Armée de l'air françaises qui l'utilisèrent dans la guerre d'Indochine.

Le Hellcat a été le premier avion utilisé par la patrouille acrobatique des Blue Angels de la marine américaine.

Pays utilisateurs

 France
 Royaume-Uni
 États-Unis
 Uruguay

Voir aussi

Sur les autres projets Wikimedia :

Développement liés

Avions similaires

Listes

Galerie Photos

Références

Notes

  1. « Ces aéronefs militaires produits à plus de 10000 exemplaires ! », sur AvionsLégendaires.net,
  2. Tillman 1996, p. 81.
  3. Tillman 1996, p. 78–79.
  4. a et b Kinzey 1987, p. 6
  5. Kinzey 1987, p. 58.
  6. Green 1975, p. 91.
  7. Green 1975, p. 93–94.
  8. a b et c Taylor 1969 ; p. 503."
  9. Kinzey 1987, p. 14.
  10. (en) « 5 inch FFAR/HVAR », sur designation-systems.net (consulté le 3 avril 2008)
  11. Sullivan 1979, p. 24, 30, 33.
  12. (en) « Performance test du F6F-5 » [PDF], sur wwiiaircraftperformance.org (consulté le 6 mai 2010)
  13. Kinzey 1987, p. 27.
  14. Sullivan 1979, p. 46.
  15. Winchester 2004, p. 110.
  16. a b et c Dean 1997, p. 559.
  17. Tillman 1979, p. 9.
  18. Barber 1946, Table 1
  19. a et b Barber 1946, Table 2
  20. Barber 1946, Table 28.
  21. Airpower Classics Airforce Magazine, April 2006, p. 98. Quote: "flown by 305 aces, most of any US fighter in World War II."
  22. O'Leary 1980, p. 147–48.
  23. (en) Robert Jackson, Air War Korea, 1950-1953, Shrewsbury, Airlife, , 160 p. (ISBN 978-1-853-10880-8, OCLC 39533473), p. 126
  24. alors qu'ils étaient respectivement appelés Fighter Mark I, Fighter Mark II et Night Fighter Mark II
  25. Green 1975, p. 93.
  26. Tillman 1996, p. 78.
  27. a et b Thetford 1994, p. 217.
  28. VAUCHY Jean-Marie (promo 38, colonel), « Le choix du Bearcat », Le Piège, no 152,‎ , p. 39

    « Commandant en second le Groupe de chasse 1/5 « Vendée », présent en Indochine de 1949 à 1950, je fus appelé à participer, au printemps 1950, à une commission réunie par le CATAC Tonkin et présidée par son chef, le colonel Mentrée. Assistaient à cette réunion les membres d’une mission combinée US Navy/US Air Force, chargée d’enquêter sur le choix des avions de combat que ces armées envisageaient de fournir à l’armée de l’air française d’Extrême-Orient. (…) Interrogé en tant qu’expert « chasse », je proposai que le choix portât sur des chasseurs de la marine, principalement pour leurs caractéristiques de décollage et d’atterrissage, qu’il fallait à mon avis considérer comme primordiales, les autres caractéristiques – armement, rayon d’action, moteur refroidi par air étant également favorables à ce choix. La mission américaine ayant alors évoqué la possible fourniture de Hellcat et/ou de Bearcat, cette perspective fut acceptée à l’unanimité par la commission, compte tenu notamment de l’expérience Spitfire. »

  29. RAJAU Jean (général), promo 45 « Marin la Meslée », « Histoires de transformation des pilotes en Indochine », Le Piège, no 168,‎ , p. 39

    « Vers décembre 1950, on nous annonça tout à trac que nous allions changer de matériel et être équipés de F6F5 Hellcat. Il est vrai que nos Spit étaient de plus en plus proche de l’épuisement et que leur disponibilité s’effondrait. On détacha donc 2 lieutenants chez les marins de l’aéronavale d’Hyères qui utilisaient ce type d’avion et un mois après ils revinrent à Saigon (…) ce Hellcat était un engin paisible, d’allure un peu pataude, pratiquement dénué de défauts, solide, fortement armé et équipé en surplus du fameux P et W R2800, un moteur qui donnait l’impression, une fois démarré, qu’il s’agissait d’un diesel que rien ne paraissait pouvoir arrêter. »

  30. Jean-Pierre De COCK et Mister Kit, F6F Hellcat, Atlas, , p. 34.
  31. Donald 1995

Bibliographie

  • David A. Anderton (trad. Patrick Facon, ill. Rikyu Watanabe), Hellcat, Paris, Editions Atlas, , 56 p. (ISBN 2-731-20110-X, EAN 978-2-731-20110-9, OCLC 81562973)
  • Enzo Angelucci et Paolo Matricardi, Les avions, t. 4 : La Seconde Guerre mondiale - U.S.A., Japon, U.R.S.S., etc..., Elsevier Sequoia, coll. « Multiguide aviation », (ISBN 2-8003-0277-1), p. 92-94.
  • (en) David Anderton (ill. Rikyu Watanabe), Hellcat, Londres, Jane's Pub. Co, coll. « Jane's aircraft spectaculars », (ISBN 0-710-60036-4, EAN 978-0-710-60036-3, OCLC 12298336).
  • (en) Barber, S.B. Naval Aviation Combat Statistics: World War II, OPNAV-P-23V No. A129. Washington, DC: Air Branch, Office of Naval Intelligence, 1946.
  • (en) Leonard Bridgman et Fred T Jane, Jane's fighting aircraft of World War II, Londres, Random House Group Ltd, , 318 p. (ISBN 978-1-851-70493-4, OCLC 48147499), « The Grumman Hellcat ».
  • (en) Eric Brown, Green William et Gordon Swanborough (ill. John Weal), Wings of the navy : flying allied carrier aircraft of World War Two, Londres New York, Janeʼs Publishing Company, , 176 p. (ISBN 978-0-531-03706-5 et 978-0-710-60002-8, OCLC 7981361).
  • (en) Richard H. Dann, Walk around F6F Hellcat, Carrollton, Tex, Squadron/Signal Publications, (ISBN 0-897-47362-0).
  • (en) David Donald, American warplanes of World War II, Londres Westport, Conn, Aerospace Pub. AIRtime Pub, , 256 p. (ISBN 978-1-874-02372-2 et 978-1-880-58821-5, OCLC 918505484).
  • (en) Francis Dean, America's hundred thousand : the U.S. production fighter aircraft of World War II, Atglen, PA, Schiffer Pub, (ISBN 0-764-30072-5).
  • (en) Lou Drendel, U.S. Navy carrier fighters of World War II : F2A Buffalo, F4F Wildcat, F6F Hellcat, F4U Corsair, F8F Bearcat, Carrollton, Tex, Squadron/Signal Publications, , 120 p. (ISBN 978-0-897-47194-7, OCLC 17194313), p. 45–68.
  • (en) Andrew Faltum, The Essex aircraft carriers, Baltimore, Md, Nautical & Aviation Pub. Co. of America, (ISBN 1-877-85326-7).
  • (en) Ferguson, Robert G. "One Thousand Planes a Day: Ford, Grumman, General Motors and the Arsenal of Democracy." History and Technology, Volume 21, Issue 2, 2005 (ISSN 0734-1512).
  • (en) William Green (ill. G.W. Heumann et Peter Endsleigh Castle), Famous fighters of the Second World War, Garden City, N.Y, Doubleday, , 276 p. (ISBN 978-0-385-12395-2, OCLC 2606609).
  • (en) William Green et Gordon Swanborough, Grumman F6F Hellcat, WW2 Fact Files:US Navy and Marine Corps fighters, Londres, Macdonald and Jane's, (ISBN 0-356-08222-9), p. 47–56.
  • (en) Richard Hill, Grumman F6F-3/5 Hellcat in USN, USMC, FAA, Aeronavale & Uruguayan service, New York, Arco Pub. Co, (ISBN 0-668-02306-6).
  • (pl) Adam Jarski et Waldemar Pajdosz, F6F Hellcat (Monografie Lotnicze 15), Gdańsk, AJ-Press, (ISBN 8-386-20805-8).
  • (en) Adam Jarski et Waldemar Pajdosz, F6F Hellcat, AJ-Press, coll. « Aircraft Monograph » (no 20), (ISBN 8-372-37176-8, EAN 978-8-372-37176-8).
  • (en) Bert Kinzey, F6F Hellcat in detail and scale (D&S Vol.26), Shrewsbury, AirLife Publishing Ltd, (ISBN 1-853-10603-8).
  • (en) Bert Kinzey, F6F Hellcat : in detail & scale (D&S Vol.49), Carrollton, Texas, Squadron/Signal Publications, (ISBN 1-888-97400-1).
  • (en) Mister Kit et Jean-Pierre DeCock, F6F Hellcat, Paris, France, Éditions Atlas s.a., (ISBN 2-731-20118-5).
  • (cs) Jan Krist, Bojové Legendy:Grumman F6F Hellcat, Praha, Czech Republic, Jan Vašut, (ISBN 8-072-36432-4).
  • (en) Charles A. Mendenhall, Wildcats & Hellcats : gallant Grummans in World War II, Osceola, Wis, Motorbooks International, (ISBN 0-879-38177-9).
  • (en) David Mondey, The Hamlyn concise guide to American aircraft of world war II, Londres, Bounty Books, (ISBN 978-0-753-71461-4).
  • (en) Michael O'Leary, United States naval fighters of World War II in action, Poole, Dorset, Blandford Press, (ISBN 0-713-70956-1).
  • (en) Jim Sullivan, F6F Hellcat in action, Carrollton, Texas, Squadron/Signal Publications, (ISBN 0-897-47088-5).
  • (en) John W. R. Taylor, Combat Aircraft of the World from 1909 to the present, New York, G.P. Putnam's Sons, (ISBN 0-425-03633-2), « Grumman F6F Hellcat ».
  • (de) Owen Thetford, British Naval Aircraft Since 1912, Fourth Edition, Londres, Putnam, (ISBN 1-114-20168-5).
  • (en) Geoff Thomas, US Navy carrier aircraft colours : units, colours and markings of US Navy carrier-borne aircraft during the Second World War, New Malden, Air Research, (ISBN 1-871-18703-6).
  • (en) Barrett Tillman, Hellcat, the F6F in World War II, Annapolis, Md, Naval Institute Press, (ISBN 0-870-21265-6).
  • (en) Barrett Tillman, Hellcat Aces of World War 2, Londres, Osprey Aerospace, (ISBN 1-855-32596-9).
  • (en) Jim Winchester, Aircraft of World War II, Hoo, Grange, coll. « Aviation factfile », , 256 p. (ISBN 978-1-840-13639-5, OCLC 62759171), « Grumman F6F Hellcat ».
  • (pl)/(en) Andre R. Zbiegniewski et Łukasz Wojtyniak, Grumman F6F Hellcat, Lublin, Pologne, Kagero, coll. « Kagero Monografie » (no 10), (ISBN 8-389-08849-5, EAN 978-8-389-08849-9, OCLC 297523279).
  • (fr) GRUMMAN F6F - Encyclopédie illustrée de l'aviation n°88 - 1983 - Edition - Atlas




This article uses material from the Wikipedia article "Grumman F6F Hellcat", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht