powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Hawker Fury (10900 views - Transportation - Air Water Earth)

Le Hawker Fury est un avion militaire de l'entre-deux-guerres.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Hawker Fury

Hawker Fury

Hawker Fury
Cet appareil ne doit pas être confondu avec le monoplan Hawker Sea Fury de la deuxième moitié des années 1940

Hawker Fury

Vue de l'avion.

Constructeur Hawker Aircraft (en)
Rôle Avion de chasse
Premier vol
Mise en service
Nombre construits 370
Équipage
1 pilote
Motorisation
Moteur Rolls-Royce Kestrel IIS
Nombre 1
Type V12 refroidi par liquide
Puissance unitaire 525 ch
Dimensions
Envergure 9,14 m
Longueur 8,12 m
Hauteur 3,09 m
Surface alaire 23,4 m2
Masses
À vide 1 190 kg
Maximale 1 583 kg
Performances
Vitesse maximale 309 km/h
Plafond 8 535 m
Rayon d'action 491 km
Rapport poids/puissance 3,01 kg/ch
Armement
Interne 2 mitrailleuses de 7,7 mm

Le Hawker Fury est un avion militaire de l'entre-deux-guerres.

Voir aussi



This article uses material from the Wikipedia article "Hawker Fury", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht