powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Familiale routière (9310 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

Une familiale routière, ou simplement familiale ou routière, est une automobile du segment D, plus grande et généralement plus puissante qu'une familiale compacte mais plus petite qu'une grande routière. Elles sont faites pour le transport sur de plus longues distances de cinq à six personnes. En Europe, leur taille varie en moyenne de 4,60 m à 4,90 m. Ce segment est appelé « intermédiaire » (mid-size car) en Amérique du Nord où une familiale désigne un break.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Familiale routière

Familiale routière

Une familiale routière, ou simplement familiale[Note 1] ou routière, est une automobile du segment D, plus grande et généralement plus puissante qu'une familiale compacte mais plus petite qu'une grande routière. Elles sont faites pour le transport sur de plus longues distances de cinq à six personnes. En Europe, leur taille varie en moyenne de 4,60 m à 4,90 m.

Ce segment est appelé « intermédiaire » (mid-size car) en Amérique du Nord où une familiale désigne un break.

Types de véhicule

Les familiales routières sont souvent des voitures à trois volumes mais certaines sont équipées d'un hayon. Ces voitures sont généralement déclinées en berline et en break.

Modèles actuels

Modèles vendus en Europe

Modèles à hayon

Modèles tricorps

Autres modèles


Alfa Romeo 4CAlfa Romeo Giulia (1962)Alloy wheelAutomobile de collectionAston Martin DB5Aston Martin DBR1Aston Martin One-77Aston Martin VantageAudi A3Audi A5Audi A6Audi R8 (voiture de route)Audi RS4Audi S and RS modelsAudi Sportback conceptCompétition automobileAutomobile safetyConception d'une automobileBentley ContinentalBentley Continental GTBentley MulsanneBMW MBMW M1BMW M3BMW M4BMW M5BMW S 1000 RRBugatti ChironBugatti Veyron 16.4Buggy (automobile)Cadillac V-16Chevrolet CorvetteChevrolet Corvette (C2)Chevrolet Corvette C6.RChopper (moto)Chrysler Hemi engineAutomobile compacteCompact executive carConcept carDeLorean DMC-12Dodge ChallengerDodge CoronetDodge ViperDucati DiavelFacel VegaFacel Vega Facel IIFerrari D246Ferrari 250 GTFerrari CaliforniaFerrari TestarossaFiat 500 (1957)Fiat 500 (2007)Ford MustangLamborghini AventadorLamborghini HuracánLamborghini MiuraMercedes-Benz 300 SLRMercedes-Benz Classe AMercedes-Benz Classe GMercedes-Benz Classe SMercedes-Benz Classe SLKMercedes-Benz SLS AMGMercedes-Benz SSKMid-engine designModel carPeugeot 207Mercedes-Benz Classe CLSSport compactNational Association for Stock Car Auto RacingKoenigsegg AgeraRenault TwizyVoiture électriquePlug-in electric vehicleVoiture sans permisMinivoitureSalon de l'automobile de FrancfortMcLaren AutomotiveFormule 3Formule (automobile)Open-wheel carAuto Union Type DGrand Prix automobileRoad racingFormule 2Lada NivaBMW M6BMW Série 6HoverboardHovercarTricarChâssis de véhiculeDodge Charger (B-body)General LeeChrysler B platformDodge ChargerShow carSalon automobileAutomobile roof

This article uses material from the Wikipedia article "Familiale routière", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks & Buse

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus