powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Lexus IS (7352 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

La Lexus IS est une automobile de la marque Lexus. Il s'agit d'une berline familiale haut de gamme concurrente des Audi A4, BMW série 3, Mercedes classe C, Infiniti Q50, Jaguar XE ou encore de la Volvo S60. La Lexus IS se positionne entre la compacte CT et la familiale HS.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Lexus IS

Lexus IS

La Lexus IS est une automobile de la marque Lexus.

Il s'agit d'une berline familiale haut de gamme concurrente des Audi A4, BMW série 3, Mercedes classe C, Infiniti Q50, Jaguar XE ou encore de la Volvo S60.

La Lexus IS se positionne entre la compacte CT et la familiale HS.

Première génération (1998-2005)

Lexus IS (XE10)

Marque Lexus
Années de production 1998 - 2005
Phase I : 1998 - 2001
Phase II : 2001 - 2005
Classe Intermédiaire
Moteur et transmission
Moteur(s) 2.0L ou 3.0L
Puissance maximale 155 à 210 ch
Couple maximal 195 à 289 Nm
Transmission Arrière
Boîte de vitesses Manuelle à 6 vitesses
Automatique à 4 vitesses
Poids et performances
Poids à vide 1 360 kg
Vitesse maximale 215 km/h
Accélération 0 à 100 km/h en 9,5 s
Consommation mixte 7,8 à 13,6 L/100 km
Émission de CO2 239 à 265[1] g/km
Châssis - Carrosserie
Carrosserie(s) Berline 4 portes
Break
Freins Disques ventilés/Disques
Dimensions
Longueur 4,40 mm
Largeur 1,72 mm
Hauteur 1,42 mm
Volume du coffre 400 dm3
Chronologie des modèles
Lexus IS 200 Pack Luxe

Depuis son arrivée sur le marché européen en 1990, Lexus n'arrive pas à réitérer son succès américain. La cause probable est que les modèles proposés alors ne correspondent pas assez aux exigences de la clientèle européenne. C'est pourquoi il est décidé de créer une berline puissante aux dimensions contenues pouvant concurrencer BMW, Mercedes et Audi sur leur plus important terrain de chasse, celui des berlines familiales.

Pour s'assurer que le développement de l'IS soit couronné de succès, Lexus confie celui-ci à son meilleur ingénieur du moment, Nobuaki Katayama, fils du célèbre pilote japonais de Formule 1. Nobuaki a, entre autres, été un des principaux développeurs de la Toyota GT-One qui participa aux 24 Heures du Mans en 1998 et 1999.

BMW Série 3 version E36, ici en coupé

Pour ne pas rater sa clientèle-cible (les hommes actifs entre 30 et 45 ans), Lexus prend comme référence pour le développement de son IS 200, la BMW 320i E36. Nabuoki Katayama ne se contente pas de recopier la 320i en la japonisant ; il décortique toutes les caractéristiques techniques qui font de la BMW Série 3 celle qu'elle est. Une fois ces caractéristiques bien définies (berline compacte tricorps à 4 portes, propulsion, moteur 2 000 cm3 6 cylindres en ligne à 24 soupapes, comportement routier joueur,...), il les améliore. Il va même pousser le concept de la berline familiale à caractère sportif plus loin en greffant à la petite Lexus boîte manuelle 6 vitesses, jantes en alliage léger de 17 pouces et différentiel autobloquant Torsen (Pack Sport optionnel).

Le moteur qui équipe la Lexus IS 200 est le 1G-FE, d'une cylindrée de 1 988 cm³, développant 114 kW (155 ch) à 6 200 tr/min et 195 Nm à 4 600 tr/min. La transmission aux roues arrière est assurée par une boîte mécanique à 6 rapports ou une boîte automatique à 4 vitesses.

Vu le faible succès rencontré par la Lexus IS en Europe, Toyota décide en 2001 de l'exporter aux États-Unis et de lui greffer le moteur 2JZ-GE, un 6 cylindres en ligne de 2 997 cm³ de cylindrée, développant 154 kW (210 ch à 5 800 tr/min et 289 Nm à 3 800 tr/min. La transmission aux roues arrière (USA, Europe, Japon) ou aux 4 roues (Japon avec la carrosserie Gita uniquement) est assurée par une boîte manuelle à 5 rapports (USA, Japon) ou par une boîte automatique à 5 rapports (USA, Japon, Europe).

2001 verra également l'apparition d'une nouvelle variante de carrosserie SportCross (Gita au Japon), variante break de l'IS. La commercialisation de cette version sera effective dès l'année suivante.

C'est la même année que l'IS subira un restyling particulièrement discret pour les non-avertis : calandre à 3 barrettes au lieu de 4, feux arrière assombris sur les carrosseries foncées, nouvelle gestion moteur (ECU) pour satisfaire aux normes Euro 4, passage aux roues de 16 pouces (excepté Pack Sport), adoption d'airbags rideaux, électrification du siège passager (avec l'option cuir), modification profonde du système de navigation GPS (passage du CD au DVD, écran plus grand, commande à distance fixe), automatisation des phares en fonction de la luminosité et abandon de l'effet « métal » sur le tableau de bord.

la Toyota Altezza

Jusqu'à la présentation de la Lexus IS de la seconde génération en 2006, les Lexus étaient vendues au Japon sous le label Toyota. L'IS y recevait alors l'appellation d'Altezza (アルテッツァ).

Elle y était disponible avec les deux motorisations précitées (versions AS200 et AS300) et avec le moteur 3S-GE de 1 998 cm³, équipée du double VVT-i (calage variable des arbres à cames d'admission et d'échappement). Accouplé à une boîte manuelle à 6 rapports, il développe 154 kW (210 ch) à 7 600 tr/min et 216 Nm à 6 400 tr/min, tandis qu'avec la boîte automatique à 5 vitesses, il ne développe plus que 147 kW (200 ch à 7 000 tr/min et 216 Nm à 4 800 tr/min. Cette version est dénommée RS200.

Motorisations

Finitions

Seconde génération (2005-2013)

Lexus IS (XE20)

Marque Lexus
Années de production 2005 - 2013
Phase I : 2005 - 2010
Phase II : 2010 - 2013
Classe Familiale
Moteur et transmission
Moteur(s) 220d
Cylindrée 2 231 cm3
Puissance maximale 177 ch
Couple maximal 400 Nm
Transmission Arrière
Boîte de vitesses Mécanique à 6 vitesses
Poids et performances
Poids à vide 1 540 kg
Vitesse maximale 205 km/h
Accélération 0 à 100 km/h en 10,2 s
Consommation mixte 4,4 à 6,3 L/100 km
Émission de CO2 134 g/km
Châssis - Carrosserie
Carrosserie(s) Berline 4 portes
Break
Dimensions
Longueur 4 570 mm
Largeur 1 800 mm
Hauteur 1 420 mm
Empattement 2 730 mm
Volume du coffre 378 dm3
Chronologie des modèles

En mars 2005 au salon de Genève, la seconde génération est présentée au public : plus grande, plus élancée, très aérodynamique (Cx = 0,27), plus luxueuse aussi, mais surtout avec une version diesel, très attendue sur le marché français.

Les 2 motorisations proposées

  • IS 250, équipée d'un V6 essence, de 2 500 cm³ de cylindrée, développant 208 ch (153 kW) à 6 400 tr/min et un couple de 252 Nm à 4 800 tr/min. Elle existe avec deux boîtes de vitesses : une automatique et une manuelle, toutes les deux à 6 rapports. Le niveau d'émission, conforme à l'EURO IV, se monte à 231 g (boîte manuelle) et 214 g (boîte automatique) de CO2 en cycle combiné. La consommation de carburant est de 9,8 litres aux 100 km (boîte manuelle) et 9,1 litres aux 100 km (boîte automatique). Une fois n'est donc pas coutume de moins consommer avec la boîte automatique.
  • IS 220d, équipée d'un 4 cylindres en ligne, fonctionnant au gazole, bien connu chez Toyota (le D-CAT), de 2 200 cm³ de cylindrée, développant 177 ch (130 kW) à 3 600 tr/min et un couple de 400 Nm entre 2 000 et 2 600 tr/min. Elle n'existe qu'en boîte manuelle à 6 rapports. Deux rapports de pont différents ont été commercialisés, l'un court donnant une puissance fiscale de 11 CV, et l'autre long de 10 CV. Le niveau d'émission, conforme à l'EURO IV, se monte à 168 g (rapport de pont long) et 193 g (rapport de pont court) de CO2 en cycle combiné. La consommation de carburant est de 6,3 litres aux 100 km (rapport de pont long) et 7,2 litres aux 100 km (rapport de pont court).

Elle reste une propulsion, fidèle à l'esprit Lexus.

Plusieurs finitions sont proposées : Pack (220d uniquement), Pack Luxe, Pack Sport, et Pack Executive pour la France, Business, Sport et Executive pour la Belgique et le Luxembourg. L'équipement étant de plus en plus luxueux au fil des versions.

Les dimensions sont :

  • Longueur hors tout : 4 575 mm
  • Largeur hors tout : 1 800 mm
  • Hauteur hors tout : 1 425 mm

La capacité du réservoir est de 65 litres.

La capacité du coffre est de 378 litres.

Le poids à vide varie entre 1 570 kg et 1 655 kg selon les versions.

Les versions IS 350 disposant du V6 porté à 3,5 litres et 306 ch et IS 250 AWD ne sont pas disponibles en Europe. De plus, un modèle IS 300 est destiné à certains pays du Moyen-Orient et à la Chine.

Version hautes-performances

Au salon de Détroit 2008 a été présenté l'IS 500 F(IS-F) dotée d'un V8 5,0 litres de cylindrée développant 423 chevaux DIN à 5 500 tr/min et 505 Nm de couple et d'une boîte automatique séquentielle 8 vitesses au volant. Cette motorisation lui donne des performances de tout premier plan lui permettant de concurrencer ses rivales allemandes : 0 à 100 km/h en 4,2 secondes et vitesse maximale limitée à 270 km/h et à 320 km/h en version libre.


Troisième génération (2013-...)

Lexus IS (XE30)

Marque Lexus
Années de production Depuis 2013
Phase 1 : 2013 - 2016
Phase 2 : 2016 -
Classe Familiale
Usine(s) d’assemblage Tahara,  Japon
Moteur et transmission
Énergie Essence
Hybride
Moteur(s) 250h
300h
200t
Cylindrée 2 494 à 2 500 cm3
Puissance maximale 208 à 245 ch
Couple maximal 221 à 350 Nm
Transmission Aux roues AR
Boîte de vitesses Automatique à 6 et 8 rapports
CVT à variation continue
Poids et performances
Poids à vide 1 555 à 1 620 kg
Vitesse maximale 200 à 230 km/h
Accélération 0 à 100 km/h en 8,1 à 8,3 s
Consommation mixte 7,0 à 11,3 L/100 km
Émission de CO2 99 à 199 g/km
Châssis - Carrosserie
Carrosserie(s) Berline 4 portes
Direction Électrique
Freins Disques ventilés - Disques
Dimensions
Longueur 4670 mm
Largeur 1810 mm
Hauteur 1430 mm
Empattement 2800 mm
Voies  AV/AR 1540 mm  / 1550 mm
Volume du coffre 450 à 480 dm3
Chronologie des modèles

Petit à petit les ventes de la seconde génération s'affaiblissent ce qui est normal car ce véhicule lancé en 2005 se devait d'être remanié, ses concurrentes faisant peau neuve au fil des années; c'est le cas de la BMW série 3 de sixième génération qui sortit un an avant sa concurrente japonaise.

Plusieurs modèles conceptuels ont précédé le lancement de la troisième génération IS. Le premier était le LF-LC (2012). Il est un concept coupé avec une propulsion arrière, qui intègre la nouvelle calandre dite "Spindle griller" en trois dimensions, des feux diurnes en forme de «L», des antibrouillards avant verticaux décolorés, un toit en verre avec le pilier en porte à faux et une verrerie inspirée par l'architecture moderne , les feux de brouillard arrière , les écrans LCD de 12,3 pouces jumeaux fournissant des informations et un affichage de navigation , du cuir et du rembourrage intérieur avec brossage de finition métallique et bois accentué, des sièges avant inspirés de la course sont formés de plusieurs couches et répétés en courbes entrelacées qui définissent l'intérieur de la cabine, le volant de course de style recouvert de fibre de carbone avec commandes intégrées et bouton Démarrer . Le véhicule a été dévoilé en 2012 au Salon international de l'automobile d'Amérique du Nord.

Il fut suivi quelque temps après par un autre concept dévoilé lors du Mondial de l'automobile de Paris (2012) puis du Salon automobile de Shanghai (2013), qui est nommé LF-CC, ce fut également un coupé à propulsion arrière, son style mélange celui de son prédécesseur: le concept LF-LC avec celui de la supercar LFA. Il comprenait un moteur essence 4 cylindres à cycle Atkinson de 2,5 litres D-4S d'injection directe , un moteur électrique permanent refroidi par eau, des projecteurs à LED conceptionnels dans les phares, des feux diurnes intégrés dans la surface supérieure du pare-spoiler arrière intégré dans le couvercle de coffre, une combinaison en forme de L avec des lampes conceptionnelles en trois dimensions, la couleur de la carrosserie est en titane, 2 zones de tableau de bord, des sièges, des panneaux de portes et le capot instrumental de l'habitacle tapissé en cuir de couleur ambre.

Le concept LF-LC
Le concept LF-CC

En 2016, Lexus dévoile deux versions différentes de l'IS restylée au Salon de Pékin. Les phares adoptent une nouvelle signature et des optiques à LED, un pare-chocs, un bouclier et des feux arrière revus avec une sortie d'échappement rectangulaire tandis que la version Sport se pare d'un bouclier plus sportif au choix[2].

Motorisations

IS 300h
Moteur 4 Cylindres + électrique
Cylindrée 2494
Puissance moteur thermique 133KW (181CH)
Puissance moteur électrique 105KW (143CH)
Puissance combinée 164KW (223CH)
Couple maxi moteur thermique 221 @ 4200 - 5400
Couple maxi moteur électrique 300
Boîte de vitesses e-CVT (Propulsion)
Vitesse maxi (en km/h) 200
0-100 km/h (en s) 8.3
Consommation en cycle urbain

(en l/100 km)

4.3
Consommation en cycle extra-urbain

(en l/100 km)

4.4
Consommation mixte

(en l/100 km)

4.2
Émissions de CO2 (en g/km) 97

Finitions

Au Salon de Francfort 2015, la CT et l'IS s'enrichissent d'une finition Sport pour 2016[3].

Séries spéciales

  • Sport Edition

Ventes totales (toutes générations confondues)

France[4]

 Année   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   Total 
Ventes 422 351 200 114 2 690 3 486

Références

  1. Ademe
  2. BEIJING 2016 : LA LEXUS IS 2017 FAIT PEAU NEUVE… ENFIN, PRESQUE, sur Auto123.com, 29 avril 2016 (consulté le 30 avril 2016)
  3. Les nouveautés Lexus à Francfort
  4. Action Auto Moto HS n°44, 48, 52, 56, 60 et 64: Les 3000 voitures du monde Edition 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010.

Liens externes


NASCAR Cup Series 2018Alfa Romeo 4CAlfa Romeo Giulia (1962)Alloy wheelAutomobile de collectionGumpertArtillery wheelAston Martin DB5Aston Martin DBR1Aston Martin One-77Aston Martin VantageAudi A3Audi A5Audi A6Audi R8 (voiture de route)Audi RS4Audi S and RS modelsAudi Sportback conceptCompétition automobileAutomobile safetyConception d'une automobileBentley ContinentalBentley Continental GTBentley MulsanneBMW MBMW M1BMW M3BMW M4BMW M5BMW S 1000 RRBugatti ChironBugatti Veyron 16.4Buggy (automobile)Buick Gran SportAutobusCadillac V-16CampervanAutomobileSiège de véhiculeCaterpillar 797Châssis (automobile)Chevrolet CorvetteChevrolet Corvette (C2)Chevrolet Corvette C6.RChopper (moto)Chrysler Hemi engineConcept carConfederate MotorcyclesCosworth DFVCoupé (type de carrosserie)Cruiser (motorcycle)Custom carCustom (moto)Daewoo MotorsDeLorean DMC-12Dodge ChallengerDodge CoronetDodge ViperDucati DiavelFacel VegaFacel Vega Facel IIFerrari D246Ferrari 250 GTFerrari CaliforniaFerrari TestarossaFiat 500 (1957)Fiat 500 (2007)Fourgon d'incendieMoteur à platFord CortinaFord GTFord MustangVoiture de Formule 1Transmission intégraleTraction (automobile)G-PowerGrand tourismePropulsion alternativeHamann MotorsportHarley-DavidsonHighway (route publique)Honda NSX (second generation)Hot rodSuspension indépendanteJeep Cherokee (XJ)Jeep CJJon OlssonKawasaki ZX-10RLamborghini AventadorLamborghini HuracánLamborghini MiuraLand Rover DefenderLand Rover SeriesAccumulateur lithium fer phosphateLjubljana Marshes WheelChargeur sur pneusGrumier (camion)Lotus 49Luxury vehicleMcLaren RacingMcLaren MP4-12CMcLaren 720SMcLaren MCL33McLaren P1Mercedes-AMGMercedes-Benz 190 SLMercedes-Benz 300 SLMercedes-Benz 300 SLRMercedes-Benz Classe AMercedes-Benz Classe GMercedes-Benz Classe SMercedes-Benz Classe SLKMercedes-Benz SLS AMGMercedes-Benz SSKMini (1959-2000)Model carMonster truckCyclomoteurMorgan 3-WheelerSport mécaniqueMuscle carNissan GT-RNitro engineOff-roadingPagani HuayraPagani ZondaPendulum carPeugeot 207Pony carPorsche 356Porsche 550Porsche 911Liste des voitures de série les plus rapides au mondePursuit SpecialRadio-controlled carRouteType de carrosserie#RoadsterRolls-Royce Motor CarsCeinture de sécuritéSequential manual transmissionShelby GT 500Chaîne à neigeBougie d'allumageIndicateur de vitesseVoiture de sportSpyker C8Square wheelVolant directionnelStirling MossStock-carPlaque de rueSuperchargerSuspension de véhiculeTata MotorsTeam LotusPneumatique (véhicule)Voiture de tourismeToyota Land Cruiser PradoAccident de la routeTraffic signRemorqueCamionTweelMoteur avec cylindres en VCamionnetteVespaViper engineVolvo TrucksRoue à rayonsYamaha DragStar 650Yamaha YZF-R6Zastava 750ZiS-5Compact executive carAutomobile compacteMid-engine designSalon de l'automobile de Francfort

This article uses material from the Wikipedia article "Lexus IS", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks & Buse

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus