powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Console de jeux vidéo (6750 views - Game & Play & Gamification)

Une console de jeux vidéo est à l'origine un appareil informatique destiné aux jeux vidéo et qui a rapidement évolué en ordinateur spécialisé. Il existe deux types principaux de consoles : Les consoles de salon, qui se branchent sur un écran pour afficher le jeu, et auxquelles on connecte accessoirement des manettes de jeu ; Les consoles portables, de petite taille, qui possèdent leur propre écran et sont de ce fait autonomes et facilement transportables.Les consoles de jeux vidéo sont progressivement passées de l'état de jeu électronique pour amateur à celui de centre multimédia familial. Les jeux vidéo utilisent un système particulier de licences.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Console de jeux vidéo

Console de jeux vidéo

Une console de jeux vidéo est à l'origine un appareil informatique destiné aux jeux vidéo et qui a rapidement évolué en ordinateur[1] spécialisé. Il existe deux types principaux de consoles :

  • Les consoles de salon, qui se branchent sur un écran pour afficher le jeu, et auxquelles on connecte accessoirement des manettes de jeu ;
  • Les consoles portables, de petite taille, qui possèdent leur propre écran et sont de ce fait autonomes et facilement transportables.

Les consoles de jeux vidéo sont progressivement passées de l'état de jeu électronique pour amateur à celui de centre multimédia familial.

Les jeux vidéo utilisent un système particulier de licences.

Principe de fonctionnement

Atari 2600.

Depuis la première console de salon de deuxième génération (la Fairchild Channel F) et jusqu'aux années 2000, le cœur de l'architecture d'une console de jeu, portable ou de salon, est identique. Il est constitué d'un microprocesseur, de carte graphique, de mémoire vive, de mémoire morte, ainsi que de périphériques de contrôle et le plus souvent de manettes de jeu.

La construction des consoles de jeu est similaire à celle d'un système de traitement de l'information, depuis Pong en passant par la Nintendo 64 et toutes les consoles de jeu portables (PSP, DS, Game Gear, et autres). Toutes les consoles développées jusqu'ici suivent la même conception globale. En 2012, l'industrie des consoles de jeux vidéo en est à la septième génération.

Chaque console de jeu possède son propre système d'exploitation ; les programmes sont situés sur des supports externes, qui peuvent être des cartouches pour les premières générations, ou plus récemment des disques, notamment des CD-ROM ou des DVD. À partir de la sixième génération, les consoles deviennent de plus en plus compatibles avec les ordinateurs classiques, partageant certaines fonctions comme la lecture de films, de photos et de musique. En effet, la première console à être compatible avec le système d'exploitation Microsoft Windows fut la Dreamcast, lancée en 1998.

Sur la même architecture de base se sont greffées au fil du temps diverses extensions, comme des processeurs graphiques additionnels (avec celui de la première PlayStation par exemple), des modems ou des disques durs.

La frontière entre ordinateur, centre multimédia et console de jeu n'est plus aussi marquée depuis la PlayStation 2 qui propose — pour la première fois concernant une console — d'autres fonctionnalités que le jeu vidéo en permettant nativement de lire les DVD vidéo. Avant cela, Sega et d'autres avaient déjà fait de timides tentatives de consoles/plate-forme multimédia, sans grand écho. Une étape est également franchie avec l'apparition de la Xbox et de son disque dur intégré en standard. La Wii, qui est sorti en 2006, propose un ensemble doté de deux manettes sans-fil (la Wiimote et le nunchuk) ayant un gyroscope et un accéléromètre intégrés pouvant détecter les mouvements du joueur.

De plus, depuis la sortie des consoles de septième génération comme Xbox 360, Wii, ou PlayStation 3, les consoles de salon incluent des systèmes d'exploitation plus évolués permettant des mises à jour via une connexion à Internet. L'exemple le plus marquant est sans doute le cas d'Xbox 360 se basant sous un système d'exploitation se rapprochant beaucoup du système Windows de Microsoft. On y retrouve notamment les fonctions de Windows Media Center.

Le marché des consoles

À la différence du marché PC, les fabricants de consoles ne sont pas aussi nombreux et diversifiés. De plus, la plupart des acteurs sont à la fois fabricants de matériel et fournisseurs de programmes.

En 2001, le marché mondial des consoles de jeu s'est élevé à plus de 20 milliards de dollars.

L'histoire semble avoir prouvé que le marché n'est pas capable d'accueillir plus de 3 acteurs majeurs simultanément. C'est ce que cette dernière décennie tend à prouver étant donné que les grands rivaux Sony et Nintendo ont évincé Sega par les lois du marché et que le marché du jeu vidéo se sature et se resserre autour d'un trio, auquel Microsoft figure désormais.

Au-delà de ces trois grands du marché du jeu vidéo on peut parler d'un marché tendant vers la saturation. Une guerre commerciale et marketing les oppose depuis les lancements de la Wii, la Xbox 360 et la PS3, et dont les armes principales deviendront inéluctablement la diversification sectorielle. Si le quasi-monopole de Microsoft dans le domaine informatique peut suffire à assurer des retours sur investissements dans sa branche jeux vidéo et console de jeux, Nintendo dispose d'une clientèle fidèle à son savoir-faire et à son univers virtuel, qui reste le plus ancien parmi ces trois grands. Mais alors que la PlayStation 2 représentait plus de la moitié des recettes de Sony, sa dernière mouture, la PS3 nécessiterait selon la presse économique au moins 50 millions d'exemplaires vendus pour que Sony puisse obtenir un premier retour sur investissement.

Les coûts actuels de lancement d'une console de nouvelle génération sont très élevés. Ils englobent notamment la production en série, l'achat de licences de jeux vidéo juteuses ou encore la recherche et développement dont découlent des innovations concernant la jouabilité ou la profondeur d'un univers virtuel.

Les investissements exigés permettent le maintien de ces trois grands sur le marché du jeu vidéo, mais les condamnent en outre à une surenchère promotionnelle afin de faire connaître aux joueurs du monde entier le bien-fondé de leurs propres innovations. Ces lourds investissements sont réalisés sur un marché économique mondialisé et font que ces trois grands du jeu vidéo vivent de plus en plus au-dessus de leur moyens. Selon la presse spécialisée et les franchises de vente et reprise de jeux vidéo, Microsoft et Sony vendent chaque console à perte jusqu'à un stade de plusieurs dizaines de millions d'exemplaires vendus.

La répartition des consoles début 2009 versus début 2010

La répartition des consoles de salon se fait comme suit :

Répartition du marché des consoles de jeu de salon (janvier 2010)
Console Nombre d'unités début 2009

(en millions d'exemplaires)[2]

Pourcentage du marché 2009 Nombre d'unités début 2010

(en millions d'exemplaires)[3]

Pourcentage du marché 2010
Wii

45,84 M

49 % 72,9 M 48,4 %
Xbox 360

27,54 M

30 % 41,5 M 27,6 %
PlayStation 3

19,61 M

21 % 36,2 M 24 %

La Wii bénéficie de l'univers Nintendo auxquels certains sont fidèles depuis près de 30 ans, et de plus attire par ses manettes de commandes innovantes et des jeux festifs un public qui autrement ne se serait pas intéressé aux jeux vidéo. Dès le départ, elle s'est présentée comme la moins chère et la plus familiale des trois. La PlayStation 3 et la Xbox 360, grossièrement équivalentes, misent sur des graphismes à la pointe de leur temps (la Wii étant à ce sujet plutôt de génération précédente) et sont naturellement beaucoup plus chères à produire que la Wii. L'avance de la Xbox 360 sur la PlayStation 3 est due au fait que la Xbox 360 est sortie bien avant et que son prix de vente a toujours été très inférieur. Les consoles sont différentes par leur forme. Cependant, la Xbox 360 est plus vendue que la PS3 et, de plus, la Xbox 360 est la seule console américaine[réf. nécessaire].

Ventes

Vente des consoles de salon (en millions d’exemplaires)
50
100
150
200
3ᵉ gén.
4ᵉ gén.
5ᵉ gén.
6ᵉ gén.
7ᵉ gén.
8ᵉ gén.
  •   Atari
  •   Sega
  •   Nintendo
  •   Sony
  •   Microsoft
Génération Constructeur Console Ventes
1re génération Magnavox Odyssey 330 000
1re génération Atari Home Pong 150 000
1re génération Coleco Série Telstar (14 modèles) 1 million
1re génération Nintendo Série Color TV-Game (5 consoles) 3 millions
3e génération Nintendo Famicom/NES 61,9 millions
3e génération Sega Master System 13 millions
3e génération Atari Atari 7800 3,77 millions
4e génération NEC PC-Engine 10 millions
4e génération Sega Mega Drive 40 millions
4e génération SNK Neo-Geo AES 980 000
4e génération Nintendo Super Nintendo 49,1 millions
5e génération Atari Jaguar 250 000
5e génération Sega 32X 665 000
5e génération Sega Saturn 9,26 millions
5e génération Sony PlayStation 102,5 millions
5e génération Nintendo Nintendo 64 32,9 millions
6e génération Sega Dreamcast 9,13 millions
6e génération Sony PlayStation 2 155 millions
6e génération Nintendo Gamecube 21,7 millions
6e génération Microsoft Xbox 24 millions
7e génération Microsoft Xbox 360 85 millions
7e génération Sony PlayStation 3 86 millions
7e génération Nintendo Wii 102 millions
7e génération Nintendo Nintendo DS (console portable) 154 millions
7e génération Sony PlayStation Portable (console portable) 82 millions
8e génération Nintendo Wii U 13 millions
8e génération Sony PlayStation 4 50 millions
8e génération Microsoft Xbox One 25 millions
8e génération Nintendo Nintendo 3DS (console portable) 62 millions
8e génération Sony PlayStation Vita (console portable) 14 millions
8e génération Nintendo Nintendo Switch 24 millions

Histoire

La première console de jeux vidéo répertoriée est l'Odyssey, apparue sur le marché en 1972. Quatre ans plus tard, les cartouches apparaissent sur la Fairchild Channel F. Le krach du jeu vidéo de 1983 ralentit cette industrie qui redémarre avec une guerre commerciale entre deux acteurs principaux, Sega et Nintendo. La Game Boy connaît le succès parmi les consoles portables. Dans le domaine des consoles de salon, Sony devient le leader du marché avec la PlayStation. Les jeux passent à la 3D avec la Saturn.

La génération suivante est marquée par l'arrivée sur le marché de Microsoft et la Xbox et par la retraite de Sega à la suite de l'échec commercial de la Dreamcast. La PlayStation 2 bat les records de vente de consoles de salon avec plus de 140 millions d'unités écoulées. La Nintendo DS et la PSP introduisent de nouveaux concepts de jeux parmi les consoles portables. La sortie de la Xbox 360, de la Wii puis de la PlayStation 3, inaugure la septième génération de consoles. La huitième génération a débuté avec l'arrivée de la 3DS de Nintendo, officiellement la 1re console de cette nouvelle génération.

Statistiques de taux d'équipement

Selon l'institut de recherche Nielsen, en 2006, 41,1 % (45,7 millions) des familles américaines équipées d'un téléviseur possédaient aussi une console de jeu, à comparer aux 38,6 millions en 2004[réf. nécessaire]. Chaque minute, 1,6 million d'Américains seraient devant une console[réf. nécessaire].

En 2009, le marché nord-américain (États-Unis et Canada) des consoles représentait près de la moitié du marché mondial en valeur. C'est donc le premier marché régional, et aussi le plus diversifié.

L'évolution technique récente la plus marquante du secteur des loisirs vidéos est le développement de tablettes, dont l'usage s'étend bien au-delà de la sphère professionnelle. Par exemple, l'usage de tablettes connectées en complément de la télévision[4], pour visionner des films en voyage ou pour des jeux, rendent aujourd'hui le marché des consoles dédiées beaucoup plus complexe à interpréter. Les statistiques des grands faiseurs (Microsoft, Nintendo, Sony…) ne suffisent plus.

Environnement

En 2012, une étude américaine s'est intéressée à la consommation d'énergie des trois dernières consoles de salon. Sur deux de ces appareils, le fait de ne pas les éteindre totalement augmente la facture d'électricité annuelle de plus de 100 $[5].


As (carte à jouer)Borne d'arcadeJeu d'arcadeBackgammonBalance bicycleFou (échecs)Card countingJeu de cartesCarrousel (loisir)Casino (lieu)Les Colons de CataneMatériel informatiqueClavier d'ordinateurÉcran d'ordinateurSouris (informatique)Computer speakersPuissance 4FléchettesMaison de poupéeDominos (jeu)Edge sortingFidget spinnerFortniteJeuGame boyContrôleur de jeuMoteur de jeuManette de jeuSystème de jeu de PokémonJoueur de jeu vidéoGaming houseGoogle CardboardHalo 3: ODSTJoystickRoi (échecs)Cavalier (échecs)Lego DuploMinifigFlash McQueenMagic : L'AssembléePoupée russeMini 4WDMonopolyMonopoly (série de jeux vidéo)OrigamiOriginal video animationPion (échecs)Ordinateur personnelFlipperTerrain de jeuxPokémonPokerPortal (jeu vidéo)Casse-têteDame (échecs)CharadeCheval à basculeTour (échecs)Rubik's CubeMachine à sousSnookerCube SomaSpinning coneSuper MarioTangramOurs en pelucheTetrisTours de HanoïJouetBloc (jouet)Gaming keypadGaming chairJob SimulatorWorld of WarcraftList of magical weaponsBroadswordJeu de rôle en ligne massivement multijoueurTrain jouetWooden toy trainModélisme ferroviairePlayerUnknown's BattlegroundsBattle royale (genre de jeu vidéo)MultijoueurList of most-played video games by player countJoueur contre joueurJeu de tirMetro 2033Vue à la première personneJeu d'actionJeu de tir à la première personneSurvival horrorMétro 2033Science-fiction post-apocalyptiqueRéalité augmentéeMonde virtuelSimulation informatiqueAvatar (informatique)Personnage joueurBalle anti-stressBaoding ballsWarhammer 40,000Jeu de figurinesMiniature model (gaming)Jeu de guerreTabletop gameBattleMechBattleTechHex map

This article uses material from the Wikipedia article "Console de jeux vidéo", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Game & Play & Gamification

3d,model,playground,board games,computer,strategy,thinktank