powered by CADENAS

Social Share

Stade (12816 views - Architecure & BIM & MEP)

Un stade (du grec ancien στάδιον stadion, du verbe ἵστημι istêmi, « se tenir droit et ferme ») est un équipement sportif.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Stade

Stade

Pour les articles homonymes, voir Stade (homonymie).

Un stade (du grec ancien στάδιον stadion, du verbe ἵστημι istêmi, « se tenir droit et ferme ») est un équipement sportif.

Histoire

Dans l'Antiquité, le stade désigne une piste de course à pied longue de 600 pieds d'Héraclès (soit 192,27 mètres). Selon la légende, le héros grec Héraclès aurait lui-même fixé cette distance pour la course des Jeux olympiques. Par extension, elle devint une unité de longueur.

De nos jours, le stade désigne un terrain de sport, destiné aux sports collectifs (football, rugby, cricket, etc.) ou individuels (athlétisme). Il est souvent entouré de tribunes pour les spectateurs. La piste d'athlétisme fait normalement 400 mètres (norme internationale fixée pour les Jeux olympiques de 1948), soit deux fois 200 m, distance parfois moindre pour les stades plus petits. Les virages, serrés au début du siècle, ont été arrondis pour faciliter les performances des athlètes et permettre d'organiser d'autres épreuves athlétiques (lancers et sauts) à l'intérieur de la piste.

Divers

Par définition, en athlétisme, il existe deux types d'épreuves :

  • les épreuves dites « en stade » ;
  • les épreuves « hors-stade », c'est-à-dire toutes les courses sur route, trail, cross-country, etc.

Annexes

Sur les autres projets Wikimedia :

Articles connexes




This article uses material from the Wikipedia article "Stade", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Architecure & BIM & MEP

Autodesk Revit, Nemetschek ArchiCAD, Nemetschek Allplan, Vectorworks, Bentley AECOMSIM, Bentley Microstation, Trimble Tekla, Trimble Sketchup, EliteCAD, Ascon Renga, BricsCAD, Hexagon, Rhinoceros CAD, Sweet Home 3D, objet BIM, composant BIM, bibliothèque BIM, famille BIM, catalogue BIM, GIS, Advanced Steel, AutoCAD MEP, linéaire, MagiCAD, Relux, TGA, VDI 3805, Lod100, Lod200, Lod300, Lod350, Lod400, Lod500, Loi, IFC, BuildingSmart, création de famille BIM, 3D, téléchargement, bibliothèque de produits MEP BIM