powered by CADENAS

Social Share

Composant électronique (17006 views - Electronics & PCB Engineering)

Un composant électronique est un élément destiné à être assemblé avec d'autres afin de réaliser une ou plusieurs fonctions électroniques. Les composants forment de très nombreux types et catégories, ils répondent à divers standards de l'industrie aussi bien pour leurs caractéristiques électriques que pour leurs caractéristiques géométriques. Leur assemblage est préalablement défini par un schéma d'implantation.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Composant électronique

Composant électronique

Composant électronique

Un composant électronique est un élément destiné à être assemblé avec d'autres afin de réaliser une ou plusieurs fonctions électroniques[1]. Les composants forment de très nombreux types et catégories, ils répondent à divers standards de l'industrie aussi bien pour leurs caractéristiques électriques que pour leurs caractéristiques géométriques. Leur assemblage est préalablement défini par un schéma d'implantation.

Définition

Composants actifs

Un composant actif est un composant électronique qui permet d'augmenter la puissance d'un signal (tension, courant, ou les deux). La puissance supplémentaire est récupérée au travers d'une alimentation. On peut citer en majorité des semi-conducteurs, on y classe : diode, transistor, circuit intégré[2].

Il existe généralement une connexion électrique interne entre deux bornes du composant où le courant et la tension sont de même signe (orientés dans le même sens sur le schéma). C'est la convention générateur[3].

Composants passifs

Un composant est dit passif lorsqu'il ne permet pas d'augmenter la puissance d'un signal (dans certains cas, le composant réduit la puissance disponible en sortie, souvent par effet Joule) : résistance, condensateur, bobine ainsi que tout assemblage de ces composants.

De plus en plus apparaissent des composants qui sont des modules ou assemblages de composants actifs et passifs. On les compte alors soit dans les actifs soit comme des circuits électroniques.

Classification par type d'intégration

Article détaillé : Composant discret.

Un composant électronique discret est un composant ne réalisant qu'une fonction (résistance, condensateur…). Il s'oppose au circuit intégré ou au circuit hybride qui regroupent un certain nombre de fonctions actives ou passives dans un même boîtier. Le besoin de miniaturisation imposé par l'industrie de l'électronique et les progrès de l'industrie des semi-conducteurs engendrent progressivement la disparition de plus en plus des composants discrets. Ceux-ci sont cependant toujours utilisés dans les domaines réclamant de fortes tensions/ puissances comme l'électronique de puissance, l'électrotechniqueetc. Leur emploi se justifie également dans la réalisation de prototypes et des petites séries ou dans l'éducation.

Classification par boîtier

Article connexe : Boîtier de circuit intégré.

Parmi les composants à monter sur circuit imprimé, on distingue deux catégories principales : les composants montés en surface, également appelés CMS ou SMD (pour Surface-Mount Device), et les composants traversants ou traditionnels. La différence est importante du point de vue de la fabrication du circuit imprimé support, (la 3e catégorie nécessite le perçage du PCB et impose d'autres contraintes de routage), ainsi que de l'assemblage (l'utilisation de composants CMS nécessite des contraintes d'assemblage différentes). Une troisième catégorie, pratiquement disparue aujourd'hui, est la catégorie des composants à wrapper.

Parmi ces catégories figurent de nombreuses sous-sous-catégories de problèmes mathématiques équationnels ou de boîtiers, que le concepteur doit choisir en fonction de diverses contraintes d'intégration, de prix, d'accessibilité des signaux, de classe de fabrication, de dissipation thermique...

Certaines branches de l'électronique telles que l'électronique de puissance utilisent également des boîtiers avec des connexions à visser ou à sertir. Les contraintes de puissance, d'isolation et d'ergonomie ne permettent pas dans certains cas l'utilisation de circuits imprimés.

Domaines d'application

On peut lister les composants électroniques en fonction de leur domaine d'application de prédilection. Cette classification est donnée à titre indicatif, car les domaines de l'électronique sont en général interdépendants.

Capteur

Article détaillé : Capteur.

Électrotechnique/électronique de puissance

Article détaillé : Électronique de puissance.

Électronique analogique

Article détaillé : Électronique analogique.
  • Condensateur
    • chimique (radial / axial)
    • spécifique (type 400 V C 368, Classe X2, Classe Y2, 200VC/700VAC, MKT Siemens, backup)
    • tantale
    • ajustable
    • céramique (mono ou multicouche)
    • circuit intégré
    • LCC (type IRD607)
  • Résistance
    • carbone / métal
    • 1/4 W, 1/2 W, 1 W, 3 W, 6,5 W
    • simple ou en réseau
  • Diode
  • Inductance (self, bobine)
    • de choc
    • antiparasitage
  • Transistor
    • bipolaire (NPN, PNP)
    • à effet de champ (JFET, MOSFET)
    • Unijonction
  • Photocoupleur
  • Memristor
  • Régulateur (de tension)

Électronique numérique

Article détaillé : Électronique numérique.

Interface humaine

Article détaillé : Interface Homme-machine.
  • Afficheur
    • à segments (affichage de réveils)
    • à led (affichages défilants)
    • LCD (afficheurs de calculettes)
  • Buzzer
  • Commutateurs rotatifs (3, 4, 6 ou 12 positions)
  • Haut-parleur
  • Interrupteur
    • classique (à levier, à glissière, bouton-poussoir)
    • à clé
    • thermique
    • dipswitch
    • ampoule ILS
    • à bille (remplace les interrupteurs au mercure, maintenant interdits)
  • Led (types correspondant à une combinaison des items suivants)
    • couleur (rouge, jaune, vert, bleu, ultraviolet, infrarouge, bicolore, multicolore) (la led éteinte peut aussi être transparente)
    • forme (standard, cylindrique, triangulaire, rectangulaire, etc.)
    • taille (1,8 mm, 3 mm, 5 mm, 8 mm, 10 mm)
    • intensité (1 mcd à >10 000 mcd)
    • tension (1,8 V, 3 V, 5 V, 12 V)
    • autres (basse consommation, clignotante)
    • bar-graph
  • Potentiomètre
    • mono / multitour
    • linéaire / logarithmique
    • rotatif / rectiligne
  • Roue codeuse


This article uses material from the Wikipedia article "Composant électronique", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Electronics & PCB Engineering

Cadence, Mentor Graphics, Eagle CAD, Altium Designer, AUTODESK EAGLE, Cadence Allegro, DesignSpark PCB , Mentor PADS, Mentor Xpedition, Novarm DipTrace, Pulsonix, TARGET 3001!, Xpedition xDX Designer, Zuken CADSTAR, Altium P-CAD, Agnisys, Altera Quartus, OrCAD, kiCAD, Solido Design Automation, ELectronics, PCB, Curcuit Board, 3D drawings, 3D library, 3D content, PCB Design, 2D symbols, 2D drawings, 2D icons, 2D schematics