powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Parc éolien (17194 views - Environmental Protection)

Une centrale éolienne, parc éolien, ou ferme éolienne, est un site regroupant plusieurs éoliennes produisant de l'électricité. Il se trouve dans un lieu où le vent est fort et/ou régulier.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Parc éolien

Parc éolien

Une centrale éolienne, parc éolien, ou ferme éolienne, est un site regroupant plusieurs éoliennes produisant de l'électricité. Il se trouve dans un lieu où le vent est fort et/ou régulier.

Parcs les plus importants

Parc de Guazhou (Chine).
  • La Ferme éolienne de Gansu, province du Gansu, en Chine, est le plus important parc du monde avec 5 160 MW de puissance en novembre 2010[1]. Il devrait atteindre une puissance totale de 20 GW en 2020[2] Le parc de Guazhou intégré à ce projet comporte déjà, à lui seul, plus de 400 éoliennes, produisait 200 MW en 2010 et devrait atteindre 400 MW en 2015[3].
  • La centrale éolienne terrestre la plus importante d'Europe est celle de Sintfeld en Rhénanie-du-Nord-Westphalie (Allemagne), qui pourrait être supplanté par le projet luso-irlandais au Portugal qui prévoit une installation d'éoliennes près de Bragance d'une capacité de 400 à 600 MW pouvant fournir 15 à 20 villes[4].
  • Le parc éolien terrestre français est composé au 31 décembre 2015 de 1390 installations raccordées (1196 fin 2013) au réseau électrique avec une puissance crête installée de plus de 10000 MW[5].
  • Le parc éolien off-shore le plus important est en 2010, le parc Horns Rev 2[6] au Danemark.
  • Le premier parc éolien d'Europe est le parc de Jade en Allemagne.[réf. nécessaire]
  • Le parc éolien le plus grand d'Afrique est le parc de Tarfaya au Maroc[7].

Parc éolien terrestre

En France : installation classée pour la protection de l'environnement

Selon la législation française, les parcs éoliens terrestres sont des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). En effet, ce type d'installation est concerné par la rubrique no 2980 de la nomenclature des installations classées (« installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs »), qui est divisée en deux sous-catégories[8] :

  • Rubrique no 2980-1 : installation comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 mètres. Ces installations sont soumises à autorisation préfectorale.
  • Rubrique no 2980-2 : installation comprenant uniquement des aérogénérateurs dont le mât a une hauteur inférieure à 50 mètres et au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur maximale supérieure ou égale à 12 mètres et pour une puissance totale installée :
    • Supérieure ou égale à 20 MW : ces installations sont soumises à autorisation préfectorale.
    • Inférieure à 20 MW : ces installations sont soumises à déclaration.

Les autorisations préfectorales sont délivrées sous la forme d'arrêtés préfectoraux afin d'imposer aux exploitants le respect d'un certain nombre de prescriptions techniques, notamment celles de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique no 2980[9].

Les exploitants des installations soumises à déclaration doivent quant à eux respecter les prescriptions techniques de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à déclaration au titre de la rubrique no 2980[10].

L'instruction des demandes d'autorisation d'exploiter ainsi que le contrôle du respect des prescriptions techniques par les exploitants sont réalisés par l'inspection des installations classées[11].

Aux États-Unis, anciens parcs abandonnés puis renouvelés

Parmi les premiers parcs éoliens aux États-Unis, lancés suite à la crise du pétrole des années 1970, plus de 14 000 turbines étaient abandonnées à la fin 2011 en raison du coût élevé de leur maintenance et de leur faible rentabilité, notamment en raison du choix de leur emplacement. C'est le cas par exemple, en Californie, de parc installé au début des années 1980, comme le Parc éolien d'Altamont Pass, de Tehachapi et de San Gorgonio[12].

Ces parcs commencent leur rénovations à la fin des années 2000. Dans le parc d'Altamont Pass, en 2016, les anciennes éoliennes ont été démantelées et remplacées par des nouvelles, permettant au parc de fournir 576 MW[13].

Parc éolien en mer

Les plus grands parcs éoliens extraterritoriaux se trouvent au Danemark (parc éolien de Horns Rev construits en 2002 et 2009 et totalisant 369 MW de puissance), aux Pays-Bas et au Royaume-Uni (Race Bank, 620 MW).

En Allemagne, après les deux éoliennes Enercon E-112 de 4,5 MW chacune, érigées à quelques mètres de la côte de la mer du Nord, on trouve en mer Baltique une autre machine de 2,5 MW située en mer, à 500 mètres du port de Warnemünde, et le premier parc extraterritorial commercial allemand EnBW Baltic 1, situé au large de la presqu'île de Darss (2010), ainsi que le parc éolien offshore Alpha Ventus (démonstrateur extraterritorial) terminé en 2009.

La construction de parcs éoliens extraterritoriaux est étudiée en France et dans tous les pays ayant une façade maritime.

Biodiversité

Des études menées par l'Institut Alfred Wegener sur le parc éolien de l'île de Borkum, construit de 2011 à 2013, indiquent que les fermes éoliennes seraient un environnement favorable pour les homards et permettrait l'installation d'une riche biodiversité qui s'installerait au pied des turbines marines[14],[15].



This article uses material from the Wikipedia article "Parc éolien", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Environmental Protection

Environment Ecology