powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Pierrage (12337 views - Tooling)

Le pierrage est l’opération qui consiste à parfaire l’usinage d’une pièce de métal par polissage à l’aide de pierres abrasives. C’est une des techniques utilisées pour assurer le rodage ou la superfinition d’une surface usinée.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Pierrage

Pierrage

Le pierrage est l’opération qui consiste à parfaire l’usinage d’une pièce de métal par polissage à l’aide de pierres abrasives. C’est une des techniques utilisées pour assurer le rodage ou la superfinition d’une surface usinée.

But

Supprimer les traces laissées par les outils coupants sur les surfaces usinées ainsi que la fine couche (quelques microns) brûlée ou bleuie par un précédent usinage à la meule. Cette opération remplace le rodage naturel pratiqué, surface contre surface, au début du fonctionnement des ensembles mécaniques.

Outil

Les outils actifs de pierrage sont constitués par un ensemble de pierres abrasives en forme de barrettes montées sur un porte-outil.

Pièce cylindrique

La pièce à pierrer est animée d’un mouvement lent de rotation continue alors que l’outil se déplace sur celle-ci avec un mouvement de va-et-vient lent et irrégulier afin de croiser les traits laissés par les grains sur la pièce. La pression est assurée par le porte-pierres sur la pièce.

Alésage

La pièce est généralement immobile, alors que l’outil porte-barrettes est animé d’un double mouvement lent de rotation et de translation alternative, les pierres, parallèles à l’axe de l’alésage, appliquant une pression sur la surface à usiner. Cette méthode est couramment employée pour le pierrage des chemises de cylindres (particulièrement dans le domaine automobile). La précision de l’usinage est assurée par le réglage expansif du porte-barrettes.

Limite

La limite du pierrage comme pour la super-finition est, pour le bon fonctionnement du mécanisme, de laisser assez de micro-espace pour assurer une bonne lubrification. Une surface trop « idéale » comme dans le cas de cale étalon empêcherait le film d’huile d’agir, entraînant échauffement et grippage.

Un bon pierrage est souvent reconnu par le trait croisé qu'il laisse visible sur la surface des pièces.

Liens internes[modifier | modifier le code]



This article uses material from the Wikipedia article "Pierrage", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Tooling

tooling,tool,drill,cam,manufacturing