powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Classe R (sous-marin britannique) (4736 views - Transportation - Air Water Earth)

La classe R est une classe de 12 petits sous-marins construite par la Royal Navy pendant la Première Guerre mondiale.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Classe R (sous-marin britannique)

Classe R (sous-marin britannique)

Classe R (sous-marin britannique)
Pour les autres classes de navires du même nom, voir Classe R.

Classe R

Le HMS R3 en 1910
Caractéristiques techniques
Type sous-marin
Longueur 49,91 m
Maître-bau 4,80 m
Tirant d'eau 4,64 m
Déplacement 410 tonnes (surface) et 503 tonnes (plongée)
Propulsion 1 moteur diesel 8 cylindres
2 moteurs électriques
Puissance 480 cv et 1.200 cv
Vitesse 9,5 nœuds (surface)
14 nœuds (plongée)
Profondeur 75 m
Caractéristiques militaires
Armement 6 tubes lance-torpilles de 460 mm
Rayon d’action 2.400 nautiques à 9 nœuds (surface)
15 nautiques à 9,5 nœuds (plongée) (13 tonnes de carburant)
Autres caractéristiques
Électronique Hydrophone
Équipage 2 officiers, 20 marins
Histoire
Constructeurs Chatham Dockyard, Pembroke Dock, Vickers, Armstrong Whitworth, Cammell Laird
A servi dans  Royal Navy,
Commanditaire Royal Navy
Période de
construction
1917-1918
Période de service 1918-1934
Navires construits 10
Navires prévus 12
Navires annulés 2
Navires démolis 10

La classe R est une classe de 12 petits sous-marins construite par la Royal Navy pendant la Première Guerre mondiale.

Conception

Les unités de cette classe ont été les précurseurs d'une nouvelle conception de la lutte sous-marine. Le design de la coque répond à une optimisation de sa vitesse en plongée, avec une forte puissance de ses moteurs électriques.

Avec une vitesse en plongée de 14 nœuds, la classe R établit un record qui ne sera battu par un sous-main expérimental japonais qu'en 1938 (21 nœuds).

La classe R est aussi la première à être équipé de 6 tubes lance-torpilles en proue. Ils sont de 18 pouces (460 mm) à l'origine, puis remplacés par des 21 pouces (530 mm). Elle est aussi équipée du premier hydrophone.

Le canon de pont de 4 pouces n'est pas installé pour maintenir sa performance de vitesse en plongée.

Service

Basés à Killybegs dans le Comté de Donegal (Irlande) ils participent, au sein de la 5° flotille, à la fin de la guerre en Mer du Nord. En octobre 1918, un sous-marin de cette classe tirera une salve de 6 torpilles sur sous-marin allemand.

Tous les unités, sauf le R4 et R10, seront vendus pour ferraillage en 1923. Les deux survivants serviront pour la formation de Lutte anti-sous-marine à l'Île de Portland. Le R10 sera mis à la ferraille en 1929 et le R4 servira comme cible jusqu'en 1934.

Les sous-marins de classe R

Voir aussi

Sur les autres projets Wikimedia :

Liens internes

Liens externes



This article uses material from the Wikipedia article "Classe R (sous-marin britannique)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht