Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 (Dietmar Rabich).
Type |
Panneau |
---|---|
Style | |
Architecte |
Betty Willis et Ted Rogich |
Construction | |
Statut patrimonial |
Pays | |
---|---|
État | |
Commune |
Coordonnées |
---|
Le Welcome to Fabulous Las Vegas est un célèbre panneau d'accueil situé à l'entrée de Las Vegas, dans l'État du Nevada, aux États-Unis.
Réalisé en 1959, son design est typique de l'architecture Googie. Sa face avant indique « Welcome to Fabulous Las Vegas » (littéralement « Bienvenue dans la merveilleuse Las Vegas ») aux automobilistes entrant dans Las Vegas, tandis sur sa face arrière est notifié « Drive Carefully » (« Conduisez prudemment ») et « Come Back Soon » (« Revenez bientôt ») pour ceux qui sortent de la ville.
Le panneau est situé sur le Las Vegas Strip et est constitué de tubes fluorescents s'illuminant la nuit. Il a été déplacé de nombreuses fois sur cette même artère au fur et à mesure de l'extension de Las Vegas.
Le 13 mars 2009, le panneau fut soutenu par le comté de Clark pour être inscrit au Registre national des lieux historiques, inscription qui fut obtenue le 1er mai 2009[1],[2].
Le panneau Welcome to Fabulous Las Vegas apparaît dans de nombreux films au cinéma ou à la télévision, ainsi que dans des jeux vidéo.
Sur les autres projets Wikimedia :
Las Vegas Strip (du sud au nord) |
||
---|---|---|
Extrémité sud | Welcome to Fabulous Las Vegas | |
À l'ouest | Mandalay Bay · Delano Las Vegas · Luxor · Excalibur · New York-New York · Monte Carlo · CityCenter (Mandarin Oriental, Veer Towers, The Crystals, Aria, Vdara) · Cosmopolitan of Las Vegas · Bellagio · Caesars Palace · The Mirage · Treasure Island · Fashion Show Mall · Resorts World ex-Echelon Place · Slots-A-Fun · Circus Circus · Stratosphere | |
À l'est | Tropicana · MGM Grand · The Signature · Grand Chateau · Planet Hollywood ex-Aladdin · Paris · Bally's · Gansevoort Las Vegas · Flamingo · The Quad · Harrah's · Casino Royale · The Venetian · The Palazzo · Wynn · Encore · Riviera · Fontainebleau (en attente) · SLS | |
Transport collectif : Monorail de Las Vegas · Trams de Las Vegas |
This article uses material from the Wikipedia article "Welcome to Fabulous Las Vegas", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Autodesk Revit, Nemetschek ArchiCAD, Nemetschek Allplan, Vectorworks, Bentley AECOMSIM, Bentley Microstation, Trimble Tekla, Trimble Sketchup, EliteCAD, Ascon Renga, BricsCAD, Hexagon, Rhinoceros CAD, Sweet Home 3D, objet BIM, composant BIM, bibliothèque BIM, famille BIM, catalogue BIM, GIS, Advanced Steel, AutoCAD MEP, linéaire, MagiCAD, Relux, TGA, VDI 3805, Lod100, Lod200, Lod300, Lod350, Lod400, Lod500, Loi, IFC, BuildingSmart, création de famille BIM, 3D, téléchargement, bibliothèque de produits MEP BIM