powered by CADENAS

Social Share

Essai mécanique (17342 views - Mechanical Engineering)

Les essais mécaniques sont des expériences dont le but est de caractériser les lois de comportement des matériaux (mécanique des milieux continus). La loi de comportement établit une relation entre les contraintes (pression=force/surface) et les déformations (allongement unitaire adimensionnel). Il ne faut pas confondre une déformation avec un déplacement ou une dilatation. Cependant, la déformation d’une pièce dépend de la géométrie de la pièce et de la manière dont sont exercés les efforts extérieurs sur cette pièce. Il faut donc normaliser les essais. Des normes définissent donc : la forme de la pièce d’essai dont on teste le matériau, on parle alors d’éprouvette normalisée ; comment sont exercés les efforts sur l’éprouvette, on parle alors d’essai normalisé.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Essai mécanique

Essai mécanique

Pour les articles homonymes, voir essai (homonymie).

Les essais mécaniques sont des expériences dont le but est de caractériser les lois de comportement des matériaux (mécanique des milieux continus). La loi de comportement établit une relation entre les contraintes (pression=force/surface) et les déformations (allongement unitaire adimensionnel). Il ne faut pas confondre une déformation avec un déplacement ou une dilatation.

Cependant, la déformation d’une pièce dépend de la géométrie de la pièce et de la manière dont sont exercés les efforts extérieurs sur cette pièce. Il faut donc normaliser les essais. Des normes définissent donc :

  • la forme de la pièce d’essai dont on teste le matériau, on parle alors d’éprouvette normalisée ;
  • comment sont exercés les efforts sur l’éprouvette, on parle alors d’essai normalisé.

Dureté

Article détaillé : Dureté (matériau).

Typologie

Voir aussi Ductilité.

Normes

  • Internationales (ISO) et européennes (CEN)
    • EN ISO 2039-2 : Plastiques - Détermination de la dureté - Partie 2 : dureté Rockwell.
    • EN ISO 6506-1 : Matériaux métalliques : essai de dureté Brinell - Partie 1 : méthode d'essai.
    • EN ISO 6507-1 : Matériaux métalliques - Essai de dureté Vickers - Partie 1 : méthode d'essai.
    • EN ISO 6508-1 : Matériaux métalliques : essai de dureté Rockwell - Partie 1 : méthode d'essai (échelles A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T).
  • Américaines
    • ASTM E10 : Standard method for Brinell hardness of metallic materials.
    • ASTM E18 : Standard methods for rockwell hardness and rockwell superficial hardness of metallic materials.
    • ASTM E140 : Standard hardness conversion tables for metal.

Traction uniaxiale

Article connexe : Essai de traction.

Principe

L'éprouvette est tenue en deux points (par une pince ou un crochet), reliés à des filins. L'éprouvette est alors étirée à vitesse constante, et on relève la force de traction nécessaire en fonction de l'allongement. Ces essais permettent de tracer une courbe dite de traction à partir de laquelle les caractéristiques suivantes peuvent être déduites :

Une variante moderne des essais de traction, apparue en Allemagne en 2013, consiste à utiliser la force centrifuge sur un assemblage pour générer une contrainte de traction. Lorsque la valeur limite de résistance à la traction (exprimée en MPa ou N) d'un assemblage ou d'un collage est égale à la force centrifuge appliquée, on génère la rupture de ceux-ci et enregistre la limite de rupture. L'avantage consiste à réaliser des tests en batterie sur plusieurs éprouvettes soumises à une contrainte strictement identique lors de l'essai[1].

Selon le matériau, la température et la vitesse de déformation, la courbe peut avoir différentes formes :

Caractéristiques nominales ou apparentes

  • Limite d'élasticité : .
  • Résistance à la traction : .
  • Allongement à la rupture : .

Dans cette expression, et sont respectivement les longueurs initiale et finale après rupture.

  • Striction à la rupture : .

Dans cette expression, et sont respectivement les sections initiale et finale après rupture.

  • Module d'Young, représenté par la pente de la courbe dans sa partie linéaire : .
  • Coefficient de Poisson :

et sont respectivement les diamètres initial et sous charge, et les longueurs initiale et sous charge. est défini dans le domaine élastique.

Les valeurs ci-dessus sont dénommées apparentes ou conventionnelles (en anglais engineering strain et engineering stress), car elles se réfèrent à la section initiale de l'éprouvette. Les valeurs dites vraies ou rationnelles (true strain et true stress) sont également calculées, basées sur les sections effectivement mesurées à l'allongement considéré. À partir de ces valeurs réelles, une courbe de traction dite rationnelle est tracée. Cette courbe met en évidence le phénomène d'écrouissage.

Normes

  • Française (AFNOR)
    • NF B51-010 : Bois - Essai de traction perpendiculaire aux fibres.
    • NF B51-017 : Bois - Traction parallèle aux fibres - Détermination de la résistance à la rupture en traction parallèle au fil du bois de petites éprouvettes sans défaut.
    • NF B51-018 : Bois - Traction parallèle aux fibres - Détermination du module d'élasticité en traction parallèle au fil du bois de petites éprouvettes sans défaut.
  • Européennes (CEN)
    • EN 10002-1 : Matériaux métalliques - Essai de traction - Partie 1 : méthode d'essai à température ambiante (remplacée par la norme EN ISO 6892-1).
    • EN 10002-5 : Matériaux métalliques - Essai de traction - Partie 5 : méthode d'essai à température élevée.
  • Internationales (ISO)
    • ISO 6892-1 : Matériaux métalliques - Essai de traction à température ambiante.
    • ISO 10618 : Fibres de carbone - Détermination des propriétés en traction sur fils imprégnés de résine.
    • ISO 527-1 : Plastiques - Détermination des propriétés en traction.
  • Américaines (ASTM)
    • ASTM E8 : Standard test methods for tension testing of metallic materials (il existe la norme ASTM E8M qui est la version métrique).
    • ASTM E21 : Standard methods for elevated temperature tension tests of metallic material.
    • ASTM D143 : Standard test methods for small clear specimens of timber.

Compression uniaxiale

L'éprouvette est placée entre deux plateaux. L'essai consiste à compresser cette éprouvette souvent dans un but d'étude de la force de rupture. Si le matériau est ductile cette rupture n'aura pas lieu.

Dans le cas des roches, l'essai est normalisé[2] pour évaluer les performances des matériaux rocheux dans le cas d'étude d'ouvrages au rocher, pour la fourniture de matériaux d'enrochement ou pour l'exploitation de gisement de matériaux granulaires. Les éprouvettes d'élancement « 2 » sont soumises à une compression verticale en imposant un effort croissant sur l'éprouvette[3]. Les éprouvettes sont cylindriques.

Normes

  • Française (AFNOR)
    • NF B51-007 : Bois - Essai de compression axiale.
  • Américaines (ASTM)
    • ASTM D143 : Standard test methods for small clear specimens of timber.
    • ASTM E9 : Standard test methods of compression testing of metallic materials at room temperature
  • Internationale (ISO)
    • ISO 604 : Plastiques - Détermination des propriétés en compression

Compression isostatique à chaud

La compression isostatique à chaud consiste à consolider des matériaux sous l’effet combiné des températures élevées et des hautes pressions. Ce procédé permet d’améliorer les propriétés mécaniques d’une pièce métallique (résistance au choc,  tenue à la fatigue, ductilité)[4].

Cisaillement

L'essai de cisaillement consiste à appliquer à une éprouvette deux efforts opposés dans un plan de section droite. [5]
Article connexe : Rhéomètre.

Par définition, un système est soumis à cisaillement lorsque les contraintes prépondérantes sont dues à l'effort tranchant.

Flexion

Article détaillé : Flexion (matériau).
L'essai de flexion est l'application d'un effort sur une poutre pour mesurer la résistance à la rupture d'un matériau. On distingue deux types de flexion: la flexion trois points et la flexion quatre points. [6]

La résistance à la flexion d'un matériau, sous forme de poutre principalement, peut être mesurée par une machine sous différents types de mises en charge. Les mesures des déformations et des contraintes sont réalisées à partir de jauges d'extensométrie et affichées sur un banc de mesure.

Torsion

Article détaillé : Torsion.
L'essai de torsion consiste à solliciter une poutre à deux couples de moments opposés agissant dans des plans parallèles à l’axe de la poutre.[7]

Résilience

Article détaillé : Résilience (physique).

L'essai de résilience est un complément à l'essai de traction. Il s'agit de rompre en un seul coup une éprouvette entaillée afin de mesurer l'énergie nécessaire pour effectuer cette rupture. Cet essai est réalisé sur un mouton-pendule (exemple : mouton-pendule Charpy).

Typologie

Normes

  • Américaine
    • ASTM E23 : Standard test methods for notched bar impact testing of metallic materials.
  • Européennes :
    • EN 10045-1 : Matériaux métalliques - Essai de flexion par choc sur éprouvette Charpy - Partie 1 : méthode d'essai.
    • EN 10045-2 : Matériaux métalliques - Essai de flexion par choc sur éprouvette Charpy - Partie 2 : vérification de la machine d'essai (mouton-pendule).

Fatigue

Article détaillé : Fatigue (matériau).

L'essai de fatigue consiste à appliquer sur une pièce une charge variable alternée (la moyenne des contraintes appliquées est nulle) ou répétée (la moyenne des contraintes appliquées est non nulle). Il va essayer de reproduire au mieux les conditions d'exploitation de la pièce.

Les ruptures par fatigue sont associées essentiellement au nombre total d'applications d'une charge et non au temps de service ou à l'âge de la pièce. La rupture par fatigue ne donne aucun signe préalable avant de casser, c'est pourquoi elle peut très souvent surprendre l'expérimentateur.

Indentation

Article détaillé : Indentation (matériau).

L'essai d'indentation consiste à appliquer une charge, dans des conditions déterminées, à la surface du matériau, à l'aide d'un indenteur ou pénétrateur. Après l'essai, le matériau s'étant déformé, on observe une empreinte que l'on peut mesurer. Les conditions d'essais : géométrie de l'indenteur, force, durée, caractérisent l'essai.

Voir aussi

Articles connexes

Références

  1. (en) U. Beck, « Quantitative adhesion testing of optical coatings by means of centrifuge technology », Surface and Coatings Technology, vol. 205, supplément 2,‎ , S182–S186 (lire en ligne)
  2. Norme NF P 94-420 : « Roches – Détermination de la résistance à la compression uniaxiale », 12-2000
  3. « Wikigeotech : Compression uniaxiale roche », sur le site de Wikigéotech, (consulté le 18 juin 2014)
  4. Ala ZOUAGHI, Etude de la compaction isostatique à chaud de l'acier inox 316L : Modélisation numérique à l'échelle mésoscopique et caractérisation expérimentale., Ecole doctorale n° 364 : Sciences Fondamentales et Appliquées-ParisTech, (lire en ligne)
  5. Daniel Chateigner, « Résistance des matériaux », IUT Mesures Physiques, Université de Caen Basse-Normandie, Laboratoire CRISMAT-ENSICAEN,‎
  6. « Propriétés mécaniques des Biomatériaux utilisés en Odontologie », Université Numérique des Sciences Odontologiques Francophones,‎
  7. « Cours résistance des matériaux », sur http://www.technologuepro.com/, 2012-2013


This article uses material from the Wikipedia article "Essai mécanique", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Mechanical Engineering

AutoCAD, SolidWorks, Autodesk Inventor, FreeCAD, Catia, Siemens NX, PTC Creo, Siemens Solid Edge, Microstation, TurboCAD, Draftsight, IronCAD, Spaceclaim, VariCAD, OnShape, IntelliCAD,T-FLEX, VariCAD, TenadoCAD, ProgeCAD, Cadra, ME10, Medusa, Designspark, KeyCreator, Caddy, GstarCAD, Varimetrix, ASCON Kompas-3D, Free Download, Autocad, 2D Library, DXF, DWG, 2D drawing, 3D digital library, STEP, IGES, 3D CAD Models, 3D files, CAD library, 3D CAD files, BeckerCAD, MegaCAD, Topsolid Missler, Vero VisiCAD, Acis SAT, Cimatron, Cadceus, Solidthinking, Unigraphics, Cadkey, ZWCAD, Alibre, Cocreate, MasterCAM, QCAD.org, QCAD, NanoCAD