powered by CADENAS

Social Share

Bounty (1960) (4390 views - Transportation - Air Water Earth)

Le Bounty est une reconstruction agrandie de 23-40 % du HMS Bounty original, voilier de la Royal Navy (1787). Construit à Lunenburg, en Nouvelle-Écosse en 1960, il a sombré au large de la côte de la Caroline du Nord pendant l'ouragan Sandy, le 29 octobre 2012.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Bounty (1960)

Bounty (1960)

Pour les articles homonymes, voir Bounty.

Bounty

La Bounty quittant Greenock en Écosse.
Gréement trois-mâts carré
Histoire
Architecte Smith & Rhuland Ltd
Chantier naval Lunenburg ( Canada)
Lancement 1961
Statut Naufrage en 2012
Caractéristiques techniques
Longueur 54,9 m
Longueur de coque 37 m
Maître-bau 9,60 m
Tirant d'eau m
Tirant d'air 33,8 m
Déplacement 181 tonnes
Tonnage 409 tjb
Voilure 929 m2
Carrière
Armateur HMS Bounty Organization LLC
Port d'attache Greenport ( États-Unis)

Le Bounty est une reconstruction agrandie de 23-40 % du HMS Bounty original, voilier de la Royal Navy (1787). Construit à Lunenburg, en Nouvelle-Écosse en 1960, il a sombré au large de la côte de la Caroline du Nord pendant l'ouragan Sandy, le 29 octobre 2012[1].

Construction

Lancement

Le Bounty est commandé en 1961 par la MGM, pour les besoins de son film Les Révoltés du « Bounty », sorti en 1962[2].

Le Bounty est construit à Lunenburg telle qu'il l'aurait été au XVIIIe siècle, à partir de croquis présents dans les archives de l'Admiralty[2]. Cependant, ses dimensions sont augmentées d'un tiers afin de s'adapter aux caméras de 70 mm alors utilisées. Alors que le navire aurait dû être brûlé à la fin du film, Marlon Brando menace de quitter le tournage, forçant la MGM à garder le navire à flot. Celui-ci est alors agréé pour 12 passagers en haute mer, et 150 à quai[2].

Restaurations

Le temps aidant, le Bounty se dégrade au fil des ans, subissant ainsi plusieurs restaurations, la dernière datant d'octobre 2012[3].

Naufrage

Le 29 octobre 2012, peu après sa sortie du chantier, le Bounty sombre au large de la Caroline du Nord, subissant les assauts de l'ouragan Sandy[1].

Galerie

Cliquez sur une vignette pour l’agrandir.



This article uses material from the Wikipedia article "Bounty (1960)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht